Penser le CVC 4.0 pour des bâtiments plus intelligents
Que le CVC 4.0 commence ! La transition vers les solutions CVC 4.0 nécessite une coopération étroite entre plusieurs acteurs, dont chacun récoltera ses propres avantages.
En quoi consiste un système CVC intelligent ?
Les systèmes modernes de CVC - chauffage ventilation climatisation - sont complexes. La digitalisation a transformé la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons avec le monde, et a modifié la façon dont les systèmes CVC sont contrôlés. Danfoss participe activement à la transition du monde du CVC dans le cadre du projet CVC 4.0.
CVC 4.0 signifie assurer le confort, les économies et la durabilité grâce à un contrôle intelligent des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation dans les bâtiments. Grâce aux données fournies par différents capteurs , le contrôle à distance permet d'optimiser le climat intérieur en fonction des modèles d'occupation et des profils d'utilisation.
Car en fin de compte, les bâtiments les plus intelligents sont les plus efficaces sur le plan énergétique, les plus confortables et les plus rentables. Les données CVC sont cruciales pour le développement de bâtiments intelligents pouvant accueillir des environnements intelligents. Nous développons des solutions intelligentes qui fournissent ou utilisent des données CVC pour la gestion active de l'énergie (AEM). Ces données permettent la mise en service à distance, la maintenance prédictive et l'optimisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement.
Danfoss fournit des technologies permettant d'améliorer l'efficacité et la qualité des systèmes CVC intelligents, en collectant des données clés pour piloter des systèmes de gestion de bâtiments intelligents (BMS) ou des solutions basées sur le cloud qui contrôlent et surveillent à distance le chauffage, la ventilation et le refroidissement dans les bâtiments.
Nos systèmes CVC intelligents fournissent les données en temps réel nécessaires pour agir sur les performances du bâtiment. Nos équipements intègrent des solutions basées sur le cloud et permettent à des logiciels intelligents de fournir des informations utiles. Nos innovations contribuent à créer des environnements intérieurs plus confortables, à optimiser la consommation d'énergie et à soutenir la gestion des installations.
En fin de compte, la tendance à développer des bâtiments intelligents consiste à les rendre plus efficaces sur le plan énergétique, afin de réduire l'impact sur l'environnement, de diminuer la pression sur le réseau local et de permettre aux propriétaires de bâtiments de réaliser des économies. Et, bien sûr, elle rend les bâtiments plus confortables pour les personnes qui y passent environ 90 % de leur temps.
Pourquoi passer à un système de CVC intelligent ?
La transition vers les solutions CVC 4.0 nécessite une coopération étroite entre plusieurs acteurs, dont chacun tirera ses propres avantages.
- L'utilisateur bénéficiera d'un confort maximal et d'une productivité accrue
- Les propriétaires de bâtiments bénéficieront de l'excellence opérationnelle avec des coûts réduits, une meilleure efficacité énergétique et un meilleur retour sur investissement. Les bâtiments certifiés "verts" sont plus demandés et garantissent des prix de location plus élevés.
- Les concepteurs et les constructeurs seront en mesure de proposer des solutions innovantes et de réduire les coûts.
- Le service et la maintenance bénéficieront d'un processus plus efficace et plus facile à gérer, moins manuel et avec un dépannage plus immédiat. Les solutions basées sur l'informatique dématérialisée qui communiquent avec la GTB peuvent également permettre un accès à distance aux données, ce qui permet de tenir les principales parties prenantes informées en temps réel.


Comment collecter les données d'un système CVC?
Les systèmes CVC 4.0 ne sont pas seulement intelligents, ils sont intelligents. Ils savent comment identifier les problèmes d'efficacité et comment réduire les coûts énergétiques.
La clé du succès réside dans l'utilisation active des informations recueillies à partir des bâtiments et des données CVC et stockées dans le système de gestion des bâtiments.
Les actionneurs numériques IoT fournissent des données fondamentales qui peuvent être complétées par des données provenant de capteurs de température et de débit en option.
De cette manière, il est possible de gérer les flux d'énergie et de planifier les activités de service et de maintenance.
Image copyright : Bert Teunissen/EDGE
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gamme d'actionneur numérique NovoCon®Avec NovoCon®, Danfoss révolutionne le mode de fonctionnement combiné de l'équilibrage hydraulique et de la régulation dans le domaine CVC. Ces actionneurs CVC numériques uniques en leur genre sont directement connectés à un système de gestion technique de bâtiment (GTB). Cela permet aux intégrateurs systèmes de concevoir des solutions de l'Internet des objets (IoT) à la pointe de la technologie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ce variateur FC 102 robuste et intelligent permet d’améliorer les applications de pompage et de ventilation au sein des systèmes de gestion des bâtiments, et fonctionne en extérieur dans la plupart des régions.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICVLes vannes de contrôle indépendantes de la pression (PICV) AB-QM 4.0 sont le successeur des AB-QM de Danfoss. Elles offrent les meilleures spécifications de leur catégorie et une installation facile. Leur conception résistante à l'entartrage et au colmatage garantit une fiabilité exceptionnelle et une longue durée de vie. Le débit de conception requis peut être facilement établi en tournant la molette de réglage située sur le dessus de la vanne pour obtenir un préréglage compris entre 10 et 100 % du débit nominal. Une large gamme d'actionneurs tout ou rien, modulants et numériques est disponible pour contrôler avec précision le débit à travers les vannes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV avec CCR2+Les vannes d’équilibrage thermique constituent une solution d’équilibrage dynamique, basée sur la température, pour les applications d’eau potable. En association avec le régulateur CCR2+, elles forment une solution de régulation électronique intelligente et économe en énergie pour la surveillance et la désinfection des systèmes ECS.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression (PICV)Les vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression (PICV) assurent une fonction de régulation et constituent une solution d’équilibrage dynamique pour les applications CVC. Ces vannes éliminent les variations de débit qui, dans les systèmes à débit variable, sont dues aux fluctuations de pression en situation de charge partielle.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }L'intégration réussie de Danfoss Ally™ à la box domotique JeedomL'intégration du système de chauffage connecté Danfoss Ally™ à la box domotique Jeedom était un test grandeur nature pour Danfoss. Découvrez l'histoire de cette réussite.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un système CVC ultra adaptable dans la rénovation d'immeuble tertiaire en AllemagneL'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.