• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bureaux

  • Vue d'ensemble
  • Applications associées
  • Études de cas

Un confort intérieur optimal dans votre bureau

Toute personne travaillant dans un immeuble de bureaux doit bénéficier d’un confort intérieur optimal. Plus la personne est à l’aise, plus elle sera productive et plus les probabilités de congés maladie seront faibles. Parallèlement, il faut aussi maîtriser les coûts. Les systèmes CVC qui représentent en moyenne 50 % de la facture énergétique, sont tenus d’offrir le niveau de confort le plus élevé, aux coûts d’exploitation les plus faibles possible. 

Les solutions CVC Danfoss peuvent vous aider. Nous offrons une vaste gamme de produits et de solutions pour la production, la distribution, l’équilibrage hydraulique et le contrôle de température des systèmes de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire.

Grâce à notre longue expérience d’assistance aux acteurs du bâtiment (promoteurs, ingénieurs bureaux d'études thermiques, consultants, responsables des installations et personnel technique), nous avons prouvé que Danfoss peut offrir tout à la fois fiabilité, efficacité énergétique et économies financières.

Les solutions CVC Danfoss pour les bureaux peuvent être utilisées dans les projets de rénovation ou de nouvelle construction, sont faciles à installer et contribuent à d’importantes économies au niveau des factures énergétiques.

Comment nous pouvons vous aider

Un confort intérieur grâce à la régulation de températures précises

Un approvisionnement en eau fiable pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire

Une protection contre les légionelles et un enregistrement électronique des températures

Une mesure de la consommation d’énergie précise et avancée et une collecte automatique des données

Facilité d’installation, de mise en service, de gestion et de maintenance

Un coût total réduit des charges de propriété

Danfoss fournit tous les composants pour tous les systèmes CVC

Des solutions économes en énergie et durables

Des produits innovants au service de solutions intelligentes IoT et de la collecte de données

Une régulation parfaite du système CVC au centre d’affaires de Katowice en Pologne

Cette vidéo montre l’exemple de l’optimisation du système CVC du centre d’affaires de Katowice (Pologne) où les actionneurs traditionnels à fonctionnement marche/arrêt ont été remplacés par des actionneurs numériques NovoCon®

Applications associées

  • if (isSmallPicture) { HVAC 4.0; } else if (isBigColumns) { HVAC 4.0 } else { HVAC 4.0 }
    CVC 4.0 : un système de CVC de pointe pour des bâtiments plus intelligents

    La digitalisation, le pilotage à distance et l'IoT prennent de plus en plus d'importance dans les applications CVC intelligentes. Ils favorisent le développement de bâtiments plus intelligents et augmentent considérablement l'efficacité énergétique par l'amélioration des performances des systèmes sur la base des données du bâtiment. Danfoss propose plusieurs systèmes qui peuvent être connectés à l'Internet.

  • if (isSmallPicture) { Digital Hydronics™ dans les systèmes CVC; } else if (isBigColumns) { Digital Hydronics™ dans les systèmes CVC } else { Digital Hydronics™ dans les systèmes CVC }
    Digital Hydronics™ dans les systèmes CVC

    La numérisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) ouvre un monde de possibilités. Mais il n'y a pas deux bâtiments identiques. Danfoss Digital Hydronics™ propose des solutions modulaires pour couvrir tous les besoins de conception numérique du CVC 4.0. La conception des systèmes de chauffage hydraulique et d'eau glacée pour le CVC dans les bâtiments commerciaux évolue rapidement. Pour préparer nos bâtiments à un avenir vert et durable, l'accent est mis sur l'efficacité énergétique et les données nécessaires pour surveiller les performances du système.

  • if (isSmallPicture) { Eau chaude sanitaire en bâtiment commercial; } else if (isBigColumns) { Eau chaude sanitaire en bâtiment commercial } else { Eau chaude sanitaire en bâtiment commercial }
    Eau chaude sanitaire

    Les systèmes d’eau chaude sanitaire Danfoss sont une solution tout en un pour la production, le stockage, l’équilibrage hydraulique, la régulation et l’enregistrement de la température d’eau potable dans les immeubles résidentiels et non résidentiels. Les systèmes sont très performants, offrent confort et hygiène et garantissent une protection maximale contre les légionelles.

  • if (isSmallPicture) { Équilibrage hydraulique et régulation tile image; } else if (isBigColumns) { Équilibrage hydraulique et régulation tile image } else { Équilibrage hydraulique et régulation tile image }
    Équilibrage hydraulique et régulation

    Les solutions d’équilibrage hydraulique et de régulation Danfoss garantissent une distribution optimisée d’eau de chauffage et de refroidissement des systèmes CVC. La solution recommandée dépend du système ; de la constance ou de la variabilité des systèmes de débit, de l’application ; du chauffage et/ou du refroidissement et des émetteurs de chaleur ; des radiateurs, des unités thermiques, etc.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Solutions de déneigement et de mise hors gel - tertiaire

    En hiver, l’accès aux centres commerciaux ou établissements publics peut être dangereux. La neige qui recouvre les parkings, les rampes de garage, les escaliers et les trottoirs doit être dégagée pour garantir un accès sans danger aux visiteurs. Danfoss propose des systèmes de protection contre le gel et la neige très efficaces, composés de tous les produits nécessaires comme les câbles chauffants électriques en couronne ou en trame, les régulateurs, les sondes de température et d'humidité, et les accessoires de montage.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss systèmes de chauffage connectés IoT pour le CVC; } else if (isBigColumns) { Danfoss systèmes de chauffage connectés IoT pour le CVC } else { Danfoss systèmes de chauffage connectés IoT pour le CVC }
    Systèmes connectés

    La numérisation, l’accès à distance et l’Internet des objets (IoT) s’imposent de plus en plus dans les applications CVC. Ils orientent le développement des bâtiments intelligents et offrent un surcroît important d’efficacité énergétique grâce aux meilleures performances du système en fonction des données du bâtiment. Danfoss offre plusieurs systèmes pouvant être connectés à Internet.

Études de cas

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Un système CVC ultra adaptable dans la rénovation d'immeuble tertiaire en Allemagne

    L'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Un confort énergétique dans la Prime Tower, Zurich, Suisse

    La Prime Tower de Zurich est un gratte-ciel détenant plusieurs records. Ses 126 mètres de hauteur en font l’immeuble le plus haut de la Suisse. Elle compte 36 étages et une surface de 40 000 mètres carrés accueillant avant tout des bureaux. Et avec plus de 6 000 vannes AB-QM, il représente également l’une des plus grandes installations de chauffage et de refroidissement que Danfoss a jamais conçues et installées.