L’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage et de refroidissement CVC est essentiel pour de nombreuses raisons. Il est nécessaire pour atteindre un confort intérieur correct et faire fonctionner le système de la manière la plus efficace possible. Un mauvais équilibrage hydraulique peut être source de plaintes de la part des occupants, de surcoûts et d’une durée de vie réduite du système.
Danfoss offre une solution d’équilibrage hydraulique pour chaque situation :
Des vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression sont un produit tout-en-un combinant fonctions d’équilibrage hydraulique et de régulation de la température. Elles sont simplement réglées en fonction du débit de conception et utilisées dans les systèmes de chauffage et de refroidissement avec des conditions de débit variables.
Des vannes d’équilibrage automatique éliminent les variations de pression survenant dans les systèmes à débit variable. Le système peut atteindre l’équilibre hydraulique avec des robinets thermostatiques pré-réglables qui limitent le débit maximal via par ex. les radiateurs. Une autre solution d’équilibrage automatique est offerte par les robinets de radiateur thermostatiques indépendants de la pression. Ils combinent la régulation de la pression différentielle et la limitation du débit en une seule vanne.
Les vannes d’équilibrage thermique permettent un bon équilibrage en utilisant la température entrant dans les tuyaux de circulation des colonnes du système d’eau chaude sanitaire. Ceci donne un système très efficace.
Les vannes d’équilibrage manuel peuvent être utilisées dans des systèmes à débit constant, par ex. les systèmes équipés de vannes 3 voies. Elles doivent être mises en service pour établir le débit conçu.
Comment nous pouvons vous aider
Une meilleure efficacité énergétique et un confort intérieur
Moins de plaintes liées à une distribution inégale de chaleur
Moins de plaintes liées au bruit du système
Des économies de dimensions de pompe et de consommation d’énergie
Des délais d’amortissement relativement courts
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leno MSVAvec LENOTM MSV, Danfoss propose une gamme polyvalente de vannes d'équilibrage manuelles pour différentes applications de chauffage et de refroidissement CVC dotées d'un système à débit constant. Les vannes sont disponibles dans les tailles DN 15 à DN 50 et présentent plusieurs avantages pratiques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV avec CCR2+Les vannes d’équilibrage thermique constituent une solution d’équilibrage dynamique, basée sur la température, pour les applications d’eau potable. En association avec le régulateur CCR2+, elles forment une solution de régulation électronique intelligente et économe en énergie pour la surveillance et la désinfection des systèmes ECS.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Corps de robinets thermostatiquesUne gamme étendue de corps de robinets de radiateurs Danfoss, robustes et conçus pour résister aux rigueurs des secteurs commercial et industriel, est disponible pour presque tous les systèmes et conditions d'installation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMLes vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (PICV) AB-QM constituent à la fois une fonctionnalité de régulation et une solution d’équilibrage dynamique pour les systèmes de chauffage et de refroidissement CVC. Les vannes PICV sont conçues pour différents types d’unités terminales et offrent un grand confort intérieur et une efficacité énergétique élevée tant dans les bâtiments publics que commerciaux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICVLa vanne d'équilibrage indépendante de la pression Danfoss AB-QM 4.0 est la meilleure de sa catégorie. Pour le contrôle CVC dans les bâtiments classiques ou intelligents. Elle est la descendante directe de la vanne AB-QM, avec des performances encore plus incroyables et une installation simplifiée. Cette vanne rend les bâtiments encore plus intelligents en combinaison avec l'actionneur numérique NovoCon et réduit les coûts d'utilisation.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Économies d’énergie et d’argent grâce à l’IA et à l’équilibrage dynamiqueLes immeubles d’habitation à chauffage central souffrent souvent de variations de température ambiante en raison de systèmes de chauffage inefficaces et déséquilibrés. Cela peut conduire à des résidents mécontents qui se plaignent d’un manque de confort ou de factures d’énergie élevées. L’organisation coopérative suédoise HSB avait pour objectif d’utiliser une solution intelligente de surveillance et de contrôle pour améliorer l’efficacité énergétique et le confort intérieur d’un immeuble de 12 appartements raccordé au chauffage urbain.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un système CVC ultra adaptable dans la rénovation d'immeuble tertiaire en AllemagneL'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions de climatisation haut de gamme de l’hôtel Hilton Waldorf Astoria, Amsterdam, Pays-BasImmeuble : hôtel
Application : équilibrage hydraulique et régulation du chauffage par radiateur et du refroidissement par ventilo-convecteur
Difficulté : établir un confort optimal et une consommation énergétique minimale pour le chauffage et le refroidissement
Solution : ventilo-convecteurs pour le refroidissement ; 8 colonnes de chauffage et radiateurs équipés de produits Danfoss. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un confort énergétique dans la Prime Tower, Zurich, SuisseLa Prime Tower de Zurich est un gratte-ciel détenant plusieurs records. Ses 126 mètres de hauteur en font l’immeuble le plus haut de la Suisse. Elle compte 36 étages et une surface de 40 000 mètres carrés accueillant avant tout des bureaux. Et avec plus de 6 000 vannes AB-QM, il représente également l’une des plus grandes installations de chauffage et de refroidissement que Danfoss a jamais conçues et installées.
Vidéos
Actualités
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La famille AB-QM s'agrandit avec AB-QM 4.0 CO6 Flexojeudi 1 août 2024AB-QM 4.0 CO6 Flexo est un ensemble de connexions PICV préfabriquées normalisées, spécialement conçu pour rationaliser la conception, l'installation et l'entretien des systèmes CVC hydroniques, en particulier les panneaux radiants et les poutres froides dans les systèmes de changement de chauffage et de refroidissement à quatre tuyaux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La prévention des légionelles, électroniquement et à distancelundi 24 septembre 2018Depuis longtemps, Danfoss joue un rôle important en installant des systèmes d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) dans les hôpitaux, les hôtels, les appartements collectifs et d’autres immeubles. Aujourd’hui, nos vannes d’équilibrage thermique MTCV et le nouveau régulateur électronique CCR2+ pour la désinfection automatique ont été considérablement améliorés.