• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Les hôtels

  • Vue d'ensemble
  • Applications associées
  • Études de cas

Un séjour confortable pour vos clients

L’offre d’un séjour confortable aux clients de l’hôtel est un must absolu : il faut garantir des températures confortables et une eau chaude suffisante le jour et la nuit.  

Les systèmes CVC qui représentent en moyenne 50% de la facture énergétique, sont tenus d’offrir le niveau de confort le plus élevé, aux coûts d’exploitation les plus faibles possible. 

Les solutions CVC Danfoss

Nous offrons une vaste gamme de produits et de solutions pour la production, la distribution, l’équilibrage hydraulique et le contrôle de température des systèmes de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire.

Grâce à notre longue expérience d’assistance à la direction et au personnel technique d’hôtels, nous avons prouvé que Danfoss peut faire coexister fiabilité, efficacité énergétique et économies financières.

Les solutions CVC Danfoss pour les hôtels peuvent être utilisées dans les projets de rénovation ou de nouvelle construction, sont faciles à installer et contribuent à d’importantes économies sur les factures énergétiques.

Hilton Garden Inn de Rzeszow

Préserver le confort absolu de son hôtel et de ses chambres pour ses clients à tout moment et en toute saison : telle était la priorité absolue du Hilton Garden Inn de Rzeszow (Pologne) qui a servi d’inspiration à un projet réussi faisant intervenir les vannes AB-QM Danfoss.

Comment nous pouvons vous aider

Le confort grâce à la régulation de températures précises et un approvisionnement fiable

Un approvisionnement en eau fiable pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire

Une protection contre les légionelles et un enregistrement électronique des températures

Facilité d’installation, de mise en service, de gestion et de maintenance

Un coût total réduit des charges de propriété 

Danfoss fournit tous les composants pour tous les systèmes CVC

Des solutions efficaces et durables en énergie

Des produits innovants au service de solutions intelligentes IoT et de la collecte de données

Applications associées

Les solutions CVC Danfoss font partie de nombreuses applications hôtelières techniques. Cliquez sur les applications ci-dessous pour obtenir plus d’informations et découvrez nos solutions :

  • if (isSmallPicture) { Chambres froides - Les solutions Danfoss pour la réfrigération commerciale; } else if (isBigColumns) { Chambres froides - Les solutions Danfoss pour la réfrigération commerciale } else { Chambres froides - Les solutions Danfoss pour la réfrigération commerciale }
    Chambres froides

    Les solutions Danfoss pour chambres froides aident à garder les aliments frais et propres à la consommation, et contribuent ainsi à réduire les pertes et déchets alimentaires.

  • if (isSmallPicture) { HVAC 4.0; } else if (isBigColumns) { HVAC 4.0 } else { HVAC 4.0 }
    CVC 4.0 : un système de CVC de pointe pour des bâtiments plus intelligents

    La digitalisation, le pilotage à distance et l'IoT prennent de plus en plus d'importance dans les applications CVC intelligentes. Ils favorisent le développement de bâtiments plus intelligents et augmentent considérablement l'efficacité énergétique par l'amélioration des performances des systèmes sur la base des données du bâtiment. Danfoss propose plusieurs systèmes qui peuvent être connectés à l'Internet.

  • if (isSmallPicture) { Digital Hydronics™ dans les systèmes CVC; } else if (isBigColumns) { Digital Hydronics™ dans les systèmes CVC } else { Digital Hydronics™ dans les systèmes CVC }
    Digital Hydronics™ dans les systèmes CVC

    La numérisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) ouvre un monde de possibilités. Mais il n'y a pas deux bâtiments identiques. Danfoss Digital Hydronics™ propose des solutions modulaires pour couvrir tous les besoins de conception numérique du CVC 4.0. La conception des systèmes de chauffage hydraulique et d'eau glacée pour le CVC dans les bâtiments commerciaux évolue rapidement. Pour préparer nos bâtiments à un avenir vert et durable, l'accent est mis sur l'efficacité énergétique et les données nécessaires pour surveiller les performances du système.

  • if (isSmallPicture) { Eau chaude sanitaire en bâtiment commercial; } else if (isBigColumns) { Eau chaude sanitaire en bâtiment commercial } else { Eau chaude sanitaire en bâtiment commercial }
    Eau chaude sanitaire

    Les systèmes d’eau chaude sanitaire Danfoss sont une solution tout en un pour la production, le stockage, l’équilibrage hydraulique, la régulation et l’enregistrement de la température d’eau potable dans les immeubles résidentiels et non résidentiels. Les systèmes sont très performants, offrent confort et hygiène et garantissent une protection maximale contre les légionelles.

  • if (isSmallPicture) { Équilibrage hydraulique et régulation tile image; } else if (isBigColumns) { Équilibrage hydraulique et régulation tile image } else { Équilibrage hydraulique et régulation tile image }
    Équilibrage hydraulique et régulation

    Les solutions d’équilibrage hydraulique et de régulation Danfoss garantissent une distribution optimisée d’eau de chauffage et de refroidissement des systèmes CVC. La solution recommandée dépend du système ; de la constance ou de la variabilité des systèmes de débit, de l’application ; du chauffage et/ou du refroidissement et des émetteurs de chaleur ; des radiateurs, des unités thermiques, etc.

  • if (isSmallPicture) { Install A2L-ready cold room solutions with ease; } else if (isBigColumns) { Install A2L-ready cold room solutions with ease } else { Install A2L-ready cold room solutions with ease }
    Installer facilement des solutions de chambres froides prêtes pour A2L

    Informations et guides sur la manière de sélectionner les bonnes solutions A2L pour les chambres froides, ce qu'il faut vérifier, préparer et emballer avant l'installation d'un groupe de condensation A2L-ready, et les FAQ sur les fluides frigorigènes A2L. Découvrez notre gamme complète de produits A2L-ready, qui permet une transition en douceur vers des réfrigérants à très faible PRG lors de la modernisation des chambres froides.

Études de cas

  • if (isSmallPicture) { Denmark's new climate-friendly hospitality giant depends on Turbocor® oil-free chiller; } else if (isBigColumns) { Denmark's new climate-friendly hospitality giant depends on Turbocor® oil-free chiller } else { Denmark's new climate-friendly hospitality giant depends on Turbocor® oil-free chiller }
    Le nouveau géant danois de l'hôtellerie respectueux du climat dépend du refroidisseur sans huile Turbocor®

    Le nouvel hôtel Alsik dans le sud du Danemark établit un niveau plus élevé en matière d'efficacité énergétique et est construit pour atteindre 76% co2-neutralité. Un des principaux contributeurs est le refroidisseur de 900 kW de Clint (une société de G.I. Industrial Holding) qui comprend des compresseurs sans huile Primés Danfoss Turbocor.

  • if (isSmallPicture) { Renovation hotel Amsterdam Danfoss ventilo convecteurs; } else if (isBigColumns) { Renovation hotel Amsterdam Danfoss ventilo convecteurs } else { Renovation hotel Amsterdam Danfoss ventilo convecteurs }
    Solutions de climatisation haut de gamme de l’hôtel Hilton Waldorf Astoria, Amsterdam, Pays-Bas

    Immeuble : hôtel
    Application : équilibrage hydraulique et régulation du chauffage par radiateur et du refroidissement par ventilo-convecteur
    Difficulté : établir un confort optimal et une consommation énergétique minimale pour le chauffage et le refroidissement
    Solution : ventilo-convecteurs pour le refroidissement ; 8 colonnes de chauffage et radiateurs équipés de produits Danfoss.