Que votre bâtiment ait besoin de chauffage ou de refroidissement, les échangeurs de chaleur sont essentiels pour procurer un climat intérieur confortable. Leur objectif est de distribuer l’énergie thermique dans tout l’immeuble et de fournir l’eau chaude sanitaire à la demande.

L’échangeur thermique : une pièce faisant partie intégrante d’une sous-station
Faisant partie intégrante d’une sous-station, les échangeurs thermiques à plaques Danfoss de grande à moyenne taille, reçoivent de l’énergie de la source et la distribuent dans tout le système. Qu’il s’agisse d’une zone résidentielle entière, de maisons individuelles, d'immeubles d'habitation ou de bâtiments commerciaux. Du fait de l’efficacité de nos plaques, une très faible déperdition d’énergie a lieu avant que celle-ci n’arrive à destination.
Les sous-stations équipées d’échangeurs thermiques font office de réducteurs de pression pour les systèmes CVC des hauts bâtiments, tant résidentiels que commerciaux. L’utilisation d’échangeurs thermiques à haute efficacité conçus pour traiter des niveaux de pression élevés et obtenir des températures très précises peut réduire le débit de circulation et garantir une distribution égale de températures. Le fait qu'il soit en bout de course réduit le nombre de sous-stations nécessaires dans un bâtiment. L’espace excédentaire peut alors être utilisé à meilleur escient.
Le transfert de chaleur dans les immeubles résidentiels
Dans les immeubles résidentiels, les échangeurs thermiques à plaques Danfoss de taille moyenne ou petite transfèrent l’énergie extérieure au système interne d’un logement. Nos échangeurs, souvent intégrés au système, garantissent une distribution uniforme de l’énergie thermique dans tout le logement. Ils garantissent ainsi la température intérieure souhaitée ainsi que l’eau chaude sanitaire. L’efficacité de nos échangeurs thermiques permet d’obtenir des températures très précises, et les rendent ainsi très rentables. Par ailleurs, nos échangeurs thermiques éliminent le besoin de réservoirs tampons dans la production d’eau chaude sanitaire. Cela en éliminant le risque de légionelles, ce qui rend le système beaucoup plus hygiénique.
Comment nous pouvons vous aider
Les solutions d’échangeurs thermiques qui respectent vos exigences à la lettre
Désormais, les tuyaux de plus large diamètre sont inutiles car le débit est réduit.
Aucune modernisation de pompes requise
Une consommation d’énergie électrique inférieure
Un retour sur investissement meilleur
Un système d’eau chaude sanitaire sans légionelles
L’adoption de la solution de transfert de chaleur correcte peut abaisser les coûts de construction et d’exploitation de votre immeuble. Parallèlement, la modernisation d’une installation existante peut abaisser la consommation d’énergie de votre immeuble. La flexibilité est essentielle, car chaque immeuble s’accompagne de son propre lot de défis. Les échangeurs thermiques doivent s’adapter aux exigences d’espace, de poids et de température du projet spécifique. Il est couvert par le portefeuille complet de produits Danfoss.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à plaques braséesLes performances de l’échangeur de chaleur à plaques brasées (BPHE) ont été prouvées par 30 années de développement continu. La garantie d'une efficacité inégalée pour toutes les applications.