Tertiaire : Déneigement des accès, mise hors gel des tuyauteries : choisissez la sécurité !
Qu’ils soient clients d’hôtel, employés de bureaux ou visiteurs d’un établissement public... tous méritent un accès sans danger !
Au lieu de déblayer manuellement les escaliers, les rampes de garage, les trottoirs pour les piétons ou d’autres zones autour du bâtiment, il existe une solution de déneigement automatique.
Les solutions de déneigement Danfoss sont constituées de câbles chauffants électriques en couronne ou en trame qui sont installés aux endroits qui ne doivent pas être recouverts de neige ou de verglas. Le système est régulé électroniquement et équipé de sondes combinées de température/humidité. Une fois la limite de température ou d'humidité détectée, le système de régulation active les câbles chauffants électriques pour faire fondre la glace.

Ce système, très efficace, élimine les risques immédiats. À noter qu’il suffit de ne déneiger que les zones nécessaires. En ce qui concerne les garages et les allées de garage, seules les petites surfaces en contact avec les pneus des véhicules doivent être équipées. En ce qui concerne les allées de garage très inclinées, un système de drainage linéaire est nécessaire pour drainer l’eau de la neige et de la glace fondues. Ce drain doit être à son tour protégé du gel.

En ce qui concerne les escaliers, les câbles sont posés en boucles d’une marche à l’autre, en maintenant une distance suffisante entre les sections adjacentes. En construction neuve, le câble est posé sur la surface de l’escalier et est enrobé dans une couche de béton d’une épaisseur de trois à cinq centimètres. Sur les escaliers existants, il est nécessaire de créer des rainures et d'y placer les câbles qui seront ensuite recouverts de béton d'une épaisseur suffisante. Le béton doit adhérer étroitement à la surface entière du câble sans la présence de bulles d’air.

Les solutions de déneigement Danfoss peuvent aussi être utilisées sur les toits des bâtiments, pour éliminer la glace qui, en goutte à goutte, forment des stalactites, risquant de tomber des gouttières et de blesser un passant, ou pour protéger les tuyaux de chauffage ou de refroidissement d’un toit où est installée une centrale de traitement d’air.
Comment nous pouvons vous aider
Détection automatique de verglas
Sécurité garantie pour le personnel ou les visiteurs
Installation rapide et facile
De nombreux choix d’application
Des matériaux sûrs et robustes
Garantie 20 ans pour les câbles chauffants à émission constante

Un sol et une toiture sans danger avec les câbles chauffants Danfoss
Danfoss offre des solutions sur mesure pour le traçage des tuyauteries, le déneigement des toitures et des gouttières, ainsi que le déneigement de sol qui peuvent être installées sur tous les types de bâtiments, privés, commerciaux ou publics.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Danfoss Product catalogue | English | Multiple | 20.8 MB |