Avec les systèmes Danfoss, plus besoin de se préoccuper des légionelles ou d'attendre l’eau chaude dans les salles de bains. Nos solutions d’eau chaude sanitaire incluent des chauffe-eau qui peuvent être reliés à de nombreux réservoirs, ainsi que des systèmes de stockage, de charge, des vannes d’eau chaude qui empêchent les légionelles et des régulateurs de température. Les systèmes une fois combinés offrent haute performance, confort, hygiène et exploitation efficace des ressources, même en périodes de pointe.
![Production d'eau chaude Danfoss](/media/1579/substation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Production d’eau chaude
La production d’eau chaude est prise en charge par un de nos préparateurs ECS. Ceux-ci peuvent être équipés d’un ou plusieurs ballons offrant suffisamment d’eau chaude en périodes de pointe. Ils peuvent être aussi équipés d’un principe de charge d’accumulateur. Ils respectent les critères d’hygiène, de sécurité et de température et peuvent être connectés à plusieurs sources d’énergie. L’ajout de vannes d’eau chaude et de régulateurs de température contribue à prévenir la prolifération de légionelles. Un système global alliant haute performance, confort, hygiène et production écoénergétique d’eau chaude sanitaire.
![Distribution d'eau chaude sanitaire](/media/7212/thermal-balancing-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Distribution d’eau chaude
L’eau chaude est ensuite distribuée aux robinets. Dans la plupart des cas, la taille de l’immeuble requiert plusieurs colonnes montantes de distribution d’eau chaude. Nos vannes d’équilibrage thermostatiques garantissent un équilibre hydraulique optimum qui évite les longs temps d’attente. En régulant la température de l’eau, ces vannes évitent aussi que l’eau trop chaude ne provoque du calcaire, de la corrosion et un gaspillage énergétique. Normalement, ces vannes sont réglées à une température qui empêche la prolifération des légionelles.
![Lutte contre la légionelle Danfoss](/media/7213/thermal-balancing-and-control-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Une diminution du risque de légionelles intelligente et économe en énergie
Les vannes d’équilibrage thermostatiques peuvent être équipées de modules de désinfection électroniques qui programment un rinçage périodique du système pour tuer les légionelles. Le système d’enregistrement électronique de la température surveille toutes les températures et lance un cycle de désinfection sûr et économe en énergie. Il stocke aussi les données de température à des fins de sauvegarde. Il est également possible d'accéder au régulateur électronique en toute facilité sur des appareils mobiles connectés au Wi-Fi ou de les intégrer dans les systèmes de gestion technique des bâtiments à des fins de régulation, surveillance et alarmes à distance.
À proximité des robinets, il convient parfois d’abaisser la température de l’eau chaude. Nos vannes de mélange d’eau chaude garantissent que la température d’eau de sortie soit sans danger pour la consommation.
![équilibrage des systèmes d'eau chaude sanitaire Danfoss](/media/3514/dhw_video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131641123066030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Comment équilibrer les systèmes d’eau chaude sanitaire ?
Quels sont les problèmes et les défis des systèmes d’eau chaude sanitaire dans les immeubles non résidentiels ? Comprendre l’importance de l’équilibrage hydraulique, le meilleur type d’équilibrage et la manière de résoudre les problèmes.
Comment nous pouvons vous aider
Un partenaire avec un grande expérience en ECS
Haute performance et efficacité énergétique
Confort
Hygiène
Fonctionnement économe en ressources
Réduction du risque de contamination par les légionelles
Coûts d'exploitation les plus bas possibles
![MTCV et CCR2+ par Danfoss Chauffage](/media/7180/thermal-balancing-banner-850x420.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Vannes d'équilibrage thermique MTCV avec régulateur électronique CCR2+
Établir des systèmes d'eau chaude sanitaire sûrs et éconergétiques et les commander à distance à l'aide d'un appareil mobile.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes rotativesLes vannes rotatives sont principalement conçues pour la régulation du débit et de la température dans les systèmes de chauffage dans lesquels un certain taux de fuite peut être toléré et où l’on n’exige pas une caractéristique de régulation définie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV avec CCR2+Les vannes d’équilibrage thermique constituent une solution d’équilibrage dynamique, basée sur la température, pour les applications d’eau potable. En association avec le régulateur CCR2+, elles forment une solution de régulation électronique intelligente et économe en énergie pour la surveillance et la désinfection des systèmes ECS.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulateurs de température auto-moteursLes régulateurs de température thermostatiques sont utilisés pour contrôler la température de départ sur les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire instantanée/de stockage. Dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, ils sont utilisés pour les systèmes d'eau chaude et pour limiter la température de retour dans les applications de chauffage urbain.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sous-stationsLes sous-stations sont des systèmes de chauffage qui gèrent le transfert de chaleur des réseaux de chauffage urbain vers votre maison pour obtenir de l’eau chaude et du chauffage à la demande.