Les systèmes connectés consistent tous à fournir constamment un état à jour des données techniques du bâtiment. Ces données peuvent ensuite être analysées pour améliorer le système et offrir un plus grand confort ou fonctionner de manière plus efficace. Ces systèmes, du fait de leur accès via Internet, peuvent aussi offrir de grandes économies en temps et en budget.
Danfoss offre un éventail de systèmes connectés et s’attache à soutenir la transition numérique dans les bâtiments. Nous sommes constamment en train de concevoir de nouveaux systèmes et d’améliorer nos systèmes existants.
Aujourd’hui, nous offrons des systèmes connectés dans ces domaines :

les actionneurs numériques pour les vannes PIBCV
L’actionneur innovant NovoCon® est conçu en particulier pour l’intégration de l’équilibrage et de la régulation hydrauliques CVC avec les systèmes de gestion des bâtiments exploités sur BACnet ou Modbus. Il peut remplacer les composants du système de gestion des bâtiments et fournir à ce système les données système à jour via la communication bus en série. Une fois l’accès aux données externes au système de gestion du bâtiment établi, il permet la mise en service à distance du système.

Les solutions SCADA pour les régulateurs électroniques
Les régulateurs électroniques ECL 310 et Apex 20 peuvent être régulés à distance par trois systèmes SCADA différents :
- le système de régulation d’énergie Danfoss (DECS), une solution web pour les systèmes de chauffage. Il peut être installé localement et configurera automatiquement son interface utilisateur et sa fonctionnalité pour prendre en charge l’application du régulateur ;
- le serveur OPC est compatible avec la plupart des clients SCADA et permet des connexions et configurations rapides du régulateur ECL en tant qu’appareil du système. Il prend en charge les protocoles de la communication Modbus ainsi que des algorithmes spéciaux d’écriture/de lecture pour augmenter le débit vers le régulateur et depuis celui-ci ;
- l’outil ECL, un logiciel web destiné au personnel de maintenance pour rationaliser l’entretien et la mise en service du système. Il est connecté à un ou plusieurs régulateurs ECL 310 et permet une surveillance à distance et une régulation depuis un PC ou une application de smartphone.

La lecture automatique des compteurs d’énergie
Les données de consommation d’énergie collectées par nos compteurs d’énergie ultrasoniques Sono® pour le chauffage et le refroidissement peuvent être contrôlées, analysées et visualisées par notre solution de lecture automatique de compteurs (AMR). Certains de ces compteurs peuvent être configurés par la SonoApp™. Le collecteur de données SonoCollect™ équipé de l’interface M-Bus avec ou sans fil peut enregistrer les données jusqu’à 500 compteurs individuels. Il est possible d'accéder aux données à distance si l’un ou plusieurs collecteurs sont connectés à la plateforme au logiciel en tant que service (SaaS) dans le cloud SonoEnergy™. Les données de consommation peuvent être analysées et commandées pour d’autres processus dans d’autres systèmes, par ex. des solutions de facturation, des solutions de conseil en énergie, l’optimisation du réseau, SCADA, BMS, etc.

Le contrôle automatisé des légionelles.
Les vannes d’équilibrage thermostatique MTCV équipées d’un module de désinfection électronique et deux actionneurs thermiques TWA en option forment la base d’un système d’eau chaude sanitaire entièrement automatisé. Le système peut être régulé en utilisant un régulateur électronique CCR2+. Il est possible d'accéder au régulateur à distance sur des appareils mobiles via le Wi-Fi ou de l'intégrer dans des systèmes de Gestion Technique des Bâtiments (GTB). Le résultat ? Un système entièrement automatisé pour la surveillance et l’enregistrement de la température, les séquences de désinfection, les alarmes, etc.
Comment nous pouvons vous aider
Une meilleure connaissance des données du système
Un accès et une régulation à distance
Un gain de temps
Une efficacité énergétique accrue
Une contribution au développement des bâtiments intelligents

Repenser l’efficacité des immeubles avec les solutions Danfoss
Il existe des technologies éprouvées permettant d’améliorer l’efficacité de nos bâtiments et des systèmes de ceux-ci. En optimisant les systèmes techniques des bâtiments qui régulent les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation se trouvant dans nos immeubles, nous pouvons réaliser des économies potentielles d’énergie de 30 % en moyenne.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gamme d'actionneur numérique NovoCon®Avec NovoCon®, Danfoss révolutionne le mode de fonctionnement combiné de l'équilibrage hydraulique et de la régulation dans le domaine CVC. Ces actionneurs CVC numériques uniques en leur genre sont directement connectés à un système de gestion technique de bâtiment (GTB). Cela permet aux intégrateurs systèmes de concevoir des solutions de l'Internet des objets (IoT) à la pointe de la technologie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Relevé compteur automatique (AMR)Danfoss Sono® ne couvre pas seulement les compteurs d'énergie à ultrasons. Pour lire la consommation énergétique mesurée, il existe différentes options. Les solutions de relevé de compteur automatique simplifient nettement les choses. Elles permettent également de mettre en place une solution de compteur intelligent basée sur le cloud computing.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMLes vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (PICV) AB-QM constituent à la fois une fonctionnalité de régulation et une solution d’équilibrage dynamique pour les systèmes de chauffage et de refroidissement CVC. Les vannes PICV sont conçues pour différents types d’unités terminales et offrent un grand confort intérieur et une efficacité énergétique élevée tant dans les bâtiments publics que commerciaux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICVLes vannes de contrôle indépendantes de la pression (PICV) AB-QM 4.0 sont le successeur des AB-QM de Danfoss. Elles offrent les meilleures spécifications de leur catégorie et une installation facile. Leur conception résistante à l'entartrage et au colmatage garantit une fiabilité exceptionnelle et une longue durée de vie. Le débit de conception requis peut être facilement établi en tournant la molette de réglage située sur le dessus de la vanne pour obtenir un préréglage compris entre 10 et 100 % du débit nominal. Une large gamme d'actionneurs tout ou rien, modulants et numériques est disponible pour contrôler avec précision le débit à travers les vannes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV avec CCR2+Les vannes d’équilibrage thermique constituent une solution d’équilibrage dynamique, basée sur la température, pour les applications d’eau potable. En association avec le régulateur CCR2+, elles forment une solution de régulation électronique intelligente et économe en énergie pour la surveillance et la désinfection des systèmes ECS.
Actualités
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La prévention des légionelles, électroniquement et à distancelundi 24 septembre 2018Depuis longtemps, Danfoss joue un rôle important en installant des systèmes d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) dans les hôpitaux, les hôtels, les appartements collectifs et d’autres immeubles. Aujourd’hui, nos vannes d’équilibrage thermique MTCV et le nouveau régulateur électronique CCR2+ pour la désinfection automatique ont été considérablement améliorés.