L’obtention de la température d’évacuation d’air la plus précise nécessite la régulation la plus précise des débits d’eau dans les échangeurs thermiques pour le chauffage ou le refroidissement du débit d’air entrant. Dans la plupart des cas, un système à débit variable est utilisé à cet effet. Les meilleurs résultats, tant à charge pleine qu’à charge partielle, peuvent être obtenus à l’aide de vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (vannes PIBCV). Il suffit de régler ces vannes au débit requis à pleine charge et elles fonctionnent comme un limiteur de débit automatique. À charge partielle, l’actionneur réduit précisément le débit selon les besoins. Aucun débordement ne surviendra, ce qui accroît l’efficacité énergétique de la source de chauffage ou de refroidissement.
Pour une autre solution avec un système à débit constant, on peut utiliser des vannes de régulation motorisées régulières et des vannes d’équilibrage manuelles pour déterminer le débit maximum.
Pour permettre l’entretien des vannes de régulation, il est recommandé d’installer des vannes d’arrêt manuelles.
Danfoss offre aussi une gamme d’actionneurs électriques pour les étuves. Ils régulent la quantité d’air pénétrant à l’intérieur de l’unité de traitement d’air en positionnant les étuves à un angle de 0 à 90°. Ils peuvent couvrir une surface d'étuve pouvant atteindre 8 m2.
Pour protéger les pièces d’une unité de traitement d’air exposées au gel, on peut installer des câbles chauffants électriques autorégulants. Ceux-ci augmentent leur production de chaleur au fur et à mesure que la température ambiante diminue.
Comment nous pouvons vous aider
Un confort intérieur ne donnant lieu à aucune plainte
Optimisation énergétique
Économies sur votre facture
Un air sortant à température précise
Fiabilité
Facilité d’entretien, maintenance et réparations

Les vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression AB-QM
Régulez les débits d’eau jusqu’à 442 000 litres par heure grâce aux vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression AB-QM.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes à boisseau sphériqueLes vannes à boisseau sphérique permettent la régulation marche/arrêt du raccordement du système. Elles permettent le sectionnement du système, qui permet à son tour d’effectuer l’entretien, la maintenance et les réparations par sections, sans arrêter ni vider l’ensemble du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMLes vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (PICV) AB-QM constituent à la fois une fonctionnalité de régulation et une solution d’équilibrage dynamique pour les systèmes de chauffage et de refroidissement CVC. Les vannes PICV sont conçues pour différents types d’unités terminales et offrent un grand confort intérieur et une efficacité énergétique élevée tant dans les bâtiments publics que commerciaux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICVLes vannes de contrôle indépendantes de la pression (PICV) AB-QM 4.0 sont le successeur des AB-QM de Danfoss. Elles offrent les meilleures spécifications de leur catégorie et une installation facile. Leur conception résistante à l'entartrage et au colmatage garantit une fiabilité exceptionnelle et une longue durée de vie. Le débit de conception requis peut être facilement établi en tournant la molette de réglage située sur le dessus de la vanne pour obtenir un préréglage compris entre 10 et 100 % du débit nominal. Une large gamme d'actionneurs tout ou rien, modulants et numériques est disponible pour contrôler avec précision le débit à travers les vannes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actionneurs pour PIBCVPour tirer parti des fonctions combinées de régulation et d'équilibrage de Danfoss AB-QM, il doit être équipé d'actionneurs régulés par des thermostats d'ambiance ou par un système de gestion centrale du bâtiment. Danfoss propose une large gamme d'actionneurs allant de l'actionneur d'arrêt thermique aux servomoteurs numériques dotés d'une communication par bus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes d'équilibrage manuellesLes vannes d'équilibrage manuelles apportent une solution d'équilibrage statique de base pour de nombreuses applications CVC. Les vannes limitent le débit à travers différentes pièces sur les systèmes de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire. Étant donné que les vannes d'équilibrage manuelles ne peuvent pas réagir à des conditions changeantes, il est recommandé de les utiliser sur des systèmes à débit constant.