Dans les tunnels

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
  • Applications associées

Déplacements sécurisés

Les variateurs de fréquence Danfoss fonctionnent avec les systèmes CVC complexes dans les métros et trains souterrains ainsi que dans les tunnels routiers. Offrant un fonctionnement fiable des systèmes de refroidissement, de ventilation et de sécurité, nos solutions garantissent des environnements sûrs et non pollués pour des millions de passagers dans le monde entier.

  • Assure le fonctionnement continu des ventilateurs d’extraction de fumée en cas d’incendie
  • La fonction multizone permet des régulations de vitesse et des directions de débit d’air indépendantes
  • Disponibilité garantie grâce à la surveillance conditionnelle
  • Contrôle continu du raccordement du câble moteur au moteur même en mode veille
  • Performances CEM de pointe, même avec des câbles moteur longs

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { VLT® Refrigeration Drive FC 103; } else if (isBigColumns) { VLT® Refrigeration Drive FC 103 } else { VLT® Refrigeration Drive FC 103 }
    VLT® Refrigeration Drive FC 103

    Le FC 103 est optimisé pour commander des compresseurs, des pompes et des ventilateurs afin de réaliser des économies d’énergie considérables dans les installations de réfrigération.

  • if (isSmallPicture) { Version améliorée du VLT® HVAC Drive FC 102; } else if (isBigColumns) { Version améliorée du VLT® HVAC Drive FC 102 } else { Version améliorée du VLT® HVAC Drive FC 102 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Ce variateur FC 102 robuste et intelligent permet d’améliorer les applications de pompage et de ventilation au sein des systèmes de gestion des bâtiments, et fonctionne en extérieur dans la plupart des régions.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Services DrivePro®

    Chaque application de variateur de fréquence est différente. Les services DrivePro® regroupent un ensemble de produits sur mesure adaptés à vos besoins.

    Des kits de pièces détachées optimisés aux solutions de surveillance de l’état, vous pouvez personnaliser nos produits en fonction de vos activités à travers les différentes étapes du cycle de vie de votre variateur de fréquence.

Applications associées