Optimisation du confort, de la fiabilité et du rendement énergétique
Avec de multiples caractéristiques et un contrôle dédiés aux pompes, une capacité de protection intelligente et une commande de pompe sans capteur, les variateurs de fréquence Danfoss offrent un confort et un rendement énergétique sans précédent, en plus de protéger le variateur, le moteur et les équipements du système. Ils garantissent également un approvisionnement optimal en liquide en cas de fuite ou de rupture d'un tuyau. Les caractéristiques dédiées incluent :
Contrôleur multipompes intégré
Le contrôleur de cascade répartit équitablement les heures de fonctionnement entre toutes les pompes. Cela permet de réduire considérablement l'usure subie par chacune d'entre elles, ce qui prolonge leur durée de vie et augmente considérablement leur fiabilité.
Protection de la pompe à sec et détection de fin de courbe
Si la pompe fonctionne sans toutefois permettre d'obtenir la pression souhaitée, le variateur déclenche une alarme ou effectue une autre action prédéfinie. Ce phénomène se produit, par exemple, lorsqu'un puits s'assèche ou qu'un tuyau fuit.
Réglage automatique des régulateurs PI
Le réglage automatique permet au variateur de contrôler constamment la réaction du système aux corrections qu'il apporte. Le variateur en tire des enseignements et calcule les valeurs P et I de manière à réinstaurer rapidement un fonctionnement précis et stable.
Compensation du débit
Un capteur de pression installé près de la pompe fournit une référence qui permet de maintenir la pression constante au niveau de l'orifice d'évacuation du système. Le variateur règle constamment la référence de pression afin de suivre la courbe du système. Cette méthode permet à la fois d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts d'installation.
Détection de débit faible/nul et mode veille
Dans les situations de débit faible ou inexistant, le variateur passe en mode veille afin d'économiser de l'énergie. Lorsque la pression descend au-dessous du point de consigne prédéfini, le variateur démarre automatiquement. Par rapport à un fonctionnement continu, cette méthode permet de réduire les coûts d'énergie et l'usure de l'équipement, ce qui prolonge la durée de vie du système.
Mode de remplissage des tuyaux
Utile sur toutes les applications pour lesquelles le remplissage contrôlé des tuyaux est essentiel (les systèmes d'alimentation en eau, par exemple). Le remplissage contrôlé (en boucle fermée) évite les coups de bélier, l'éclatement de canalisations d'eau ou la pulvérisation de têtes d'arroseurs. Le mode de remplissage des tuyaux peut être utilisé sur des systèmes de tuyaux verticaux et horizontaux.
Rampe initiale/finale
La rampe initiale fournit une accélération rapide des pompes jusqu'à la vitesse minimale où la rampe normale prend le relais. Cela évite d'endommager les paliers de butée sur la pompe. La rampe finale réduit la vitesse des pompes à une vitesse minimum pour les arrêter.
Confirmation du débit
Le moniteur de confirmation du débit protège l'équipement de tout arrêt inopiné du débit. Le moniteur communique en continu avec un dispositif externe tel qu'une vanne ou un contacteur de débit. Si le signal émis depuis le dispositif externe expire, le moniteur déclenche le variateur de fréquence.
Pré/post-lubrification
Les pièces mécaniques de certaines machines doivent être lubrifiées avant et pendant le fonctionnement afin d'éviter les dommages et l'usure. Pendant la lubrification, certains équipements doivent rester actifs, par exemple les ventilateurs d'évacuation. Pour cela, la fonction de prélubrification prend en charge un signal vers un dispositif externe pour réaliser une action spécifique pendant une durée définie par l'utilisateur. Configurations disponibles : « Prélubrification seulement », « Pré et fonctionnement » et « Pré et fonctionnement et post ».
Textes programmables
Cette fonction prend en charge l'adaptation polyvalente à l'application. Utiliser des messages de test programmables basés sur des événements internes et externes pour les informations, les avertissements ou les alertes. La fonction prend également en charge les actions basées sur des événements, par exemple le lancement d'une décélération déclenchée par une ouverture de vannes.
Commande avancée de la vitesse minimale
Les pompes submersibles peuvent faire l'objet d'un refroidissement et d'une lubrification insuffisants lorsque la vitesse de la pompe est trop faible. La commande avancée de la vitesse minimale protège la pompe en contrôlant et en réglant la vitesse de déclenchement afin de réduire l'usure. Les arrêts pour maintenance sont réduits, sans besoin d'équipement de contrôle externe.
Rampe de clapet anti-retour
La rampe de clapet anti-retour empêche les coups de bélier lors de l'arrêt de la pompe, en assurant une lente décélération de la vitesse presque identique à une situation de fermeture du clapet.
Commande de pompe sans capteur
La commande sans capteur constitue une méthode de commande de la pompe de distribution qui permet de déduire la demande moyenne de refroidissement/de chauffage du système HVAC à partir de la résistance du système hydraulique. Elle adapte ensuite la vitesse de la pompe pour répondre à la demande en consommant un minimum d'énergie. Les courbes de pompe sans capteur sont intégrées dans le variateur.

Salles de serveurs Equinix – Une climatisation 100 % fiable
Le système VLT® HVAC Drive garantit une disponibilité de l'Internet maximale à moindre coût, grâce à l'installation d'une solution d'extraction de chaleur peu gourmande en énergie dans les salles de serveurs.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ce variateur FC 102 robuste et intelligent permet d’améliorer les applications de pompage et de ventilation au sein des systèmes de gestion des bâtiments, et fonctionne en extérieur dans la plupart des régions.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.