Optimisation du confort et de la consommation d'énergie dans la ventilation des bâtiments
Avec des interfaces conviviales, des fonctions dédiées et une puissance consommée moindre, les variateurs de fréquence Danfoss optimisent les performances des ventilateurs.
Les variateurs VLT® HVAC Drive et VLT® Refrigeration Drive convertissent les valeurs du capteur de pression en valeurs de débit, ce qui permet un réglage basé sur un débit fixe ou un débit différentiel fixe. De cette façon, le confort et la consommation d'énergie sont optimisés. Pour encore améliorer le niveau de confort, les variateurs reliés aux ventilateurs peuvent être réglés pour éviter les bandes de fréquence qui génèrent une résonance et des dommages dans le système de ventilation.
Capacité accrue du système de gestion des bâtiments
Tous les points d'E/S du variateur HVAC intégré à un réseau de gestion des bâtiments peuvent être commandés à distance de manière à étendre les capacités du contrôleur. Il est possible de raccorder directement au système les capteurs de température des pièces (Pt1000/Ni1000), par exemple.
Amélioration des performances de traitement de l'air
Les variateurs VLT HVAC Drive et VLT Refrigeration Drive intègrent un contrôleur logique avancé et quatre contrôleurs PID à réglage automatique pour le contrôle de traitement d'air associés à des ventilateurs, des vannes et des registres. Les systèmes informatiques utilisés pour la gestion des bâtiments sont moins sollicités et des points de données intéressants sont sauvegardés, réduisant les coûts de traitement de l'air.
Le variateur VLT HVAC Drive gère les entrées raccordées à des capteurs et les règles logiques, permettant de réaliser des fonctionnalités en temps réel et des opérations planifiées. Le variateur de fréquence est ainsi en mesure de mieux contrôler un grand nombre de fonctions, parmi lesquelles :
- Horaires des week-ends et des jours ouvrés
- P-PI en cascade pour le contrôle de température
- Équilibrage entre les flux d'air frais et d'air refoulé
- Surveillance de la courroie – à partir de la relation courant-vitesse, le variateur de fréquence est capable de reconnaître de manière fiable la rupture d'une courroie. Tout flux d'air insuffisant est détecté immédiatement. Des actions peuvent donc être entreprises pour réduire les coûts et les temps d'arrêt.
Sécurité dans la ventilation des hôpitaux
La ventilation des hôpitaux est soumise à des exigences strictes en matière de sécurité, de conformité et d'efficacité. Danfoss propose des solutions de variateurs de fréquence pour la sécurité contre l'incendie et la fumée, la dissipation de la chaleur, l'atténuation des harmoniques et la conformité aux normes CEM et aux normes de résistance aux séismes.
Fiabilité des installations
Dans les hôpitaux, toute panne survenant pour quelque raison que ce soit peut mettre des vies en péril. Les variateurs qui alimentent des pompes et des refroidisseurs doivent être extrêmement fiables et quasiment insensibles aux coupures de courant. Pour atteindre ce niveau de fiabilité, les variateurs de fréquence Danfoss sont conçus pour ignorer les fléchissements de tension, voire les pannes de courant brèves, et continuer à pleinement fonctionner à tout moment.
Protection des opérateurs et des applications
Le VLT® HVAC Drive FC 102 est doté de la fonction STO (Safe Torque Off) conformément aux normes ISO 13849-1 PL d et SIL 2 des normes CEI 61508/CEI 62061. Dans le cas d'applications très exigeantes, il est possible d'ajouter l'option de sécurité VLT® Safe Option MCB 140, un module externe doté de fonctions telles que l'arrêt de sécurité 1 (SS1), la vitesse limite de sécurité (SLS) et la vitesse maximum de sécurité (SMS), la commande de contacteurs externes, ainsi que la surveillance et le déverrouillage de porte de sécurité.
Atténuation des harmoniques fiable
Les variateurs de fréquence permettent d'améliorer la précision, d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des applications. Ils sont également générateurs d'harmoniques de courant dans le réseau de l'hôpital. Non maîtrisés, ces harmoniques de courant peuvent avoir une incidence sur les performances et la fiabilité de générateurs et d'autres équipements.
Pour garantir que les perturbations seront limitées au maximum, nous vous recommandons de lire les points relatifs à notre savoir-faire en matière d'applications impliquant des harmoniques, aux outils logiciels et aux solutions d'atténuation des harmoniques.
Ventilation des tunnels
Les opérateurs de tunnels de métro et d'autoroutes imposent des exigences strictes en matière de ventilation, pour garantir un fonctionnement sûr et un coût de possession optimisé. Le VLT HVAC Drive, disponible dans une large plage de puissance, satisfait aux exigences en matière de sécurité contre l'incendie et la fumée et est conforme aux réglementations en matière de résistance aux séismes. Toutes nos unités offrent les mêmes fonctions destinées aux applications HVAC, sont conformes aux normes et compatibles avec les options de démarreur progressif, de filtre et de communications bus de terrain.
Ventilation des aéroports
Pour les aéroports internationaux, qui accueillent des centaines de milliers, voire des millions de passagers chaque année, la ventilation est une priorité. Afin d'améliorer le confort et la sécurité des voyageurs, et de combattre la hausse des prix de l'électricité, ils ont de plus en plus souvent recours à des variateurs pour commander et optimiser le fonctionnement des unités de traitement de l'air et réduire la consommation d'énergie.
Les variateurs VLT HVAC Drive couvrent des solutions sur une large plage de puissance. Ils sont livrés équipés de fonctions destinées aux applications HVAC, et sont compatibles avec les démarreurs progressifs ainsi que les filtres pour la CEM et l'atténuation des harmoniques. En outre, la gamme complète d'options de communication bus de terrain permet une intégration efficace dans le système d'automatisation des bâtiments.
Concept EC+
Lors de l'élaboration d'un système HVAC, pour obtenir les meilleures performances et atteindre un rendement maximal du système, les composants individuels (le moteur, le variateur, le ventilateur) doivent être flexibles et largement compatibles les uns avec les autres. Par exemple, si vous optez pour un moteur haute efficacité qui n'est compatible qu'avec des ventilateurs de moindre rendement, l'efficacité du système dans son ensemble en souffrira et ne reflétera pas les performances élevées de chaque composant individuel. Elle ne sera donc pas à la hauteur de l'investissement consenti.
Le concept EC+ de Danfoss Drives permet aux concepteurs de systèmes de ventilation d'associer un VLT® HVAC Drive avec le ventilateur et le moteur à aimants permanents les plus efficaces.
Avantages du concept EC+
- Choix libre de la technologie du moteur : PM, asynchrone ou à réluctance synchrone avec le même variateur de fréquence.
- L'installation et l'exploitation du dispositif demeurent inchangées.
- Choix indépendant du fabricant de tous les composants.
- Le système parvient à une efficacité supérieure grâce à la combinaison de composants individuels offrant une efficacité optimale.
- Possibilité d'adapter les systèmes existants.
- Large gamme de puissances nominales pour moteurs standard, PM et à réluctance synchrone.

L'hôtel le plus vert utilise 60 % d'électricité en moins
Axé sur la durabilité, Crowne Plaza Copenhagen Towers représente véritablement l’ingénierie de demain, avec une réduction de 60 % de la consommation électrique par rapport à des hôtels comparables utilisant des technologies conventionnelles, en 2015. En s’appuyant sur les meilleures technologies environnementales et énergétiques, l’hôtel arrive presque à la neutralité carbone.
Produits
Études de cas
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.