Un confort et une fiabilité sans précédent
Avec l'urbanisation qui impose la construction de bâtiments toujours plus hauts, et comme la population vieillissante cherche davantage de bien-être au quotidien, des paramètres clés lors de la conception des ascenseurs et des escaliers mécaniques modernes sont la facilité et la rapidité d'accès, associées à de hauts niveaux de confort et de rendement énergétique. En outre, les amateurs de sensations fortes qui cherchent à atteindre de nouveaux sommets dans les stations de ski ont aussi un impact sur l'industrie.
Les variateurs de fréquence Danfoss spécialement conçus pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques s'intègrent parfaitement à votre structure. Ils sont synonymes de sécurité, de fonctionnement silencieux et de performances optimales, en plus d'occasionner des synergies de coûts. Nos produits fournissent une commande de vitesse sans effort et une efficacité optimisée des équipements, entre autres dans des bâtiments résidentiels et commerciaux, des stations de ski et des sites industriels à travers le monde. Tout devient également plus simple lorsque l'on traite avec un fournisseur unique tel que Danfoss qui, outre ses variateurs de fréquence, compte déjà des solutions d'automatisation utilisées dans presque tous les bâtiments, supermarchés et usines du monde.
Escaliers mécaniques et ascenseurs à traction
Ces systèmes constituent les types d'équipements d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques les plus courants. Les cabines sont manœuvrées au moyen de cordes déroulantes sur un système de poulies, et la charge est équilibrée par un contrepoids. Le contrôle précis d'un moteur haute efficacité via un variateur de fréquence fournit le confort d'utilisation requis. Des fonctionnalités spécifiques au secteur des ascenseurs facilitent l'intégration du variateur de fréquence dans une nouvelle gamme d'ascenseurs ou la modernisation d'installations existantes.
Dans les escaliers mécaniques, les variateurs de fréquence permettent un fonctionnement à faible vitesse et un fonctionnement à pleine vitesse avec une accélération et une décélération en douceur. La grande efficacité des équipements et le fonctionnement en douceur garantissent une longue durée de vie des installations. Une réduction du coût total de possession s'observe tant pour les nouveaux équipements que pour les installations existantes.
Ascenseurs hydrauliques
Les ascenseurs hydrauliques, également répandus, fonctionnent grâce à des pistons qui déplacent la cabine le long de rails de guidage. Lorsque des variateurs de fréquence sont utilisés, la pompe hydraulique est entraînée en fonction de la demande réelle avec le moins de pertes possible. L'huile hydraulique ne s'échauffe pas et l'ascenseur pourra assurer des cycles illimités chaque jour, avec des temps de cycle plus courts et une très haute efficacité. Les économies d'énergie dépassent les 50 %. Il est même possible de réaliser des économies totales de 75 % si les refroidisseurs d'huile sont supprimés et si la climatisation doit moins fonctionner. La modernisation d'un ascenseur existant pour utiliser des variateurs de fréquence peut se faire en quelques heures.
Téléphériques
Les téléphériques permettent d'accéder facilement aux endroits situés à haute altitude, revêtus d'une épaisse couche de neige ou offrant un panorama exceptionnel. Danfoss Drives fournit la redondance requise en contrôlant des moteurs multiples ou des moteurs multi-segments. Grâce à la flexibilité dans la conception de l'application, différentes configurations sont possibles tant pour les nouveaux systèmes que pour la rénovation d'installations existantes. Le rendement énergétique peut être optimisé avec des variateurs régénératifs qui réinjectent la puissance de freinage dans le réseau électrique.
Ascenseurs de chantier et ascenseurs industriels
Le déplacement de personnes et de marchandises sur les sites de construction peut se faire de manière efficace en utilisant des dispositifs de levage et des élévateurs à crémaillère. Des moteurs en parallèle et un seul variateur de fréquence Danfoss avec freinage dynamique permettent d'installer des équipements de levage de différentes capacités au sein du même mât ou de la même armoire. Les variateurs peuvent être installés soit à l'intérieur de la cabine, soit au-dessus de celle-ci. Les variateurs offrent également une interface pour le contrôle des ascenseurs et permettent des atterrissages précis sur le sol pour augmenter la sécurité.
![](/media/3891/maxplanck_1920x420_right.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596277977230000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Sécurité accrue à l'Institut Max Planck
L'Institut Max Planck, situé à Göttingen en Allemagne, s'est tourné vers le variateur dédié Lift Drive pour son impressionnant système d'ascenseur sur cinq étages. Cela lui permet de se passer des prestataires de services de sécurité et de réduire considérablement les coûts d'installation.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302Le LD 302 fonctionne dans des systèmes à boucle ouverte ou fermée. Convient pour les élévateurs à traction et hydrauliques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledConçu pour une large gamme d'applications exigeantes, se concentrant sur les puissances plus élevées et les systèmes avec intégration de variateurs.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.