Performances de vol optimales
La ventilation et la climatisation sont des priorités absolues pour assurer le confort et la sécurité des passagers et du personnel, y compris la sécurité incendie. Les variateurs de fréquence Danfoss améliorent la précision, permettent d’économiser de l’énergie et prolongent la durée de vie de l’ensemble du système CVC.
Les variateurs de fréquence Danfoss vous aident à contrôler la consommation d’énergie en vous adaptant aux flux de passagers variables. La température intérieure reste ainsi optimale à tout moment pour les voyageurs et le personnel de l’aéroport.
Le chauffage électrique de Danfoss permet de sécuriser les passerelles qui doivent rester impeccables, peu importe les conditions météorologiques.

Découvrez les champions cachés de l'efficacité énergétique dans vos bâtiments
De nombreuses entreprises investissent dans les énergies renouvelables, par exemple en installant des panneaux photovoltaïques ou en achetant de l'électricité verte. Mais est-ce suffisant ?
Découvrez les champions cachés de l'efficacité énergétique dans vos bâtiments grâce au nouvel outil en ligne. Découvrez les actions qui vous permettront d'économiser le plus d'énergie, de réduire les coûts et les émissions.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Câbles chauffants électrique pour l'extérieurLes câbles chauffants extérieurs sont utilisés pour le déneigement efficace et la prévention de la glace. Ils assurent la sécurité des personnes, des bâtiments et de l'environnement. Il s'agit d'une solution durable pour un avenir vert et propre grâce à une faible consommation d'énergie pendant la période de gel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trames chauffantes de déneigement et mise hors gelLes trames chauffantes extérieurs sont conçus pour faire fondre la glace et la neige et peuvent être installés sous terre, herbe ou asphalte. Disponibles en différentes longueurs pour deux options d'alimentation électrique - 230 et 400 V.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostat digital pour applications extérieuresLes thermostats numériques pour applications extérieures présentent des caractéristiques uniques vous permettant de réduire le gaspillage d'énergie. Équipés de capteurs de température et d'humidité, de modes de contrôle et de fonctions spéciales, ils garantissent un réglage précis de la température et réduisent les coûts de consommation d'énergie jusqu'à 40 %.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Le FC 103 est optimisé pour commander des compresseurs, des pompes et des ventilateurs afin de réaliser des économies d’énergie considérables dans les installations de réfrigération.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ce variateur FC 102 robuste et intelligent permet d’améliorer les applications de pompage et de ventilation au sein des systèmes de gestion des bâtiments, et fonctionne en extérieur dans la plupart des régions.
Applications associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour pompes dans les immeubles commerciauxProtégez votre pompe et décuplez vos performances en matière de climatisation et de ventilation dans les immeubles commerciaux grâce aux variateurs de fréquence.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour ventilateurs dans les immeubles commerciauxAvec des interfaces conviviales, des fonctions dédiées et une puissance consommée moindre, les variateurs de fréquence Danfoss optimisent les performances des ventilateurs.