Solution de débit de fluide frigorigène variable populaire dans le monde entier
Les systèmes à débit de fluide frigorigène variable (VRF) deviennent de plus en plus populaires pour les solutions de conditionnement d’air dans le monde entier. Les systèmes VRF fournissent un conditionnement d’air flexible et écoénergétique, mais également du chauffage et de l’eau chaude pour les applications résidentielles et commerciales.
Voici quelques-unes des caractéristiques d’un système de conditionnement d’air à débit de fluide frigorigène variable :
- refroidissement uniquement, ou réversible pour le chauffage, y compris les options de récupération de chaleur
- systèmes à refroidissement par air ou par eau
- compresseurs à puissance variable
- compatible avec de nombreux fluides frigorigènes conventionnels et écologiques
- jusqu’à 64 unités intérieures avec compteur individuel
Caractéristiques et avantages
Composants compacts et peu encombrants
Performance énergétique élevée
Idéal pour les fluides frigorigènes écologiques à faible PRG
Réduction des coûts et retour sur investissement rapide
Service client et assistance technique dédiés dans le monde entier
Options de label environnemental

Ressources supplémentaires
Le débit de fluide frigorigène variable avec technologie de vitesse variable offre une régulation de l’humidité et un plus grand confort.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Voyants liquidesSGP est une série de voyants destinés aux applications haute pression (pression de service max de 52 bars/754 psig). SGP est disponible dans des versions optimisées pour les réfrigérants contenant de l'huile minérale, par exemple le HCFC, et dans des versions optimisées pour les fluides ininflammables HFC. SGP est disponible avec des raccordements à braser, flare et à emboîtement, avec ou sans indicateur d'humidité.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à micro-canauxGagnez du temps et de l’argent avec les produits standards MCHE. L'introduction des condenseurs d'échangeur de chaleurs à micro-canaux, qui associent efficacité en termes de ressources et d'énergie et utilisation minimale de réfrigérants, permet le développement de solutions plus écologiques et plus économiques. Sélectionnez l'un de nos produits standard, et vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de condenseurs, à tout moment, grands ou petits, directement depuis le stock.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostats et thermostats pour la réfrigérationNotre gamme de pressostats et thermostats couvre un grand nombre d'applications de réfrigération et conditionnement d'air. Les pressostats et thermostats Danfoss sont divisés en deux catégories : KP pour les applications normales et RT pour les applications industrielles. Ils sont disponibles pour les fluides fluorés et l’ammoniac.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtres déshydrateursLes filtres déshydrateurs hermétiques sont parfaitement adaptés aux applications de réfrigération commerciale nécessitant de hautes capacités de déshydratation afin d’empêcher la formation d’acide dans le système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmetteurs de pression de climatisation et de réfrigérationRefrigeration pressure transmitters are used for commercial air-conditioning and for commercial and industrial refrigeration applications. They are made in stainless steel to be compatible with fluorinated and natural refrigerants and laser welding with no soft seals ensure hermetic tightness for decades.
Nous contacter
Pour plus d’informations, veuillez Nous contacter.