Unités de toit

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
  • Actualités
  • Nous contacter

Composants de qualité supérieure pour toutes les applications RTU.

L’innovation constante de la conception des unités de toit (RTU) est motivée par les nouvelles exigences en matière de performance énergétique plus élevée et les réglementations locales. Des coûts de fonctionnement plus faibles ou des normes telles que LEED impliquent des exigences de nouveaux fluides frigorigènes à faible PRG et le besoin de produits adaptés à ces changements de conception des RTU.

Danfoss bénéficie d’une forte expérience en matière de solutions pour les unités de toit destinées aux systèmes de conditionnement d’air commercial. Notre gamme de composants comprend certains des composants les plus fiables et de la meilleure qualité pour toutes les applications RTU, afin de répondre aux exigences spécifiques en matière de performance énergétique, de fiabilité et de coût.

Notre large gamme de produits facilite et optimise les sélections d’unités complètes. Nous vous invitons à parcourir notre catalogue, des dispositifs de mesure aux compresseurs, en passant par la technologie Inverter, les vannes de régulation, les filtres déshydrateurs, etc.

Caractéristiques et avantages

Tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit, livré par des experts en conditionnement d’air très expérimentés.

Performance énergétique élevée

Idéal pour les fluides frigorigènes écologiques à faible PRG

Réduction des coûts et retour sur investissement rapide

Service client et assistance technique dédiés dans le monde entier

Options de label environnemental

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { MCX programmable controllers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MCX programmable controllers - Danfoss } else { MCX programmable controllers - Danfoss }
    Contrôleurs programmables - MCX

    La gamme de contrôleurs programmables universels MCX de Danfoss offre la fonctionnalité et la fiabilité dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de vos équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (CVC/R).

  • if (isSmallPicture) { Régulateurs programmables MCX - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Régulateurs programmables MCX - Danfoss } else { Régulateurs programmables MCX - Danfoss }
    Régulateurs programmables - MCX

    La gamme de régulateurs programmables universels MCX de Danfoss offre la fonctionnalité et la fiabilité dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de vos équipements de chauffage, ventilation, conditionnement d'air et réfrigération (HVAC/R).

  • if (isSmallPicture) { Régulateurs de compresseurs et de condenseurs - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Régulateurs de compresseurs et de condenseurs - Danfoss } else { Régulateurs de compresseurs et de condenseurs - Danfoss }
    Régulateurs de compresseurs et de condenseurs

    Danfoss propose une large gamme de régulateurs de compresseurs et de condenseurs pour une utilisation dans la grande distribution, dans des systèmes compacts, ainsi que dans de larges blocs d'alimentation.

  • if (isSmallPicture) { Compresseurs pour le conditionnement d’air et le chauffage - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresseurs pour le conditionnement d’air et le chauffage - Danfoss } else { Compresseurs pour le conditionnement d’air et le chauffage - Danfoss }
    Compresseurs pour le conditionnement d’air et le chauffage

    Les compresseurs pour les systèmes de climatisation fournissent davantage de confort, d'efficacité et de durabilité pour les systèmes en toiture, les refroidisseurs et les applications commerciales avec les fluides frigorigènes R410A, R407C, R134a et R22.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Refrigeration Drive FC 103; } else if (isBigColumns) { VLT® Refrigeration Drive FC 103 } else { VLT® Refrigeration Drive FC 103 }
    VLT® Refrigeration Drive FC 103

    Le FC 103 est optimisé pour commander des compresseurs, des pompes et des ventilateurs afin de réaliser des économies d’énergie considérables dans les installations de réfrigération.

  • if (isSmallPicture) { Version améliorée du VLT® HVAC Drive FC 102; } else if (isBigColumns) { Version améliorée du VLT® HVAC Drive FC 102 } else { Version améliorée du VLT® HVAC Drive FC 102 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Ce variateur FC 102 robuste et intelligent permet d’améliorer les applications de pompage et de ventilation au sein des systèmes de gestion des bâtiments, et fonctionne en extérieur dans la plupart des régions.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Services DrivePro®

    Chaque application de variateur de fréquence est différente. Les services DrivePro® regroupent un ensemble de produits sur mesure adaptés à vos besoins.

    Des kits de pièces détachées optimisés aux solutions de surveillance de l’état, vous pouvez personnaliser nos produits en fonction de vos activités à travers les différentes étapes du cycle de vie de votre variateur de fréquence.

  • if (isSmallPicture) { Détendeur électrique ETS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Détendeur électrique ETS - Danfoss } else { Détendeur électrique ETS - Danfoss }
    Détendeurs électriques ETS

    L'ETS est une gamme de détendeurs électriques pour l'injection précise de liquide dans les évaporateurs destinés aux applications de réfrigération et aux systèmes d'air conditionné. Le piston de soupape et la conception de position linéaire sont totalement équilibrés, offrant une fonction bidirectionnelle ainsi qu’une fonction d’arrêt étanche de l’électrovanne dans les deux sens du débit. Les détendeurs ETS sont compatibles avec les régulateurs électroniques Danfoss ou d'autres fabricants.

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss } else { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss }
    Échangeurs de chaleur à micro-canaux

    Gagnez du temps et de l’argent avec les produits standards MCHE. L'introduction des condenseurs d'échangeur de chaleurs à micro-canaux, qui associent efficacité en termes de ressources et d'énergie et utilisation minimale de réfrigérants, permet le développement de solutions plus écologiques et plus économiques. Sélectionnez l'un de nos produits standard, et vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de condenseurs, à tout moment, grands ou petits, directement depuis le stock.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Échangeurs de chaleur à microplaques

    L'échangeur de chaleur à microplaques (MPHE) est idéal pour une utilisation dans les pompes à chaleur, les refroidisseurs et les systèmes de régulation haute précision pour des puissances frigorifiques allant jusqu'à 400 kW/115 TR en simple ou double circuit.

  • if (isSmallPicture) { Module d'appartement Danfoss Akva Lux II ; } else if (isBigColumns) { Module d'appartement Danfoss Akva Lux II } else { Module d'appartement Danfoss Akva Lux II }
    Modules Thermiques d'Appartements Akva Lux II, du chauffage et de l'ECS instantanée

    L'individualisation du débit du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire est possible avec les modules d'appartements Danfoss Akva Lux II. Une utilisation simplifiée, des performances exceptionnelles et un confort de vie amélioré. 

  • if (isSmallPicture) { Voyants liquides - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Voyants liquides - Danfoss } else { Voyants liquides - Danfoss }
    Voyants liquides

    SGP est une série de voyants destinés aux applications haute pression (pression de service max de 52 bars/754 psig). SGP est disponible dans des versions optimisées pour les réfrigérants contenant de l'huile minérale, par exemple le HCFC, et dans des versions optimisées pour les fluides ininflammables HFC. SGP est disponible avec des raccordements à braser, flare et à emboîtement, avec ou sans indicateur d'humidité.

  • if (isSmallPicture) { Pressostats et thermostats - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostats et thermostats - Danfoss } else { Pressostats et thermostats - Danfoss }
    Pressostats et thermostats pour la réfrigération

    Notre gamme de pressostats et thermostats couvre un grand nombre d'applications de réfrigération et conditionnement d'air. Les pressostats et thermostats Danfoss sont divisés en deux catégories : KP pour les applications normales et RT pour les applications industrielles. Ils sont disponibles pour les fluides fluorés et l’ammoniac.

  • if (isSmallPicture) { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss } else { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss }
    Transmetteurs de pression de climatisation et de réfrigération

    Refrigeration pressure transmitters are used for commercial air-conditioning and for commercial and industrial refrigeration applications. They are made in stainless steel to be compatible with fluorinated and natural refrigerants and laser welding with no soft seals ensure hermetic tightness for decades.

  • if (isSmallPicture) { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss } else { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss }
    Capteurs de température de réfrigération

    Les capteurs de température de réfrigération sont utilisées pour les applications de conditionnement d'air et de réfrigération commerciale et industrielle. L'élément de capteur Pt 1000 répond aux exigences de la norme DIN/IES 751 classe B et garantit un signal de température précis et fiable pour la régulation, la sécurité et l'enregistrement des données.

  • if (isSmallPicture) { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss } else { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss }
    Transmetteurs de pression de réfrigération

    Les transmetteurs de pression de réfrigération sont destinés aux applications de réfrigération industrielles et commerciales et aux applications de conditionnement d'air commerciales. Ils sont fabriqués en acier inoxydable pour être compatibles avec les réfrigérants fluorés et naturels, et la soudure au laser exempte de joints souples assure une étanchéité hermétique pendant des décennies.

Actualités

  • if (isSmallPicture) { MCX Home visual; } else if (isBigColumns) { MCX Home visual } else { MCX Home visual }
    Les contrôleurs programmables MCX15B2 et MCX20B2 sont désormais fournis avec le thermostat d’ambiance WT-DM
    mardi 25 mai 2021

    Nous avons ajouté le thermostat d’ambiance à notre gamme de contrôleurs programmables de pointe, offrant une offre préqualifiée pour un contrôle précis de la température dans les applications de refroidissement, de pompe à chaleur et de confort.

  • if (isSmallPicture) { Les multi-réfrigérants DSH scrolls offrent au OEM une nouvelle flexibilité sur les bas PRG; } else if (isBigColumns) { Les multi-réfrigérants DSH scrolls offrent au OEM une nouvelle flexibilité sur les bas PRG } else { Les multi-réfrigérants DSH scrolls offrent au OEM une nouvelle flexibilité sur les bas PRG }
    Les multi-réfrigérants DSH scrolls offrent au OEM une nouvelle flexibilité sur les bas PRG
    lundi 4 novembre 2019

    Danfoss a qualifié sa gamme de compresseurs à spirales DSH pour une utilisation avec les réfrigérants R454B et R452B, offrant ainsi aux constructeurs une «flexibilité ultime» lorsqu'ils proposent des alternatives au R410A.

Nous contacter

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.