Let's build it better !
La crise énergétique, les objectifs de décarbonation et l’évolution des réglementations accélèrent le passage à l’énergie verte pour le chauffage domestique, commercial et industriel. Les pompes à chaleur hydroniques jouent un rôle central dans cette démarche axée sur la durabilité. Danfoss est votre partenaire de confiance, offrant une solution complète. De la source de chaleur à la distribution, nous proposons une gamme étendue, une expertise en matière d’applications et des capacités de simulation et de test leaders sur le marché. Nous aidons les OEM dans la conception et la co-conception de systèmes, dans diverses régions et applications, et nous aidons les installateurs à garantir une installation et un équilibrage hydraulique appropriés, optimisant ainsi l’efficacité énergétique et les économies de coûts.
Avantages et équipements
Délai de mise sur le marché accéléré grâce à des résultats de simulation et des tests en laboratoire précis à 97 %
Fabrication simplifiée grâce à des systèmes modulaires intégrés
Gamme diversifiée de technologies de compresseurs pour différents types de pompes à chaleur, des systèmes domestiques aux grands systèmes à haute température
Solutions complètes de refroidissement et de chauffage, de la source de chaleur à la distribution hydraulique
Services Leanheat basés sur l'IA pour des performances optimisées et des coûts énergétiques réduits
Équipe d'experts en pompes à chaleur pour la spécification, la simulation et les tests
Forte présence et soutien locaux et mondiaux
Commencez votre conception avec le bon compresseur pour la climatisation et le chauffage



Solutions pour thermopompes hydroniques résidentielles et commerciales :

Solutions pour pompes à chaleur hydroniques résidentielles et commerciales :
Notre offre complète de R290 représente plus de la moitié de la valeur de la nomenclature d'une pompe à chaleur résidentielle A/W typique - depuis l'ensemble compresseur rotatif et entraînement jusqu'au détecteur de gaz et au contrôleur universel - rationalisant les processus de conception et réduisant l'approvisionnement. Lorsqu'ils sont intégrés à notre portefeuille hydronique, nous fournissons l'architecture de chauffage la plus efficace, permettant aux propriétaires de gérer efficacement la consommation d'énergie et les coûts. Améliorer l’efficacité énergétique des maisons unifamiliales est une étape cruciale vers la décarbonation.

Chauffage commercial : chauffage de précision écologique avec des solutions R290 pour un contrôle climatique durable
Garantissez une efficacité toute l’année grâce à notre offre complète R290, comprenant des compresseurs, des échangeurs de chaleur, des contrôleurs électroniques, des vannes, des commandes, des détecteurs de gaz et des capteurs. Obtenez des températures d'alimentation plus basses et une efficacité améliorée grâce à notre compresseur à vitesse variable associé à un tout nouveau variateur CVC, capable de fournir des températures d'eau allant jusqu'à 80 °C. Lorsqu'il est intégré à notre gamme hydronique, éliminez les écarts de pression et de débit pour obtenir des performances efficaces dans des conditions de charge complète et partielle. Permettez des températures d’alimentation et de retour plus basses pour une solution de chauffage durable.

Chauffage commercial : conception de systèmes durables avec chauffage multi-réfrigérant respectueux du climat
La gamme de composants multi-réfrigérants, comprenant des compresseurs, des échangeurs de chaleur, des vannes, des commandes, des détecteurs de gaz et des capteurs pour le R454B/R32, offre une flexibilité ultime pour la conception de systèmes et des coûts appliqués compétitifs. Le compresseur Scroll PSH, doté d'une technologie innovante d'injection de liquide dédiée aux pompes à chaleur A/A et A/W dans les climats plus froids, permet de chauffer de l'eau jusqu'à 150°F à des températures ambiantes aussi basses que -5°F. Associé à notre gamme hydronique, il améliore la performance globale du bâtiment grâce à une architecture de chauffage durable.
Solutions pour pompes à chaleur commerciales et industrielles :
Température de l'eau jusqu'à 100°C, avec des réfrigérants HFC, HFO et naturels à faible PRG



Le projet SuPrHeat : une température de l'eau supérieure à 100 °C
SuPrHeat—Le chauffage industriel durable avec des pompes à chaleur à haute température utilisant des réfrigérants naturels est un projet interdisciplinaire et transversal de recherche, de développement et de démonstration avec 16 partenaires du Danemark, d'Allemagne, du Royaume-Uni et de Suède.
Réalisation : Un HTHP de 500 kW opérationnel à la DTI, construit sur les spécifications suivantes :
- Un système en cascade pentane/butane, capable d'atteindre une température de condensation maximale de 150°C
- Le système intègre des composants de réfrigération industrielle Danfoss et des compresseurs BOCK® dotés d'un refroidissement par cylindre et d'une huile spéciale.
- Partenaires du projet échangeurs de chaleur à plaques et contrôleurs.
- Le projet est conteneurisé, éliminant les exigences de zone ATEX.
Si vous êtes intéressé par des projets de co-développement ou pour une présentation de nos solutions, contactez-nous.
Pour en savoir plus (en anglais) : À propos du projet
Formation
Ressources et formations

- Objectifs de décarbonation et potentiel de la technologie sans pétrole - EnVisioneering Solutions Blog (en anglais)
- Vidéo - Les pompes à chaleur sans fioul et la récupération de chaleur contribuent à atteindre les objectifs d'émissions de carbone (en anglais)
- Podcast : Pompes à chaleur et technologie sans huile (en anglais)

Nous contacter
Rencontrez nos experts en pompes à chaleur hydroniques
Spécifications, normes, simulations et capacités de tests : une combinaison inégalée d'expertise et d'outils

Centres de développement d'applications
Les centres mondiaux de développement d'applications (ADC) Danfoss vous offrent une assistance experte et des installations de test de pointe pour votre entreprise. Associez-vous à nos experts pour développer et améliorer vos systèmes CVC-R dans nos installations situées au Danemark, en Inde, en Chine et aux États-Unis.

Le service A3S—Services avancés de simulation de système
- Accélérez la mise sur le marché : réduisez le temps de développement et les tests en laboratoire
- Économisez sur les coûts de développement : économisez sur les ressources – personnes et capacité de laboratoire
- Optimiser les systèmes : capacité, efficacité et charge avec une approche multi-composants
- Investissement sécurisé : vérifiez les cartes d'exploitation de la sélection des composants

Solutions de systèmes virtuels
Nos outils et solutions de systèmes virtuels utilisant la modélisation et la simulation, l'analyse de données, les jumeaux numériques et le développement de logiciels aident nos clients à faire les bons choix en matière de conception de systèmes.