Solutions fiables et écoénergétiques pour CRAC/unités de régulation haute précision
Satisfaire les nouvelles normes d’énergie et de performance et atteindre les objectifs de faible PUE dans les centres de données, salles de serveur et réseaux de communication demande des climatiseurs de salles informatiques (CRCA) avec régulation haute précision.
Cela aura pour objectifs, d'obtenir une fiabilité élevée, une meilleure régulation de l’humidité et de la température ainsi que de meilleures performances à charge partielle. Assurez-vous que le refroidissement de votre salle de serveurs de données permettra d’optimiser le fonctionnement de votre entreprise, même avec des températures d’évaporation plus élevées.
Régulation haute précision dans les centres de données
Ces unités de refroidissement doivent fonctionner de manière fiable et fournir un refroidissement aussi bien en mode compresseur qu’en mode refroidissement libre. Le maintien de températures et d’une humidité stables est un défi de conception clé pour ces applications utilisées dans des environnements où les températures ambiantes varient souvent considérablement au cours de la journée.
Les échangeurs de chaleur à microcanaux (MCHE) de Danfoss, les compresseurs scroll avec IDV et Inverter, les capteurs, les régulateurs et les vannes électroniques à moteur pas-à-pas vous permettent de vous adapter aux fluctuations de température et de charge afin de créer des systèmes de refroidissement qui protègent ces technologies sensibles tout en réduisant potentiellement les charges de réfrigérant. Nos solutions comprennent des options pour les fluides frigorigènes à plus faible PRG. Tous ces services sont soutenus par l’excellent support technique de Danfoss assuré par nos équipes d’experts.
Caractéristiques et avantages
Tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit, livré par des experts en conditionnement d’air très expérimentés.
Régulation précise de la température pour protéger les équipements sensibles
Unités compactes et peu encombrantes
Faible consommation d’énergie
Produits optimisés pour les fluides frigorigènes écologiques à faible PRG
Coûts imputés plus faibles, rapide retour sur investissement et maintenance facile
Service client et assistance technique dédiés dans le monde entier

Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Highly reliable and efficient solutions for close controls / CRAC units | French | France | 09 nov., 2021 | 716.5 KB | |
Brochure | Highly reliable and efficient solutions for close controls / CRAC units | English | Multiple | 13 avr., 2021 | 1.3 MB |
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Voyants liquidesSGP est une série de voyants destinés aux applications haute pression (pression de service max de 52 bars/754 psig). SGP est disponible dans des versions optimisées pour les réfrigérants contenant de l'huile minérale, par exemple le HCFC, et dans des versions optimisées pour les fluides ininflammables HFC. SGP est disponible avec des raccordements à braser, flare et à emboîtement, avec ou sans indicateur d'humidité.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à micro-canauxGagnez du temps et de l’argent avec les produits standards MCHE. L'introduction des condenseurs d'échangeur de chaleurs à micro-canaux, qui associent efficacité en termes de ressources et d'énergie et utilisation minimale de réfrigérants, permet le développement de solutions plus écologiques et plus économiques. Sélectionnez l'un de nos produits standard, et vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de condenseurs, à tout moment, grands ou petits, directement depuis le stock.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostats et thermostats pour la réfrigérationNotre gamme de pressostats et thermostats couvre un grand nombre d'applications de réfrigération et conditionnement d'air. Les pressostats et thermostats Danfoss sont divisés en deux catégories : KP pour les applications normales et RT pour les applications industrielles. Ils sont disponibles pour les fluides fluorés et l’ammoniac.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtres déshydrateursLes filtres déshydrateurs hermétiques sont parfaitement adaptés aux applications de réfrigération commerciale nécessitant de hautes capacités de déshydratation afin d’empêcher la formation d’acide dans le système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmetteurs de pression de climatisation et de réfrigérationRefrigeration pressure transmitters are used for commercial air-conditioning and for commercial and industrial refrigeration applications. They are made in stainless steel to be compatible with fluorinated and natural refrigerants and laser welding with no soft seals ensure hermetic tightness for decades.
Solutions associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vitesse variableExplorez les différentes facettes de la technologie à vitesse variable pour un conditionnement d'air et un refroidissement de précision efficaces dans les applications commerciales. Cette section comprend des descriptions de systèmes, des études de cas et une formation.
Formation
- Cours en ligne : Compresseurs scroll inverter : Série VZH Module 1 - Introduction
- Cours en ligne : Compresseurs scroll inverter : Série VZH Module 2 - Installation et dépannage
- Cours en ligne : Détendeurs à commande électrique : ETS Colibri® - Introduction
- Cours en ligne : Détendeurs thermostatiques - Introduction & gammes
- Cours en ligne : Échangeurs de chaleur à plaques brasées et échangeurs de chaleur à microplaques de Danfoss - Installation et dépannage
- Cours en ligne : Échangeurs de chaleur à microcanaux Danfoss - Installation et maintenance
Actualités
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Sensing Solutions soutient la transition vers des réfrigérants à faible PRG avec ses nouveaux capteurs de détection de réfrigérant DST Gxxx A2Lmardi 23 janvier 2024Depuis plus de 55 ans, Danfoss Sensing Solutions fournit des solutions de détection innovantes aux constructeurs de systèmes HVACR du monde entier. Aujourd'hui, alors que l'industrie évolue vers des réfrigérants à faible PRG, Danfoss a mis à profit ses décennies d'expérience en matière de détection pour concevoir le capteur de détection de réfrigérant A2L le plus sûr et le plus précis du marché.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lance un module d’alimentation de secours durable et fiable pour les vannes électroniques de moteur pas-à-paslundi 13 juillet 2020Danfoss vient de lancer son module d’alimentation de secours EKE 2U pour des dispositifs tels que des refroidisseurs, des pompes à chaleur, des chambres froides, des CRAC et pour l’alimentation au détail. Il est dès lors plus facile que jamais de protéger le compresseur en cas de panne de courant.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les multi-réfrigérants DSH scrolls offrent au OEM une nouvelle flexibilité sur les bas PRGlundi 4 novembre 2019Danfoss a qualifié sa gamme de compresseurs à spirales DSH pour une utilisation avec les réfrigérants R454B et R452B, offrant ainsi aux constructeurs une «flexibilité ultime» lorsqu'ils proposent des alternatives au R410A.
Nous contacter
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.