Des refroidisseurs mieux conçus pour de meilleurs résultats
L’innovation constante dans la conception des refroidisseurs est alimentée par les nouvelles exigences en matière d’efficacité énergétique, les réglementations et normes locales telles que LEED, mais aussi les exigences de nouveaux réfrigérants à faible PRG.
La croissance démographique, la hausse du niveau de confort et la pénétration élevée des technologies de l’information exercent une pression forte sur les réseaux électriques et font grimper la consommation globale d’énergie.
Les prochaines générations de refroidisseurs et de systèmes HVAC pour les nouvelles constructions et les rénovations sont conçues pour répondre à de nouvelles normes. La révolution du marché du conditionnement d’air ouvre de nouvelles perspectives. Pour répondre aux besoins d’un marché HVAC de plus en plus complexe, notre vaste gamme de composants offre des avantages fonctionnels et permet des économies tout au long du cycle de vie du système de refroidisseur, des coûts de développement et d’exploitation à l’entretien et la maintenance.
Danfoss vous propose différentes options pour répondre à ces exigences dans les refroidisseurs à refroidissement par air et eau, grâce aux technologies scroll, centrifuge ou à vis, avec l’excellente assistance technique de nos équipes d’experts. Les compresseurs peuvent être configurés en tandems, en trios ou avec la technologie Inverter ou Turbocor. Grâce à nos capteurs, régulateurs et détendeurs électriques, nous pouvons vous fournir les solutions adéquates pour un système de conditionnement d’air très efficace s’adaptant rapidement aux conditions de fonctionnement variables, pour un confort d’utilisation constant.
Commencez par explorer les cas pratiques de refroidisseurs dans différents bâtiments.
Refroidisseurs scroll



Refroidisseurs sans huile




- Le nouveau géant de l’hospitalité écologique danois fait confiance au refroidisseur sans huile Turbocor
- Les compresseurs sans huile offrent des performances constantes dans le temps
- Les refroidisseurs de 1 400 tonnes améliorent l’efficacité et réduisent les coûts
- Installation en rénovation d’un refroidisseur dans un hôtel
- Le taux de variation de débit de 12:1 est compatible avec la déshumidification et les économies d’énergie dans un établissement scolaire
- Nouveau refroidisseur à refroidissement par eau TurboChill par Airdale | Vidéo

Refroidisseurs optimisés pour centres de données



Téléchargements



Caractéristiques et avantages
Tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit, livré par des experts en conditionnement d’air très expérimentés
Grande efficacité énergétique
Produits optimisés pour les réfrigérants écologiques à faible PRG
Coûts imputés plus faibles et rapide retour sur investissement
Service client et assistance technique dédiés partout dans le monde
Options de label environnemental
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Voyants liquidesSGP est une série de voyants destinés aux applications haute pression (pression de service max de 52 bars/754 psig). SGP est disponible dans des versions optimisées pour les réfrigérants contenant de l'huile minérale, par exemple le HCFC, et dans des versions optimisées pour les fluides ininflammables HFC. SGP est disponible avec des raccordements à braser, flare et à emboîtement, avec ou sans indicateur d'humidité.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à micro-canauxGagnez du temps et de l’argent avec les produits standards MCHE. L'introduction des condenseurs d'échangeur de chaleurs à micro-canaux, qui associent efficacité en termes de ressources et d'énergie et utilisation minimale de réfrigérants, permet le développement de solutions plus écologiques et plus économiques. Sélectionnez l'un de nos produits standard, et vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de condenseurs, à tout moment, grands ou petits, directement depuis le stock.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostats et thermostats pour la réfrigérationNotre gamme de pressostats et thermostats couvre un grand nombre d'applications de réfrigération et conditionnement d'air. Les pressostats et thermostats Danfoss sont divisés en deux catégories : KP pour les applications normales et RT pour les applications industrielles. Ils sont disponibles pour les fluides fluorés et l’ammoniac.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtres déshydrateursLes filtres déshydrateurs hermétiques sont parfaitement adaptés aux applications de réfrigération commerciale nécessitant de hautes capacités de déshydratation afin d’empêcher la formation d’acide dans le système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmetteurs de pression de climatisation et de réfrigérationRefrigeration pressure transmitters are used for commercial air-conditioning and for commercial and industrial refrigeration applications. They are made in stainless steel to be compatible with fluorinated and natural refrigerants and laser welding with no soft seals ensure hermetic tightness for decades.
Actualités
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Turbocor® fête son 30e anniversairejeudi 6 février 2025Danfoss Turbocor® célèbre trois décennies d’exploitation en 2025. Plus de 140 000 compresseurs Turbocor ont été installés dans le monde entier, car de plus en plus de clients cherchent à réduire leurs émissions de carbone et leur consommation d’énergie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lance un nouveau service après-vente pour les compresseurs BOCK®lundi 27 mai 2024Le nouveau service - Danfoss RefCare - mettra en place un réseau international de partenaires de service certifiés et de centres de service appartenant à Danfoss, capables de fournir un service et une maintenance de premier ordre pour les compresseurs BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Sensing Solutions soutient la transition vers des réfrigérants à faible PRG avec ses nouveaux capteurs de détection de réfrigérant DST Gxxx A2Lmardi 23 janvier 2024Depuis plus de 55 ans, Danfoss Sensing Solutions fournit des solutions de détection innovantes aux constructeurs de systèmes HVACR du monde entier. Aujourd'hui, alors que l'industrie évolue vers des réfrigérants à faible PRG, Danfoss a mis à profit ses décennies d'expérience en matière de détection pour concevoir le capteur de détection de réfrigérant A2L le plus sûr et le plus précis du marché.
Nous contacter
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.