![Systèmes de lutte contre les incendies pour le secteur automobile](/media/6321/automative_firefighting_2_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Les usines automobiles sont complexes et comportent de nombreuses zones présentant différents types de risque d’incendie cela va des lignes de production,aux cabines de peinture, en passant par les stockages de liquides inflammables, les bureaux et les salles de serveurs. Il est important que les usines automobiles disposent d’un système fiable et sûr de lutte contre les incendies, qui s’active rapidement en cas d’incendie et offre une protection aux personnes et aux équipements. Après de nombreuses années de recherche et d’essais, Danfoss a mis au point un système de lutte contre les incendies basé sur un brouillard d’eau à haute pression, idéal pour la protection contre les incendies de toutes les zones des usines automobiles.
Une utilisation intelligente de l’eau
SEM-SAFE® est un système de lutte contre les incendies à brouillard d’eau haute pression qui utilise des microgouttelettes libérées dans les zones protégées par des buses. Il se compose d’une unité de pompage modulaire à haute pression, de vannes de zone, de tuyauteries et de buses à brouillard d’eau.
Une sécurité renforcée contre les incendies
Avec la technologie brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE®, toutes les zones des usines automobiles peuvent être protégées.
Principales zones de la chaîne de fabrication :
- Cabines de peinture
- Souffleries
- Chambres d’essai pour moteurs
- Centres de R&D
- Chambres d’essais environnementaux
- Stockage de liquides inflammables
- Chambres d’essais acoustiques
Autres zones :
- Salles des serveurs
- Salles de contrôle et de surveillance
- Bureaux et salles de réunion
- Couloirs
- Cantines
- Transformateurs
- Générateurs
Une capacité d’extinction supérieure
Le brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® s’active rapidement et de manière localisée dans les zones où un incendie a été détecté. Il éteint rapidement et bloque efficacement la chaleur radiante, ce qui empêche les dommages structurels, car les flammes ne peuvent pas s’étendre. Le feu est ainsi maîtrisé jusqu’à l’arrivée des équipes de lutte contre les incendies.
Réduction des pertes d’exploitation grâce à SEM-SAFE®
La technologie de lutte contre les incendies qu’est le brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® utilise moins d’eau et permet un niveau élevé d’atomisation. Cela signifie que le brouillard d’eau n’endommage pas les équipements à haute sensibilité tels que les salles de serveurs. Les temps d’arrêt peuvent être considérablement réduits, car les dégâts secondaires liés à l’eau sont réduits au minimum. De plus, le système est léger et facile à intégrer parmi les autres installations présentes dans une usine.
Nous contacter
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter