Optimisation de la consommation d'énergie dans les applications de transport sous chaîne du froid
La logistique à température contrôlée repose sur les conteneurs ou navires frigorifiques pour garantir la préservation et le transfert en toute sécurité des aliments, des boissons et des médicaments depuis le moment de la récolte ou de la production jusqu'à leur livraison aux consommateurs. La fiabilité et la capacité d'amélioration du rendement thermodynamique à large échelle des variateurs de fréquence Danfoss garantissent un environnement hygiénique et contrôlé non seulement dans vos navires frigorifiques, mais également dans vos chambres froides, usines de traitement des aliments et points de vente du secteur de l'alimentation, et ce, tout au long de la chaîne du froid.
Optimisation des conditions lors du transport réfrigéré de marchandises
Il existe de nombreux modes de transport réfrigéré : les navires frigorifiques, wagons, remorques, trains, bus et bateaux. Les variateurs de fréquence sont utilisés pour contrôler les applications qui garantissent que les marchandises restent dans le meilleur état possible. Ils adaptent la sortie à la demande pour optimiser l'utilisation de l'énergie et réduire l'usure des composants afin de garantir le coût de possession le plus faible possible.
Une gamme de fonctions dédiées à la réfrigération assure une réduction de coûts et une moindre consommation d'énergie. Par exemple, pendant la nuit et en hiver, quand les températures ambiantes sont inférieures, le VLT® Refrigeration Drive met automatiquement les compresseurs et les ventilateurs en mode veille. La température optimale est maintenue en prenant la température extérieure en considération. Le variateur détecte toute augmentation de la température ambiante et réagit en redémarrant les applications. La réfrigération contrôlée consomme nettement moins d'électricité, ce qui contribue à réduire la facture de combustible pour le transport et le niveau d'émissions de gaz d'échappement. La fiabilité est essentielle pendant le transport de vivres périssables. Avec les variateurs de fréquence Danfoss, les compresseurs et les ventilateurs continuent à fonctionner malgré des coupures de courant mineures.
Des variateurs autonomes et spécifiquement conçus pour les équipementiers améliorent considérablement la fiabilité et le coefficient de performance (COP) des systèmes de réfrigération, en plus de réduire le coût total de possession.