Des solutions de transport frigorifique robustes et fiables
Le transport frigorifique est l'une des applications de réfrigération les plus difficiles. Les systèmes de transport frigorifique requièrent par conséquent des composants capables de répondre à un large éventail de paramètres critiques, notamment avec :
- des plages étendues de températures fluctuantes exigeant une réponse et une régulation de qualité supérieure ;
- des environnements difficiles exigeant une bonne résistance à la corrosion ;
- des vibrations et chocs constants exigeant une stabilité et une fiabilité élevées ;
- des contraintes d'espace exigeant des composants compacts ;
- une efficacité énergétique exigeant des matériaux de composants légers.
Au sein de la gamme de composants de transport frigorifique Danfoss, vous trouverez des produits optimisés pour un large éventail d'applications de transport, y compris des solutions de réfrigérateur pour camions, remorques et véhicules utilitaires, des conteneurs réfrigérés et des systèmes de conditionnement d'air pour bus et trains répondant à ces exigences.
Les équipements de transport frigorifique Danfoss sont compatibles avec tous les réfrigérants courants et ont été adaptés de façon à pouvoir être utilisés avec des réfrigérants naturels. Des applications de transport frigorifique utilisant du CO₂ comme solution à base de réfrigérant naturel sont lancées actuellement - un domaine pour lequel Danfoss, en sa qualité de fabricant de pièces pour transport frigorifique, propose une offre complète de produits.
Nous pouvons par ailleurs offrir des solutions à faible niveau sonore permettant de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance.
Caractéristiques et avantages
Produits compatibles avec tous les réfrigérants courants, y compris les réfrigérants naturels
Excellente régulation de la température
Grande efficacité énergétique
Solutions fiables à faibles coûts d'exploitation et de maintenance
Composants en acier inoxydable pour des performances, une durabilité et une fiabilité accrues
Composants compacts et légers

Compresseurs pour réfrigération mobile
Avec ses remarquables compresseurs CC pour applications embarquées, notamment pour voitures, véhicules utilitaires, bateaux, camions, etc., Danfoss transcende les limites de la réfrigération mobile.
Nous contacter
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.