Danfoss conçoit le CVC 4.0
La digitalisation change notre vie et nos interactions. Elle change donc également la façon dont les systèmes CVC sont contrôlés. La tendance est au développement d'immeubles intelligents, ce qui implique de changer ses exigences en termes de chauffage ou de rafraîchissement. Pour tirer tous les avantages des nouvelles technologies, il est plus que jamais important de fixer d'abord les bases ; le système hydraulique d'un immeuble doit être parfaitement équilibré et régulé.
Nous les avons créées, aujourd'hui, nous repensons les PICV.
La vanne AB-QM 4.0 de Danfoss est l'élément moteur du CVC 4.0 au cœur des immeubles intelligents. Il s'agit d'une toute nouvelle vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) pour les unités terminales telles que les ventilo-convecteurs, les poutres climatiques, ou les panneaux rayonnants. Elle présente toujours sa caractéristique unique d'autorité de 100 % à tous les réglages pour garantir des performances de régulation exceptionnelles. Mais nous avons repensé notre solution sur les quatre points suivants :

Présentation de la vanne AB-QM 4.0
Concevoir la meilleure vanne PICV pour le CVC 4.0 dans les bâtiments intelligents
Bénéfices
C'est ici que commence le CVC 4.0
Le passage au CVC 4.0 nécessite une coopération étroite entre de nombreux acteurs. Et au final, tous en tirent profit.
- Les utilisateurs finaux bénéficient d'un confort personnalisé et d'une productivité accrue
- Les propriétaires de bâtiments bénéficient d'une excellence opérationnelle avec des coûts réduits, une efficacité énergétique accrue et un meilleur retour sur investissement
- Les rédacteurs de devis et les constructeurs proposent des solutions innovantes et réduisent les responsabilités
- L'entretien et la maintenance se transforment en un processus basé sur les faits et plus facile à gérer
CVC 4.0

Danfoss conçoit des systèmes CVC 4.0 pour les bâtiments intelligents. La combinaison des actionneurs AB-QM 4.0 et NovoCon® S est un bon exemple de la digitalisation croissante dans le domaine du CVC. Cette combinaison n'établit pas seulement un équilibrage et un contrôle de haute précision, dynamique et hydraulique. Les actionneurs numériques permettent de récolter des données sur le système CVC en temps réel afin de permettre la gestion active de l'énergie (AEM).
La commande numérique des vannes via le mode bus offre également des avantages pour la mise en service à distance, le réglage du débit et le rinçage du système. L'enregistrement continu de toutes les données du système permet une maintenance prédictive et une répartition de l'énergie. De plus, les messages d'alarme générés automatiquement permettent un dépannage rapide et précis. L'utilisation de produits et services intelligents et connectés, tels que les actionneurs AB-QM 4.0 et NovoCon, permet d'optimiser l'efficacité énergétique et le confort des bâtiments.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gamme d'actionneur numérique NovoCon®Avec NovoCon®, Danfoss révolutionne le mode de fonctionnement combiné de l'équilibrage hydraulique et de la régulation dans le domaine CVC. Ces actionneurs CVC numériques uniques en leur genre sont directement connectés à un système de gestion technique de bâtiment (GTB). Cela permet aux intégrateurs systèmes de concevoir des solutions de l'Internet des objets (IoT) à la pointe de la technologie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICVLes vannes de contrôle indépendantes de la pression (PICV) AB-QM 4.0 sont le successeur des AB-QM de Danfoss. Elles offrent les meilleures spécifications de leur catégorie et une installation facile. Leur conception résistante à l'entartrage et au colmatage garantit une fiabilité exceptionnelle et une longue durée de vie. Le débit de conception requis peut être facilement établi en tournant la molette de réglage située sur le dessus de la vanne pour obtenir un préréglage compris entre 10 et 100 % du débit nominal. Une large gamme d'actionneurs tout ou rien, modulants et numériques est disponible pour contrôler avec précision le débit à travers les vannes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV avec CCR2+Les vannes d’équilibrage thermique constituent une solution d’équilibrage dynamique, basée sur la température, pour les applications d’eau potable. En association avec le régulateur CCR2+, elles forment une solution de régulation électronique intelligente et économe en énergie pour la surveillance et la désinfection des systèmes ECS.
Newsletter
Nos solutions
En savoir plus sur notre offre pour les bâtiments commerciaux
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AéroportsLa ventilation, la climatisation et la qualité de l’air intérieur (IAQ) sont des priorités absolues pour garantir le confort et la sécurité des passagers et du personnel, y compris la sécurité incendie. Les variateurs de fréquence Danfoss améliorent la précision, permettent d’économiser de l’énergie et prolongent la durée de vie de l’ensemble du système CVC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Data centersLes solutions Danfoss contribuent à améliorer la performance énergétique (PUE) des data centers, permettent de réutiliser l'énergie produite (comme la chaleur), tout en garantissant un fonctionnement fiable et continue. Notre offre comprend des solutions de refroidissement, de sécurité incendie, de distribution d'énergie, de récupération et de réutilisation de la chaleur.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Data centersLes solutions Danfoss aident l'ensemble des data centers à atteindre des niveaux élevés d'efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE) et de facteur de réutilisation de l'énergie, tout en garantissant un temps de fonctionnement élevé et fiable. Découvrez les offres Danfoss pour les data centers, dont les solutions de refroidissement, de sécurité incendie, de distribution d'énergie, de stockage d'énergie et de récupération de chaleur.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HôpitauxAssurer le confort et la sécurité des patients et du personnel dans les blocs opératoires et les chambres.