Les solutions Danfoss d'économies d'énergie pour les hôtels

  • Vue d'ensemble
  • Gamme de produits pour les hôtels
Hôtels : -25 % sur la facture d´énergie grâce aux solutions Danfoss

Hôtels : -25% sur la facture d´énergie grâce aux solutions Danfoss

Danfoss met à votre disposition des technologies ayant déjà fait leurs preuves, qui sont destinées à donner à votre hôtel une plus grande efficacité énergétique par la gestion du chauffage, du refroidissement, de la ventilation et par le contrôle de l'ensemble des facteurs environnementaux de l'établissement.

Étude Danfoss - Réaliser des économies d'énergie dans les hôtels

L'objectif de cette étude est de fournir une vue d'ensemble des solutions d'efficacité énergétique que Danfoss peut proposer et intégrer dans les hôtels. En comparaison aux solutions couramment adoptées, des performances supplémentaires et une amélioration de confort pour les clients peuvent être obtenues avec les solutions Danfoss, en plus des économies énergétiques réelles.

Télécharger notre étude Danfoss sur les solutions hôtelières (extrait)

Demandez la version complète de notre étude Danfoss solutions hôtelières   

Si vous avez des questions sur les solutions d'économie d'énergie Danfoss pour les hôtels et sur l'initiative “Green Restart” de Danfoss, veuillez contacter Olivier Fernandes, Country Manager - Danfoss Climate Solutions France, email: olivier.fernandes@danfoss.com

Solutions hôtelières Danfoss économes en énergie

Si vous avez des questions sur les solutions d'économie d'énergie Danfoss pour les hôtels et sur l'initiative “Green Restart” de Danfoss, veuillez contacter Olivier Fernandes, Country Manager - Danfoss Climate Solutions France, email: olivier.fernandes@danfoss.com

Gamme de produits pour les hôtels

  • if (isSmallPicture) { Actionneur numérique NovoCon® – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Actionneur numérique NovoCon® – Danfoss } else { Actionneur numérique NovoCon® – Danfoss }
    Gamme d'actionneur numérique NovoCon®

    Avec NovoCon®, Danfoss révolutionne le mode de fonctionnement combiné de l'équilibrage hydraulique et de la régulation dans le domaine CVC. Ces actionneurs CVC numériques uniques en leur genre sont directement connectés à un système de gestion technique de bâtiment (GTB). Cela permet aux intégrateurs systèmes de concevoir des solutions de l'Internet des objets (IoT) à la pointe de la technologie.

  • if (isSmallPicture) { Vannes d'équilibrage automatique – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Vannes d'équilibrage automatique – Danfoss } else { Vannes d'équilibrage automatique – Danfoss }
    Vannes d’équilibrage automatique

    Les vannes d'équilibrage automatiques apportent une solution d'équilibrage dynamique pour les applications CVC. Les vannes suppriment les variations de pression qui se produisent sur les systèmes à débit variable, comme les systèmes à radiateurs bitubes, dans des conditions de charge partielle. Ces types de vannes peuvent également être utilisés dans les applications de chauffage par le sol et de refroidissement de confort.

  • if (isSmallPicture) { Compresseurs pour le conditionnement d’air et le chauffage - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresseurs pour le conditionnement d’air et le chauffage - Danfoss } else { Compresseurs pour le conditionnement d’air et le chauffage - Danfoss }
    Compresseurs pour le conditionnement d’air et le chauffage

    Les compresseurs pour les systèmes de climatisation fournissent davantage de confort, d'efficacité et de durabilité pour les systèmes en toiture, les refroidisseurs et les applications commerciales avec les fluides frigorigènes R410A, R407C, R134a et R22.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Lift Drive LD 302; } else if (isBigColumns) { VLT® Lift Drive LD 302 } else { VLT® Lift Drive LD 302 }
    VLT® Lift Drive LD 302

    Le LD 302 fonctionne dans des systèmes à boucle ouverte ou fermée. Convient pour les élévateurs à traction et hydrauliques.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Conçu pour une large gamme d'applications exigeantes, se concentrant sur les puissances plus élevées et les systèmes avec intégration de variateurs.