Copropriétés - nos solutions Danfoss

Copropriétés - les solutions Danfoss

Nous disposons d'un portefeuille de solutions idéal pour les copropriétés afin d'améliorer l'efficacité énergétique et décarboner les bâtiments.

Les améliorations technologiques et techniques permettent d’obtenir facilement de nouveaux niveaux de confort dans les bâtiments résidentiels collectifs.

Les solutions Danfoss permettent des réglages précis grâce à des commandes intelligentes et à des produits connectés. Danfoss s’attache à développer en permanence de nouvelles solutions qui garantissent un confort intérieur agréable, une durabilité environnementale et une haute efficacité énergétique.

Nous travaillons aussi pour réduire les coûts de chauffage, ainsi qu'à faciliter l'installation et l'entretien. Il existe de nombreuses options d’applications parfaitement adaptées aux bâtiments résidentiels collectifs. Qu'il s'agisse de régulation de chauffage, de gestion de la température ambiante, d'approvisionnement en eau chaude sanitaire nous proposons les solutions adaptées à chaque immeuble résidentiel.

Les avantages de nos solutions pour les copropriétés

Des systèmes intégrés discrets.

Réglages à distance pour limiter les interventions SAV.

Un potentiel d'économies conséquent pour réduire le coût de fonctionnement des bâtiments.

Des systèmes de haute performance pour le confort des résidents.

Des systèmes propres pour décarboner les copropriétés. 

Un stockage d'énergie pour pouvoir répondre aux pics de consommation à chaque instant.

Électrification des parkings pour répondre aux besoins de charge des véhicules électriques.

Danfoss immeubles résidentiels chauffage résidents

Pour les résidents

  • Un loyer et des charges abordables sans surprises
  • De l’eau chaude sanitaire conforme quand j’en ai besoin
  • Gestion de la température pièce par pièce de n’importe où, n’importe quand
  • Des services dont je n’ai pas à me préoccuper
  • Un système de chauffage silencieux et un bon fonctionnement de l’ensemble des radiateurs
  • Une technologie de chauffage moderne et respectueuse de l’environnement
Danfoss immeubles résidentiels chauffage propriétaires

Pour les propriétaires

  • Des coûts stables pendant la planification et la mise en œuvre de projets de rénovation et de construction neuve
  • Un moindre investissement avec un retour rapide sur investissement
  • Garde toute sa valeur sur le long terme : location et vente faciles
  • Aucun test nécessaire pour les légionelles
  • Des locataires satisfaits : aucune plainte concernant le bruit ou un manque de chauffage
  • Une technologie de chauffage fiable : facile à exploiter et à facturer

Vous souhaitez prendre contact avec nos équipes ?

Vous êtes gestionnaire d'une copropriété ? Vous souhaitez avoir des informations sur nos solutions énergétiques adaptées aux copropriétés ? 

Contactez Marc Tholliez, Business developper Bâtiment Résidentiel marc.tholliez@danfoss.com

brochure immeuble attractif Danfoss

 Augmentez l’attractivité des copropriétés

En savoir plus sur les applications Danfoss pour les copropriétés dans notre brochure.

Nos solutions pour les copropriétés

  • if (isSmallPicture) { chauffage_connecté_chauffage_intelligent_danfoss; } else if (isBigColumns) { chauffage_connecté_chauffage_intelligent_danfoss } else { chauffage_connecté_chauffage_intelligent_danfoss }
    Chauffage intelligent

    Le système intelligent Danfoss Link vous permet d’ajuster votre chauffage à votre rythme de vie quotidien et de le programmer avec votre smartphone.
    Danfoss a une solution de chauffage intelligent pour chaque maison et chaque besoin, du thermostat de radiateur intelligent autonome au système de chauffage intelligent complet, garantissant un contrôle absolu partout et à tout moment.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Chauffage par le sol - hydraulique

    Danfoss est le meilleur partenaire pour mettre en place votre système de chauffage par le sol hydraulique (à base d'eau). La large gamme de produits de chauffage par le sol comprend des panneaux, des tuyaux, des collecteurs, des mélangeurs et des commandes de température ambiante, offrant ainsi une solution de haute qualité pour chaque projet de construction neuve et de rénovation.

  • if (isSmallPicture) { Eau chaude sanitaire; } else if (isBigColumns) { Eau chaude sanitaire } else { Eau chaude sanitaire }
    Eau chaude sanitaire

    Les systèmes d’eau chaude sanitaire Danfoss sont une solution tout en un pour la production, le stockage, l’équilibrage hydraulique, la régulation et l’enregistrement de la température pour l’eau potable dans les immeubles non résidentiels et résidentiels. Les systèmes installés sont très performants, offrent confort et hygiène et garantissent la protection maximale possible contre les légionelles.

  • if (isSmallPicture) { Équilibrage hydraulique et régulation tile image; } else if (isBigColumns) { Équilibrage hydraulique et régulation tile image } else { Équilibrage hydraulique et régulation tile image }
    Équilibrage hydraulique et régulation

    Les solutions d’équilibrage hydraulique et de régulation Danfoss garantissent une distribution optimisée d’eau de chauffage et de refroidissement des systèmes CVC. La solution recommandée dépend du système ; de la constance ou de la variabilité des systèmes de débit, de l’application ; du chauffage et/ou du refroidissement et des émetteurs de chaleur ; des radiateurs, des unités thermiques, etc.

  • if (isSmallPicture) { Mesure de la consommation d’énergie; } else if (isBigColumns) { Mesure de la consommation d’énergie } else { Mesure de la consommation d’énergie }
    Mesure de la consommation d’énergie

    Dans les bâtiments non résidentiels, les compteurs d’énergie peuvent être utilisés pour déterminer la quantité d’énergie de chauffage ou de refroidissement consommée par chaque utilisateur. Danfoss offre une large gamme de compteurs de chaleur et de refroidissement à ultrasons, ainsi que des solutions connexes de lecture automatique de compteurs.

  • if (isSmallPicture) { Plancher_chauffant_électrique_Danfoss_Chauffage; } else if (isBigColumns) { Plancher_chauffant_électrique_Danfoss_Chauffage } else { Plancher_chauffant_électrique_Danfoss_Chauffage }
    Plancher chauffant électrique

    Le plancher chauffant électrique Danfoss est une solution très intéressante car elle fonctionne avec tous les types de sols, de pièces et de nombreux types de bâtiments. Le chauffage électrique au sol Danfoss garantit confort, consommation d’énergie minimale, flexibilité et durabilité.

    Le chauffage électrique au sol est une solution qui retrouve pleinement son intérêt dans le cadre des bâtiments RT 2012 et RE 2020.