![](/media/3nkjvg3s/top-banner-2x.jpg?width=840&height=3840&rnd=132971628102270000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Découvrez une nouvelle dimension
Une nouvelle dimension s'ouvre à vous ! Où des systèmes ouverts, connectés et intelligents sont la nouvelle réalité. Une réalité incarnée par un nouveau type de variateurs. La série iC7 de Danfoss Drives vous permet d’accéder à une nouvelle ère d’opportunités au sein de votre industrie — de manière durable et éconénergétique.
![](/media/0lxhahyo/img-ôçô-625x417-1-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
iC7-Automation
Plus de puissance et de précision que jamais
Quelle que soit l’industrie dans laquelle vous travaillez, l’utilisation de variateurs parfaitement polyvalents fera toute la différence. Des variateurs conçus pour vous offrir un contrôle moteur écoénergétique et des capacités de maintenance prédictive supérieurs avec chiffrement intégré. Pour des systèmes les plus performants possible.
![](/media/sahjk3qw/img-ôçô-625x417-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
iC7-Marine
Pour des performances élevées avec de faibles émissions
Des variateurs intelligents conçus pour améliorer le temps de disponibilité sont nécessaires pour optimiser vos applications. Des variateurs puissants qui favoriseront une meilleure performance des navires avec des émissions réduites. Des variateurs très fiables qui permettront à vos systèmes de supporter tout environnement ou toute charge de travail.
![](/media/sahjk3qw/img-ôçô-625x417-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
iC7-Hybrid
Conversion d’énergie intelligente pour favoriser la transition énergétique
Pour décarboner notre monde, nous devons soutenir l’électrification du transport, l’industrie et le développement des énergies renouvelables. Grâce à des convertisseurs de puissance intelligents, efficaces et flexibles pour les installations hybrides ou entièrement électriques. Des convertisseurs de puissance conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs climatiques de manière rentable.
Une nouvelle dimension de possibilités
Découvrez une nouvelle ère de qualité. Avec une gamme de variateurs conçus pour vous donner accès à de nouvelles voies afin que des applications simples ou des systèmes entiers soient plus performants. En ce qui concerne le matériel et les logiciels, vous avez besoin de variateurs qui répondront toujours aux normes les plus strictes de qualité et de fiabilité, pour des performances prévisibles et répétées de vos applications.
![](/media/ogvphzgt/rectangle-copy-8-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/1t3lniv4/lpco2-tank-2-copy-2-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/440bwn1x/mask-group-23-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Variateur iC7 de Danfoss](/media/iescf2nf/a-better-tomorrow-is-driven-by-drivers-ôçô-á1050x700-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Un avenir meilleur nous attend grâce aux variateurs de vitesse.
Où que vous soyez, quel que soit votre système, vous avez besoin de solutions de variateur de fréquence optimisées pour vos applications. Avec le support d'un partenaire en mesure d'offrir des services et une assistance uniques.
En utilisant des variateurs conçus pour modifier le fonctionnement de vos moteurs électriques en offrant de nouveaux niveaux de précision des processus, d’efficacité énergétique et de réduction des émissions. Et qui améliorent l’hybridation et l’électrification.
8% — le potentiel des variateurs de fréquence pour l’environnement
Saviez-vous que si chaque application pouvant utiliser un variateur de fréquence en était équipée, nous pourrions économiser 8% de l’électricité totale consommée sur notre planète ? En faisant le bon choix, vous pouvez accélérer ce potentiel.
iC7-Automation
![](/media/oa4pjssf/top-banner-2x.jpg?width=840&height=3840&rnd=132971632018930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Variateurs iC7-Automation de Danfoss
Pour des applications haut de gamme toujours performantes, vous avez besoin de variateurs compacts qui placent la technologie polyvalente et intelligente au cœur de vos opérations. Des variateurs de fréquence révolutionnaires conçus pour l’excellence – en fournissant plus de puissance et de précision que jamais.
Avec des variateurs tous usages et entièrement flexibles conçus pour s’intégrer parfaitement à vos systèmes et répondre avec précision à toutes vos attentes.
![](/media/onie0vci/cutting-edge-img-ôçô-734x489-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Contrôle moteur de pointe
Avec la série iC7, vous profitez de performances optimisées grâce à un plus grand nombre de capteurs intégrés et à une puissance de traitement augmentée. Offrant une réponse de couple puissante, ce variateur supporte efficacement les charges soudaines et lourdes afin de garantir un fonctionnement fiable.
Mise en service rapide : le variateur détecte intelligemment la technologie de moteur choisie et s’adapte rapidement pour optimiser les performances.
![](/media/mauhjr2e/connect-with-confidence-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Connectez-vous en toute confiance
Profitez d’une nouvelle dimension de la sécurité avec la technologie de passerelle, le cloud et les plateformes d’analyse pour l’IoT industriel. La meilleure puce cryptée au monde de la série iC7 réduit les risques et vous permet de vous connecter en toute confiance.
Pour des analyses et une visualisation du système encore plus approfondies, dans un environnement sûr. Le tout premier variateur pensé pour la sécurité vous offre la meilleure protection jamais connue auparavant.
Variateurs polyvalents de qualité supérieure pour une multitude d'industries
Utilisez des variateurs complètement flexibles combinant parfaitement la qualité du matériel et du logiciel afin que vous puissiez contrôler avec exactitude les applications de précision régulières et supérieures. Avec des variateurs pouvant être adaptés pour répondre à vos exigences, y compris la possibilité d’ajouter vos propres fonctionnalités.
![](/media/igfeepqd/let-intelligence-set-you-free-ôçô-407x271-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/u0hidyaq/gain-the-flexibility-you-need-ôçô-407x271-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/nsam4r4i/future-proof-your-systems-for-decades-to-come-ôçô-407x271-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Décantation et centrifugation
Séparez avec efficacité et précision grâce à une connectivité sécurisée
Capturant l’énergie de freinage pour optimiser l’efficacité du processus, ces variateurs fonctionnent avec une grande précision en dépit des vibrations et des perturbations du processus.
Creusement de tunnels et concassage
Fiabilité à toute épreuve pour des performances optimales en cas de chocs
Compensation de charge d’impact et stabilité de fonctionnement incomparables, quelles que soient les conditions du réseau. Pour une productivité soutenue, année après année.
Entrez dans une nouvelle dimension
La série iC7 repose sur trois piliers : l’intelligence, l'évolutivité et la polyvalence, avec une qualité inégalée comme caractéristique principale. Des variateurs robustes toujours performants, même dans les conditions de vibrations et de chocs les plus extrêmes. Dotés de performances thermiques exceptionnelles. Pour des équipements plus efficaces à la durée de vie prolongée, même dans des environnements exigeants et distants.
![](/media/fcrdzocz/automation-industrial-iot-ready.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/qvynubnn/automation-smaller-and-stronger.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/seobg1ks/automation-more-accurate-than-ever.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/dwmdcmth/ready-for-industrial-iot-ôçô-á1050x700-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Sécurité intelligente
Prête pour l'IoT industriel
Rendez vos systèmes durables pour les décennies à venir en passant à la gamme de variateurs iC7-Automation dotés d’un système de sécurité de premier ordre pour le cloud et l’IoT industriel. Vous pourrez ainsi obtenir le meilleur de vos applications sans avoir à vous soucier de l’endroit où se trouvent vos données et de la façon dont elles sont stockées.
Basée sur le matériel pour une protection optimale
Le tout premier variateur pensé pour la sécurité de l’industrie protège parfaitement vos systèmes grâce à son chiffrement matériel intégré, à son micrologiciel protégé et ses fonctionnalités de transfert de données chiffrées.
![](/media/qvynubnn/automation-smaller-and-stronger.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Densité de puissance
Plus compact et plus robuste
Faites des économies et améliorez la fiabilité globale de vos systèmes avec des applications offrant des performances de couple supérieures avec un encombrement réduit. À l’aide de variateurs extrêmement denses en puissance en raison des progrès dans la technologie de refroidissement du caloduc.
Capacités de surcharge
Pour relever tous les défis, vous avez besoin de variateurs avec une capacité de surcharge élevée. À la fois pour les applications fonctionnant à une charge non variable ou à variation lente et celles qui nécessitent une surcharge à court terme plus élevée et un fonctionnement à couple constant.
Capteurs intégrés
En utilisant des variateurs avec capteurs intégrés, vous serez en mesure de déterminer plus précisément la tension et la fréquence du réseau, de réduire les harmoniques et d’améliorer le contrôle moteur, la qualité de l’alimentation et la réaction de vos applications aux interruptions.
![](/media/tl3fvppm/more-accurate-than-ever-ôçô-á1050x700-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Contrôle moteur
Plus précis que jamais
L’excellence dans l’automatisation requiert un contrôle moteur optimal et des variateurs délivrant de grandes performances dès le début. C’est pourquoi chaque variateur iC7 est équipé de plusieurs capteurs, pour une adaptabilité rapide et un meilleur résultat global. Pour vous, cela va d'un démarrage à la volée plus rapide à un contrôle plus efficace de la température.
Modularité
Des résultats de haut niveau, quel que soit votre système. Utilisation de variateurs entièrement compatibles avec les moteurs, les connexions, la passerelle, le cloud et les plateformes analytiques.
Avantages quantifiables
Des performances supérieures à basse vitesse en boucle ouverte vous permettent de maintenir un couple constant en toute fiabilité en dépit des creux de vitesse, grâce aux nouveaux algorithmes de contrôle d’origine. La rapidité constante de réaction maximise les performances de la machine en réduisant les variations de temporisation entre le bus de terrain et le moteur à un niveau proche de zéro.
Variateurs de fréquence
Extrêmement puissants. Plus compacts que jamais.
Modules systèmes à refroidissement par air
Densité de puissance de pointe. Conçus pour une intégration rapide.
Variateurs en armoire
Pour un système rationalisé et une facilité d’utilisation optimale.
Modules système à refroidissement par liquide
Conception ultra fine pour davantage de puissance concentrée Fiables dans des conditions difficiles.
iC7-Marine
![](/media/15xakw3p/image-1-2x.jpg?width=840&height=3840&rnd=132971646337330000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Variateurs iC7-Marine de Danfoss
Pour naviguer dans les applications maritimes complexes, vous avez besoin d’un ensemble de variateurs très polyvalents conçus pour tirer le meilleur parti des bateaux de haute mer et de navigation intérieure. Variateurs de fréquence qui vous aideront à réduire la consommation d’énergie et les émissions tout en offrant des performances inégalées et une densité de puissance sans précédent. Ainsi, peu importe l’application et l’environnement, vos systèmes fonctionneront mieux. Plus longtemps.
![](/media/bixolbax/intelligence-ôçô-734x489-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Intelligence
Pérennisez vos systèmes et augmentez la durée de vie de vos applications grâce à des variateurs plus intelligents qui vous permettent de vous connecter et de distribuer l’intelligence comme vous le souhaitez, que ce soit sur la périphérie, dans le cloud ou via un système de communication maritime.
L’industrie marine gagne en intelligence, ce qui signifie que vous avez besoin de variateurs dotés de fonctionnalités logicielles intégrées et d’une puissance de calcul de haut niveau pour vous aider à garder une longueur d’avance. Des variateurs qui utilisent des algorithmes intelligents pour vous offrir une vitesse, une commande de couple et une précision supérieures. Pour des applications qui durent plus longtemps et améliorent les performances des navires.
![](/media/e1bb5joj/marine-power.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Davantage de puissance concentrée
Nous avons conçu notre série de variateurs iC7 pour qu’ils soient plus performants et plus compacts que jamais. En progressant à pas de géant dans la fourniture de puissance et de couple élevé, tout en réduisant l’encombrement au minimum. Vous disposez ainsi de plus d’espace pour toutes les applications pour navire que vous recherchez.
Une puissance élevée est associée à une excellente gestion de la chaleur – la meilleure qui soit bien entendu. Ce qui vous aide à optimiser l’espace et le transfert de chaleur tout en réduisant la taille de vos locaux électriques ainsi que vos besoins de refroidissement à bord. Vous vous équipez ainsi de systèmes extrêmement fiables qui garderont toujours la fraîcheur nécessaire, quelle que soit la température, lorsque vous êtes en haute mer.
Propulsion
Tirez le meilleur parti des applications haut de gamme essentielles
Avec des variateurs facilement adaptables à tout moteur de propulsion standard, que vous ayez besoin d’optimiser l’efficacité de propulsion sur les navires de haute mer ou que vous souhaitiez tirer le meilleur parti d’un système hybride diesel-électrique sur un ferry de passagers.
Treuils
Optimisez le contrôle de la vitesse et de la tension et bien plus encore !
Utilisez des commandes de frein mécanique avancées pour faciliter les contraintes sur les engrenages et les freins, optimiser le contrôle de la vitesse et de la tension et maintenir une position stable de la charge avec des capacités de répartition de la charge permettant à plusieurs moteurs d’entraîner le même treuil.
Découvrez une nouvelle dimension
Avec une densité de puissance exceptionnelle, une gestion de la chaleur de référence dans l’industrie et une intégration système aisée, la série iC7 vous offre une précision de premier ordre en matière de contrôle moteur et de capacité de commande modulaire. Vous pouvez ainsi optimiser les applications à usage intensif tout en réduisant votre empreinte globale.
![](/media/hbanavnd/marine-secure-and-intelligent.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/41zfbftd/marine-smaller-and-stronger.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/wcvblkc4/marine-rapid-and-accurate.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/3ntdrma3/crypto-chip-ôçô-á1050x700-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Sécurité
Combinez sécurité et intelligence
Rendez vos systèmes durables pour les décennies à venir en passant à la gamme de variateurs iC7-Marine dotés d’un système de sécurité de premier ordre pour le cloud et l’IoT industriel. Vous pourrez ainsi obtenir le meilleur de vos applications sans avoir à vous soucier de l’endroit où se trouvent vos données et de la façon dont elles sont stockées.
Sécurité de bout en bout
Protégez vos systèmes en utilisant le tout premier variateur pensé pour la sécurité de l'industrie, avec chiffrement matériel intégré, micrologiciel protégé et fonctions de transfert de données chiffrées.
Plus de flexibilité – prêts en toutes circonstances
Les modules uniques à refroidissement par liquide offrent l’architecture dont vous avez besoin pour une flexibilité maximale. Une unité d’intégration située sous chaque module dissimule une option de puissance hautement intégrée. L’unité d’intégration est précâblée et préconfigurée, avec des connexions enfichables simples pour l’agent de refroidissement. L’accès frontal garantit une installation et un entretien rapides.
Le variateur est prêt en toutes circonstances grâce à sa fiabilité à toute épreuve, ainsi qu’à un large éventail d’homologations : DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS et CCS. Grâce à la distorsion des harmoniques de courant (THDi) très basse, vous protégez vos systèmes.
Avantages quantifiables
- Bénéficiez des fonctionnalités dont vous avez besoin grâce à un large éventail d’options
- Gagnez du temps lors de l’intégration et de l’entretien avec la mise en parallèle et le précâblage
- Accélérez la certification des systèmes maritimes
![](/media/1zfjomdi/half-view-of-man-in-front-of-circle-ôçô-1050x700-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Performance à l'arbre moteur
Disponibilité du système plus élevée
Augmentez la performance à l’arbre moteur, la vitesse et le temps de réponse en utilisant un variateur très flexible intégré au contrôle innovant et intégrant de nombreux capteurs. Il vous permettra de réduire votre retour sur amortissement tout en obtenant une meilleure précision et un rendement accru.
Réduction du temps de mise en service du variateur
Grâce à la détection du type de moteur, vous identifiez et réglez les nouveaux moteurs sans pour autant posséder les connaissances d'un expert. Et vous simplifiez la mise en service des systèmes de propulsion hybride dans la foulée. En vous donnant accès à des logiciels intelligents et flexibles, nos variateurs vous permettent d’accélérer la mise en service de vos systèmes.
Pleine capacité des capteurs
Avec plusieurs capteurs intégrés, vous serez en mesure de faire bien plus que d’améliorer le contrôle moteur et les performances dynamiques. Désormais, vous pouvez gérer chaque composant afin que vos systèmes répondent parfaitement à vos besoins.
iC7-Hybrid
![](/media/zvmpsh2y/hybrid-ic7-hybrid-power-converters-from-danfoss-drives.png?width=840&height=3840&rnd=132999277199030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Convertisseurs de puissance iC7-Hybrid de Danfoss
Grâce à nos convertisseurs de puissance tout-en-un, extrêmement compacts et ingénieux, participez à la transition énergétique verte et gardez une longueur d’avance sur la concurrence tout en atteignant vos objectifs carbone. Avec un faible investissement initial et une large conformité intégrée, c’est l’occasion pour vous de passer à l’électrification ou de développer votre activité existante de manière plus rentable. Ensemble, nous pouvons décarboner et électrifier davantage de systèmes, afin de tirer le meilleur parti de la réduction de la consommation d’énergie.
![](/media/jcvllqfb/future-proof-your-business.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Électrifiez vos systèmes, de manière compétitive
Pérennisez vos systèmes énergétiques flexibles et résilients pour les années à venir avec un convertisseur de puissance intelligent qui est cybersécurisé et modulable pour préparer votre processus aux systèmes d’alimentation intelligents de demain. L’iC7-Hybrid est la référence en matière de polyvalence. Grâce au contrôle ultra-rapide de la conversion de puissance, il gère en douceur la dynamique de conversion de puissance rapide et assure la stabilité. Comme il est optimisé pour n’importe quel objectif de conversion d’énergie, vous pouvez l’utiliser sur des réseaux intelligents ou des micro-réseaux, des réseaux CA ou CC. iC7-Hybrid vous offre la solution pour convertir l’énergie dans les applications d’électrolyse, de stockage d’énergie, d’alimentation à quai ou maritimes.
![](/media/nowfvaii/520x347px-ic7-hybrid-icon-ac-dc-applications.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Contrôle rapide et précis du réseau – en toutes circonstances
Le convertisseur de puissance iC7-Hybrid est le plus performant au monde dans les environnements difficiles : insensible aux vibrations, aux températures élevées et à la poussière. Sa densité de puissance élevée réduit l’encombrement de 50% par rapport à d'autres solutions, pour le même courant nominal. Vous pouvez ainsi gagner de la place et utiliser moins d’énergie de refroidissement. Grâce à l’intégration unique du filtre, vos processus de conception, de montage et d’entretien gagnent également en simplicité et en rapidité.
![](/media/niel40v4/1120x747px-ic7-simulation-ss1712678887.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Réduction des risques et commercialisation plus rapide
iC7-Hybrid vous donne accès à des modèles de simulation de système de jumeau numérique qui rendent le prototypage redondant, afin d'accélérer les phases de conception et de spécification. En améliorant la rapidité, la facilité et la précision de ces processus, vous obtenez un système fiable et haute performance qui réduit le délai de commercialisation tout en diminuant les risques. Les modèles de simulation sont fondés sur une conception modélisée, qui garantit en permanence la validité des modèles : ils sont à jour et précis.
Découvrez une nouvelle dimension de l’intelligence
La cybersécurité intégrée signifie que vous pouvez vous connecter en toute confiance à votre IoT ou à votre service de surveillance à distance, car vos systèmes sont efficacement protégés contre les entrées non autorisées. Peu importe qu’ils fonctionnent sur la périphérie ou dans le Cloud. Vous êtes prêt pour l’avenir de votre industrie et vous pouvez commencer à générer des revenus axés sur le service pour votre système. Ce convertisseur de puissance intelligent vous permet de raccorder et de distribuer l’intelligence exactement comme vous le souhaitez. Quel que soit votre secteur d’activité, iC7-Hybrid vous permet d’imaginer de nouveaux modèles économiques basés sur les données comme jamais auparavant.
![](/media/srylyakp/hybrid-marine-and-offshore.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/whcdcfvi/hybrid-shore-power.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/auiee3sj/powertox-key-visual.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/4hfbqhxj/create-your-own-grid-1.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/pkefkxqq/you-ve-got-the-power-2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/43wpqawz/optimise-energy-storage-1.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/e3cjj2qg/smaller-and-stronger-1.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Robuste dans des conditions imprévisibles
iC7-Hybrid est disponible en version à refroidissement par liquide, pour convertir l’énergie avec une robustesse de premier ordre, même dans des conditions imprévisibles.
Profitez de pertes de chaleur ultra-faibles dans l’air, garantissant une charge de climatisation réduite. Comment ? Il s’agit d’une combinaison d’électronique IP55 avec des mécanismes résistants aux vibrations et aux chocs, de filtres à refroidissement par liquide et d'un refroidissement par liquide hautement efficace.
![](/media/j4kpbvvx/1120x747px-ic7-hybrid-simulation-ss1104131759.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Personnalisable
De nombreuses fonctionnalités standard vous aident à accélérer le délai de commercialisation. Vous pouvez également choisir une personnalisation et une programmabilité complètes pour une expérience utilisateur et des fonctionnalités sur mesure. Développez des fonctionnalités personnalisées dans l’environnement de simulation et déployez le code directement sur le contrôleur iC7-Hybrid. Et soyez assuré que vos droits de propriété intellectuelle sont protégés efficacement, grâce à une cybersécurité de premier ordre.
![](/media/q2tfsoge/hybrid-enjoy-greater-freedom-with-a-grid-converter.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Contrôle de puissance rapide et polyvalent
iC7-Hybrid vous offre d’excellentes performances de réseau AC et DC lorsque la qualité et la fiabilité de l’alimentation sont essentielles. Le contrôle primaire rapide offre de nouvelles façons d’obtenir une réponse de traitement rapide.