Découvrez une nouvelle dimension
Découvrez une nouvelle dimension ! Lorsqu’ils sont ouverts, les systèmes connectés et intelligents sont la nouvelle réalité. Une réalité incarnée par un nouveau type de variateurs. La série iC7 de Danfoss Drives est votre portail vers une nouvelle ère d’opportunités durables et écoénergétiques au sein de votre industrie.
Série iC7
Une nouvelle dimension de possibilités
Découvrez une nouvelle ère de qualité. Avec une gamme de variateurs conçus pour vous donner accès à de nouvelles voies afin que des applications simples ou des systèmes entiers soient plus performants. En ce qui concerne le matériel ou les logiciels, vous avez besoin de variateurs qui répondront toujours aux normes les plus strictes de qualité et de fiabilité, pour des performances prévisibles et répétées de vos applications.
iC7-Automation
iC7-Automation
Utilisez des variateurs complètement flexibles combinant parfaitement la qualité du matériel et du logiciel afin que vous puissiez contrôler avec exactitude les applications de précision régulières et supérieures. Avec des variateurs pouvant être adaptés pour répondre à vos exigences, y compris la possibilité d’ajouter vos propres fonctionnalités.
Applications
PALETTISEUR
Pour un emballage à grande échelle qui convient toujours
Avec des variateurs extraordinairement compacts et très productifs pouvant supporter une multitude de besoins de positionnement horizontal et vertical.
Avantages
SURVEILLANCE CONDITIONNELLE ET PRÉDICTIVE
Contrôlez davantage l’ensemble de votre système et résolvez les problèmes avant même qu’ils ne surviennent. À l’aide de variateurs révolutionnaires pourvus de nouveaux niveaux de capacités de surveillance conditionnelle et prédictive.
L’excellence dans l’automatisation requiert un contrôle moteur optimal et des variateurs délivrant de grandes performances dès le début, sans réglage manuel. C’est pourquoi chaque variateur iC7 est équipé de plusieurs capteurs, pour une adaptabilité rapide et un meilleur résultat global.
Faites des économies et améliorez la fiabilité globale de vos systèmes avec des applications offrant des performances de couple supérieures avec un encombrement réduit. À l’aide de variateurs extrêmement denses en puissance en raison des progrès dans la technologie de refroidissement du caloduc.
Avec sa plateforme de commande de couple et de vitesse haute performance, le logiciel Industry fournit la base de toutes les applications à vitesse variable. De plus, par le biais de l’utilisation du logiciel Motion, la série iC7 met l’accent sur la synchronisation et le positionnement de haute précision, garantissant que vos applications de processus fonctionnent de façon optimale. Pour une alternative rentable et efficace lorsqu’un contrôle du mouvement ultra précis et à un seul axe est requis.
iC7-Marine
iC7-Marine
Des variateurs intelligents conçus pour améliorer le temps de disponibilité sont nécessaires pour l’optimisation de vos applications. Des variateurs puissants qui favoriseront une meilleure performance des navires avec des émissions réduites. Des variateurs très fiables qui permettront à vos systèmes de supporter tout environnement ou toute charge de travail.
Applications
PROPULSION
Tirez le meilleur parti des applications haut de gamme essentielles
Avec des variateurs facilement adaptables à tout moteur de propulsion standard, que vous ayez besoin d’optimiser l’efficacité de propulsion sur les navires de haute mer ou que vous souhaitiez tirer le meilleur parti d’un système hybride diesel-électrique sur un ferry de passagers.
TREUILS
Optimisez le contrôle de la vitesse et de la tension et bien plus encore !
Utilisez des commandes de frein mécanique avancées pour faciliter les contraintes sur les engrenages et les freins, optimiser le contrôle de la vitesse et de la tension et maintenir une position stable de la charge avec des capacités de répartition de la charge permettant à plusieurs moteurs d’entraîner le même treuil.
Avantages
Dépassez vos restrictions en matière d’énergie et d’espace en utilisant des variateurs optimisés pour des armoires de 600 mm avec la série iC7. Conçus pour être plus légers et avec un niveau de densité de puissance jamais vu auparavant.
Augmentez la performance à l’arbre, la vitesse et le temps de réponse en utilisant un variateur très flexible intégré au contrôle innovant et intégrant de nombreux capteurs. Il vous permettra de réduire votre retour sur amortissement tout en obtenant une meilleure précision et un rendement accru.
Rendez vos systèmes durables pour les décennies à venir en passant à la gamme de variateurs iC7-Marine dotés d’un système de sécurité de premier ordre pour le cloud et l’IoT. Vous pourrez ainsi obtenir le meilleur de vos applications sans avoir à vous soucier de l’endroit où se trouvent vos données et de la façon dont elles sont stockées.