Compresseurs Danfoss BOCK® : Votre solution écologique

  • Vue d'ensemble
  • Compresseurs pour applications mobiles
  • Compresseurs pour applications fixes
  • Groupes de condensation
  • Logiciel
  • Cas
  • Contactez-nous

Compresseurs Danfoss BOCK® : Votre solution pour un refroidissement respectueux de l'environnement

Les compresseurs Danfoss BOCK® ouvrent la voie dans le domaine mondial de la réfrigération commerciale et industrielle. De la climatisation au chauffage et à la climatisation, notre engagement envers un avenir plus vert se fait ressentir. Nous avons innové avec des compresseurs CO₂ et à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRG), assurant ainsi que fonctionnalité, rentabilité et responsabilité environnementale vont de pair.

Quant à notre gamme de compresseurs semi-hermétiques pour hydrocarbures, les compresseurs BOCK® respectent les réglementations F-Gaz pour une utilisation à long terme.

Nos compresseurs mobiles en aluminium contribuent de manière essentielle à la protection de l'environnement, créant un climat confortable dans les bus, les trains et les systèmes de refroidissement du transport. Nous accordons la priorité à l'efficacité énergétique et à la compatibilité environnementale en mettant l'accent sur des pompes à chaleur sans émission pour le chauffage des véhicules. Nos compresseurs légers et robustes améliorent l'efficacité globale du système.

Explorez notre gamme de produits pour trouver la solution correspondant à vos besoins d'application.

Pour accéder à la version allemande, cliquez ici

Compresseurs pour applications mobiles

Les compresseurs mobiles en aluminium Danfoss BOCK® sont à l'avant-garde de la climatisation écologique. Ils jouent un rôle essentiel dans la création d'une atmosphère confortable dans les bus, les trains et les systèmes de refroidissement du transport.

Les systèmes de climatisation actuels donnent la priorité au confort des passagers, à l'efficacité énergétique et à la compatibilité environnementale, en mettant l'accent sur des pompes à chaleur sans émission pour le chauffage des véhicules.

Nos compresseurs excellent dans ces domaines en étant légers et robustes, ce qui améliore l'efficacité globale du système. Ils offrent des caractéristiques telles qu'une gestion thermique efficace, l'utilisation de réfrigérants respectueux de l'environnement (CO₂ et faible PRG) et une fiabilité accrue.

Gamme de produits - Applications mobiles :

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs de véhicules pour le refroidissement mobile - série FK

    Découvrez les compresseurs de la série FK de Danfoss BOCK®, résultat de décennies d'expertise et d'innovation. Légers, robustes et polyvalents, ces compresseurs excellent dans le refroidissement des bus, des trains et des transports. Faites confiance à la fiabilité éprouvée du FK40 et à l'adaptation continue de la série à divers réfrigérants et besoins d'applications.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs StarCO₂ pour bus et trains électriques

    Présentation des compresseurs CO2 StarCO2 HR40 et HR60 de Danfoss BOCK®, qui révolutionnent la climatisation électrique des bus et des trains. Faites l'expérience d'un refroidissement peu encombrant et respectueux de l'environnement avec une fiabilité éprouvée et une construction robuste. Parvenez à la durabilité, à l’innovation et à une gamme de véhicules étendue pour un avenir plus vert.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs semi-hermétiques en aluminium pour utilisation mobile

    Découvrez les compresseurs innovants en aluminium de la série HG de Danfoss BOCK®, conçus pour la réfrigération mobile. Avec une conception légère, des performances améliorées, un gain de place et des caractéristiques de sécurité améliorées, ces compresseurs sont idéaux pour la climatisation des bus, les applications électriques et les systèmes de transport ferroviaire.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs semi-hermétiques : séries HG et HA

    Découvrez les gammes de compresseurs HG et HA de Danfoss BOCK®, offrant des performances et une fiabilité de refroidissement exceptionnelles. Ces compresseurs sont conçus pour divers fluides frigorigènes, présentent des caractéristiques de performance améliorée, une conception compacte et permettent des économies d’énergie, ce qui en fait des solutions versatiles pour la réfrigération, la climatisation, etc.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs de CO₂ semi-hermétiques : série HGX CO₂

    Découvrez l’excellence écologique de Danfoss BOCK® avec les compresseurs de CO2 semi-hermétiques. Notre engagement en faveur du développement durable implique des solutions efficaces et fiables pour la réfrigération industrielle et commerciale, la climatisation, le chauffage, etc. Faites votre choix parmi des compresseurs polyvalents, haute pression et spécialisés qui répondent aux normes environnementales tout en garantissant des performances et une fiabilité opérationnelles optimales

Compresseurs pour applications fixes

Les compresseurs semi-hermétiques BOCK® de Danfoss constituent un choix durable pour tous vos besoins en HVAC. Nos compresseurs sont à la pointe de l'industrie dans le domaine de la réfrigération commerciale et industrielle, de la climatisation, du chauffage, du refroidissement, de la récupération de chaleur et des pompes à chaleur.

Nous nous engageons pour un avenir plus vert en innovant avec des compresseurs efficaces et fiables pour le CO2 et à faible PRG, qui allient fonctionnalité, efficacité économique et responsabilité environnementale.

Explorez les caractéristiques et avantages, y compris les réfrigérants naturels, les applications au CO₂, les modèles ATEX HC, la polyvalence, l'efficacité, la fiabilité et l'éco-responsabilité. Bienvenue dans le monde durable des compresseurs Danfoss BOCK®.

Gammes de produits - Applications fixes :

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs semi-hermétiques : séries HG et HA

    Découvrez les gammes de compresseurs HG et HA de Danfoss BOCK®, offrant des performances et une fiabilité de refroidissement exceptionnelles. Ces compresseurs sont conçus pour divers fluides frigorigènes, présentent des caractéristiques de performance améliorée, une conception compacte et permettent des économies d’énergie, ce qui en fait des solutions versatiles pour la réfrigération, la climatisation, etc.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs de CO₂ semi-hermétiques : série HGX CO₂

    Découvrez l’excellence écologique de Danfoss BOCK® avec les compresseurs de CO2 semi-hermétiques. Notre engagement en faveur du développement durable implique des solutions efficaces et fiables pour la réfrigération industrielle et commerciale, la climatisation, le chauffage, etc. Faites votre choix parmi des compresseurs polyvalents, haute pression et spécialisés qui répondent aux normes environnementales tout en garantissant des performances et une fiabilité opérationnelles optimales

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs semi-hermétiques à faible PRG : Série LG HG

    Découvrez la gamme de compresseurs LG de Danfoss BOCK®, conçue pour les fluides frigorigènes HFO à faible PRG, offrant des solutions de refroidissement fiables, efficaces et écologiques. Grâce au respect des réglementations mondiales, à une technologie spécialisée et à une gamme complète, vous pouvez compter sur nos dizaines d’années de savoir-faire en réfrigération et climatisation durables

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs ATEX semi-hermétiques : Série EX-HG

    Danfoss BOCK® leader des compresseurs conformes ATEX/IECEx pour les environnements explosifs dans les zones 1 et 2. Nos compresseurs semi-hermétiques de la série HG offrent une fiabilité à l’épreuve des explosions, des normes de qualité strictes et des solutions axées sur le client, garantissant sécurité et performance dans les zones à risque.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs aux hydrocarbures semi-hermétiques : Série HC HG

    Découvrez le choix naturel en matière de réfrigération avec les compresseurs aux hydrocarbures Danfoss BOCK®. Conçus pour offrir performance et longévité, ces compresseurs offrent une conception fiable et durable avec une plage de fonctionnement large et sûre. Optimisez votre coût total de possession et adoptez le respect de l’environnement dans des secteurs tels que la réfrigération et les refroidisseurs GMS avec les compresseurs HC BOCK®.

Groupes de condensation

Logiciel

Outil de sélection - VAP

L'outil VAP est idéal pour trouver les compresseurs ou groupes appropriés pour les applications fixes et mobiles. En entrant la capacité de réfrigération requise et les conditions de fonctionnement, l'outil affichera instantanément les équipements compatibles. Dans outil VAP, vous trouverez également des détails supplémentaires sur les compresseurs suggérés.

Cas

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Révolutionner les couvoirs de poussins : supprimer le gaz naturel grâce aux pompes à chaleur à haute température

    Le couvoir de poussins Van Hulst aux Pays-Bas a complètement éliminé l'utilisation du gaz naturel, en s'appuyant sur des pompes à chaleur à haute température alimentées par l'électricité solaire pour maintenir des conditions optimales pour l'éclosion des œufs de poule. Ce commutateur écologique profite non seulement à l'environnement, mais réduit également les coûts énergétiques annuels d'environ 30 000 €.

Contactez-nous

Besoin de plus d'informations ?

Avez-vous besoin de plus d'informations sur les compresseurs BOCK® ou d'aide pour un projet ?

Trouvez le point de vente et de service BOCK® le plus proche et contactez-nous.

Contactez-nous