• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Comment fonctionne un robinet thermostatique ?

Un robinet thermostatique comporte deux composants principaux : la vanne thermostatique et un thermostat (ou tête thermostatique).

  • La distance entre le siège et le cône de la vanne détermine la quantité d’eau qui circule à travers la vanne et dans le radiateur.
  • Le cône de la vanne est actionné par le thermostat, qui détecte les variations de la température ambiante, grâce à l’actionneur rempli de gaz à l’intérieur du thermostat.
  • Les actionneurs remplis de gaz réagissent beaucoup plus vite que ceux remplis de liquide. Ils permettent de réaliser des économies d’énergie supplémentaires.
  • En tournant la poignée de la tête thermostatique, vous pouvez sélectionner la température ambiante souhaitée. Il suffit de tourner la poignée jusqu’à ce que la position souhaitée soit sur la marque verte.
  • Le raccord Danfoss à encliquetage unique rend le montage très rapide et facile. Aucun outil n’est nécessaire pour actionner le mécanisme de verrouillage du robinet thermostatique.

Robinets thermostatiques - les différentes technologies

Visionnez ou revisionnez le webinaire sur le préréglage des corps de vanne et la maîtrise des débits et des températures de retour


Notre expert chauffage Danfoss vous dit tout sur le préréglage des corps de vanne et la maîtrise des débits et des températures de retour.

Les avantages de cette formation ? Nous vous offrons les clés pour réaliser des installations silencieuses et efficaces. Vous voici certains d'augmenter la satisfaction de vos clients et de gagner du temps au quotidien.