• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Comment fonctionne une pompe à chaleur ?

Les pompes à chaleur peuvent produire plus d’énergie qu’elles n’en consomment en utilisant le cycle de réfrigération conventionnel pour absorber la chaleur de l’environnement et l’élever à un niveau approprié pour le chauffage.

  • La saumure circule dans le circuit (serpentin) et absorbe l’énergie thermique du substrat rocheux, du sol, de l’air ou de l’eau.
  • Au niveau de l’échangeur thermique (évaporateur), la saumure tiède du serpentin rencontre le réfrigérant glacé de la pompe à chaleur, qui est ensuite chauffé de quelques degrés et s’évapore.
  • Un compresseur compresse ensuite le réfrigérant. La chaleur ainsi générée est transférée par un échangeur de chaleur (condensateur) au circuit de chauffage du logement.
  • Le réfrigérant circule et un détendeur réduit la pression, et le réfrigérant se refroidit.
  • Le processus recommence lorsque le réfrigérant entre en contact avec la saumure tiède dans l’échangeur.