![](/media/13026/dds_de_sps_2019_energy_stor_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Chaque installation ou machine a besoin d’une maintenance régulière pour accomplir sa tâche en toute sécurité et sans temps d’arrêt imprévus, qu’elle soit sur place ou à distance, et ce, sans intervention humaine, par exemple une station de pompage sur le terrain. Pour prendre les bonnes décisions, déterminer les pièces de rechange nécessaires et exploiter au mieux les équipements à tout moment, vous avez besoin de données et de faits relatifs à l’installation. Les solutions de surveillance à distance peuvent offrir un système adapté qui fournit aux utilisateurs des données en ligne pour le contrôle en temps réel. Le système collecte et analyse toutes les données pertinentes. Cela vous permet de résoudre rapidement les problèmes avant qu’ils n’affectent vos processus.
Les variateurs de fréquence intelligents enregistrent et analysent les données collectées et émettent immédiatement des alarmes en cas de panne du variateur de fréquence. La plupart du temps, ces alarmes peuvent être configurées sous la forme de notifications par e-mail, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent y accéder n’importe où et n’importe quand, même lorsqu’ils ne sont pas sur place ou lorsque le variateur se trouve loin d’un poste extérieur sans surveillance. Le variateur peut également transmettre l’avertissement ou le message d’alarme au système de contrôle ou au cloud via des bus de terrain intégrés qui informent l’utilisateur en fonction de la configuration.
Grâce à des mesures précises en temps réel et à des indicateurs d’analyse déjà disponibles dans le cloud, les opérateurs peuvent réagir immédiatement, vérifier l’état de l’équipement et trouver une solution rapide adaptée à la situation.
Les caractéristiques et paramètres du variateur de fréquence, qui peuvent être utilisés pour de nombreuses opérations de maintenance, sont enregistrés de manière centralisée et sécurisée. Ces données sont accessibles via un portail Web. Elles sont ainsi facilement et rapidement disponibles pour le rétablissement en cas de panne ou de remplacement d’un variateur de fréquence.
Fonctions | Avantages |
Avertissements immédiats en cas d’erreur défaut du variateur de fréquence | Réponse rapide aux problèmes |
Principales données et paramètres du variateur stockés dans le cloud | Accès rapide aux problèmes majeurs |
Données d’erreur disponibles dans le cloud | Solution rapide et précise |
Mesures précises en temps réel et indicateurs d’analyse des variateurs | Le statut est facile à vérifier pour prendre les bonnes décisions |
Les paramètres des variateurs de fréquence sont enregistrés de manière centralisée et sécurisée | Rétablissement facile en cas de panne ou de remplacement d’un variateur |
Programmes de maintenance préventive des principaux composants | Prévention des pannes avant qu’elles ne surviennent |
Dépannage par les techniciens Danfoss | Assistance garantie |
Étendue des prestations
Surveillance à distance comprenant l’équipement nécessaire pour la connexion en ligne des variateurs de fréquence afin de sauvegarder les données et les paramètres dans une mémoire en ligne. Service Web inclus pour les utilisateurs finaux afin de surveiller leurs variateurs de fréquence.