Performance améliorée, efficacité accrue, qualité des installations renforcée
Chaque jour, d’innombrables reportages et articles témoignent de l'ampleur avec laquelle l’Industrie 4.0 fait évoluer la production au quotidien, du potentiel d'économies qu'elle représente et sur la manière dont la plus grande diversité des fonctions optimise les processus et les concepts de maintenance et de service, et augmente la flexibilité et la qualité. Les variateurs de vitesse sont utilisés depuis plus d’un demi-siècle. Avec l’Industrie 4.0, le rôle du variateur de fréquence évolue:d'un simple variateur de vitesse à ses débuts, il se mue au fil du temps en un composant intelligent du système d’automatisation.
Danfoss Drives, l'un des pionniers dans le domaine des régulateurs de vitesse électriques et électroniques pour toutes les technologies courantes de moteur, dote également ses variateurs de fréquence VACON® et VLT® de plus en plus de fonctions intelligentes. Les progrès rapides réalisés dans le domaine de la microélectronique et de la technologie de stockage permettent d’obtenir une puissance et un espace de stockage toujours plus importants dans les variateurs de fréquence. L’utilisateur en tire de nombreux avantages : des solutions plus simples de positionnement, la synchronisation, des applications autonomes sans commandes supplémentaires, des concepts de service et de maintenance optimisés qui réduisent considérablement les coûts, des applications plus sécurisées, et enfin, une disponibilité accrue de la ligne de production ou de la solution du bâtiment. Qu’est-ce qui change pour les variateurs ? Que permettent les fonctions intelligentes ?

Que signifie le terme « intelligence » dans le domaine des variateurs ? Pour Danfoss, que signifie un variateur intelligent ?
Les variateurs intelligents Danfoss collectent des données provenant de différentes sources. Pour ce faire, ils combinent des signaux provenant de capteurs internes et externes, notamment des capteurs de pression et de vibration. Grâce à l'Edge Intelligence, ils analysent ces précieuses informations, localement dans l’appareil ou issues du cloud, et/ou envoient les données ou les résultats des analyses au système interne de l’entreprise. Ainsi, les données sont disponibles là où les utilisateurs en ont besoin.
Solutions basées sur des variateurs de fréquence intelligents