Électrification par conversion de puissance
Danfoss Drives propose une vaste gamme de convertisseurs de puissance et de variateurs de fréquence à utiliser dans un large éventail d’applications dans toutes les industries. Notre offre unique permet à nos clients de produire et d’utiliser efficacement l’énergie électrique. Conçus pour un fonctionnement fiable, nos variateurs de fréquence et convertisseurs de puissance minimisent les harmoniques de courant et la distorsion de tension, tout en garantissant la conformité au réseau.

Favoriser des solutions énergétiques durables grâce à une conversion de puissance fiable
Chez Danfoss Drives, nous offrons aux industries du monde entier une conversion de puissance de pointe et une commande de vitesse variable pour les moteurs électriques. Nos solutions innovantes de conversion de puissance améliorent le rendement, la fiabilité et la conformité au réseau.
Danfoss offre des conseils en matière de conception et d’assistance pour les écosystèmes d’alimentation électrique avec des partenaires clés, où la conversion de puissance électrique constitue la base du développement de solutions sans énergie fossile. Découvrez Danfoss Drives, votre partenaire en matière d’électrification.
Voici comment nous faisons la différence :




Électrification, conversion de puissance et transition écologique
Alors que le monde cherche à accélérer la transition écologique, de nouvelles avancées technologiques améliorent la viabilité des énergies renouvelables en tant qu’alternatives à faibles coûts aux sources d’énergie traditionnelles. Selon certaines informations, la mégatendance de l’électrification permettra d’augmenter la quantité d’énergie verte pour répondre à la demande mondiale croissante en électricité. Les sources à faibles émissions représenteront près de 50 % de l’approvisionnement mondial en électricité d’ici 2026.
Environ 80 % de l’énergie utilisée n’est actuellement pas électrifiée (source : IEA).
La transition vers un système énergétique entièrement électrifié pourrait réduire jusqu’à 40 % la consommation d’énergie finale (source : Springer, Nick Eyre).

Infrastructure de réseau compétitive avec conversion de puissance électrique
La technologie de conversion de puissance efficace de Danfoss améliore la fiabilité de l’alimentation électrique en prenant en charge une large gamme de générateurs et systèmes de stockage d’énergie.
Les solutions de Danfoss aident à réduire l’investissement en capital requis pour l’infrastructure de réseau. Chaque appareil est certifié en usine pour garantir la conformité au code de réseau dans un large éventail de pays, ce qui permet une certification rapide du système pour les intégrateurs.

Technologies de conversion de puissance personnalisées
Chez Danfoss, nous comprenons que chaque projet présente des exigences uniques. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous, nos clients, pour développer des solutions sur mesure qui répondent à vos besoins spécifiques, qu’il s’agisse d’optimiser le rendement énergétique, de réduire l’empreinte du système ou de satisfaire aux normes strictes de votre industrie.
Notre approche collaborative, combinée à notre expertise technique approfondie et à notre portefeuille de produits exhaustif, permet d’obtenir des solutions de conversion de puissance personnalisées qui répondent précisément à vos besoins, voire dépassent vos attentes.
Applications





Hydrogène vert : une production et une utilisation judicieuses
Si nous voulons décarboner des secteurs où il est difficile de réduire les émissions, comme l’industrie lourde, l’hydrogène vert va jouer un rôle crucial. Pour entrer dans la nouvelle ère de l’hydrogène vert, nous devons le produire efficacement et l’utiliser judicieusement. Cela signifie avoir une réflexion stratégique quant à la manière, au moment et à l’endroit où nous produisons et consommons l’hydrogène sous ses différentes formes.
Danfoss propose des solutions et des produits de conversion de puissance efficaces et adaptés au réseau, méticuleusement conçus et éprouvés pour fournir un rendement énergétique maximal. Dotées de faibles harmoniques et d’un facteur de puissance réglable, nos solutions garantissent une alimentation électrique rentable pour votre électrolyseur tout en renforçant vos initiatives écologiques.

Besoin d’une nouvelle dimension de sécurité en matière de conversion de puissance ?
Avec une mégatendance en constante croissance comme l’électrification, la cybersécurité des réseaux est un thème critique. Danfoss propose des solutions pour protéger les appareils de conversion de puissance et leurs données contre les accès non autorisés, grâce à une cybersécurité matérielle unique.

Prêts pour les développements de simulation de demain
Aujourd’hui, les ingénieurs accélèrent de plus en plus leurs processus de conception et réduisent leurs risques en se basant sur la simulation. De l’investissement à la faisabilité technique, aucune décision n’est prise sans simuler les performances complètes du système. Danfoss vous aide à réduire la complexité de la simulation des tests et de la mise en service grâce à une gamme de modèles de composants et d’outils de simulation compatibles ifm. Danfoss vous fournit des simulations de systèmes de conversion de puissance et a établi un éventail de partenariats pour les simulations au niveau du système pour tous les types d’équipements, y compris les transformateurs.

Pourquoi choisir Danfoss Drives ?
Danfoss Drives a déjà installé plus de 2 350 GW d’applications de conversion de puissance depuis 2021, et de nombreux autres projets sont prévus. Notre savoir-faire en matière d’application et nos experts qualifiés vous offrent un avantage unique dans les projets de conversion de puissance. Des harmoniques faibles, ainsi qu’une fiabilité et des performances élevées du réseau sont quelques-uns des avantages de nos produits et solutions.
Produits en vedette

iC7-Hybrid
La voie vers la conversion de puissance intelligente.
L’iC7-Hybrid est optimisé pour toutes les applications de conversion de puissance et présente une densité de puissance inégalée avec une nouvelle technologie de filtre.
Actualités
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss fait l’acquisition de la technologie et de l’équipe de convertisseurs 1500 VDC pour étendre son portefeuille d’électrificationjeudi 11 janvier 2024Danfoss Drives annonce l’acquisition du produit ACE300 et le rachat de l’équipe produit de la société finlandaise Ampner Oy, afin d’étendre son portefeuille d’électrification avec un convertisseur de puissance dédié de 1 500 VDC. Le produit sera intégré dans le portefeuille de solutions d’électrification de Danfoss Drives, en mettant l’accent sur les réseaux intelligents et le stockage d’énergie.