• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Performances des technologies numériques

Exploitation intelligente

Une fois installé, le variateur de fréquence contrôle à la fois ses propres performances et celles de son application. L'enregistrement des paramètres essentiels et des alarmes facilite le dépannage préventif. L'évaluation des données internes disponibles, mais aussi des signaux de capteurs externes, a lieu dans le variateur et peut ensuite être transmise via des bus de terrain. Toutes ces informations sont disponibles par l'intermédiaire de protocoles adaptés aux systèmes de communication du client.

Les variateurs de fréquence Danfoss fournissent également une multitude d'informations précieuses relatives aux processus, basées sur la connaissance du courant du moteur reflétant les conditions de charge actuelles du variateur. La qualité élevée de ces données permet au variateur de réagir en cas de besoin. Il est ainsi possible de détecter et de remédier automatiquement à des conditions critiques, par exemple à des sur- ou sous-tensions, ou encore à de légères baisses de l'alimentation réseau.

Outils de vérification des performances de votre variateur de fréquence

Utilisez la gamme Danfoss d'outils de simulation et de calcul pour mieux comprendre comment votre variateur réagit à son environnement.

  • Analyse des perturbations harmoniques 
  • Estimation des économies d'énergie
  • Calcul des classes de rendement IE et IES dans le cadre de la directive européenne relative à l'écoconception

Télécharger le logiciel de simulation

Commande centralisée

Pour qu'ils soient faciles à installer et fonctionnent de façon optimale, les variateurs Danfoss sont compatibles avec quasiment tous les systèmes de commande.

Les variateurs de fréquence d'aujourd'hui sont intelligents, ce qui leur permet de gérer un grand nombre de tâches dans des systèmes de transmission électrique. Afin d'exploiter tout leur potentiel, vous pouvez les intégrer rapidement et facilement dans le système de commande à l'aide de n'importe quel protocole Ethernet industriel ou bus de terrain courant. Vous disposez alors d'un accès complet à tous les objets des variateurs installés depuis un point de contrôle centralisé. Le câblage et la mise en service sont plus simples, ce qui contribue à réaliser des économies dès la phase d’installation.

Meilleure gestion des erreurs/alarmes

Les messages détaillés simplifient l'identification des causes possibles d'erreur/d'alarme et fournissent une aide efficace pour le contrôle à distance du site. Le décodage des messages d'erreur/d'alarme collectifs permet de diagnostiquer les erreurs/alarmes et de lancer les actions de correction ou de maintenance appropriées. La maintenance à distance via une connexion Internet active permet d'afficher rapidement des messages d'état et/ou d'erreur/d'alarme, même avec des systèmes ou des composants de système distants.

Meilleure gestion des actifs

Vous pouvez contrôler vos actifs depuis un point central – la salle de commande – et les processus s'autorégulent selon les paramètres définis dans cette même salle. L'opérateur dispose en toutes circonstances d'une vue d'ensemble claire de la situation actuelle et peut contrôler et ajuster à distance tous les réglages des variateurs.

Le détail des actifs de vos variateurs, notamment SN, FW, tous les paramètres, les révisions de module et les applications, est facilement accessible et peut être sauvegardé. Les données d'état, par exemple la fréquence de sortie ou la puissance consommée, peuvent être retrouvées et traitées à tout moment. Les données additionnelles pour la gestion efficace de l’énergie et des charges maximales sont disponibles sans composant supplémentaire.

Mise en service rapide et facile

Mise en service rapide et facile

MyDrive® Connect vous permet désormais de configurer votre variateur tout en restant proche du processus, pour une plus grande commodité.

Cette application mobile pour la mise en service et la maintenance des variateurs utilisera une communication point à point basée sur le Wi-Fi (IEEE 802.11). Ses widgets intuitifs et ses fonctionnalités conviviales améliorent sa facilité d'utilisation. Les avantages sont nombreux :

  • Connexion aisée grâce à l'authentification prédéfinie 
  • Widgets graphiques intuitifs et graphiques en direct pour le contrôle 
  • Recherche rapide des ID de paramètre
  • Copie LCP sur votre téléphone ou la mémoire interne LCP 103
  • Communication sans fil sécurisée (AES, Advanced Encryption Standard, standard de chiffrement avancé) 
  • Assistance en anglais et en allemand
  • Mode simulation

Profitez d'une durée de vie prolongée de votre variateur et de performances de cycle de vie optimisées.

En savoir plus sur les services DrivePro®

Tirez le meilleur parti de vos variateurs de fréquence grâce aux outils PC garantissant une utilisation aisée et une personnalisation optimale.

Télécharger des logiciels outils PC