![](/media/h00dmf04/hvac-fan.jpg?width=1338&height=2142&rnd=132707986122500000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Documentation et outils utiles pour les secteurs HVAC et de la réfrigération
Bienvenue sur le Danfoss Drives HVAC/R Hub
Automatisation des bâtiments et des infrastructures avec des variateurs intelligents
Étude de cas Danfoss HVAC et réfrigération
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La brasserie Carlsberg réduit sa consommation d’énergiePOLOGNE : Depuis plus de dix ans, les variateurs Danfoss ont réduit la consommation d’énergie de la brasserie Okocim de Carlsberg. La brasserie consomme moins d’eau et ses émissions ont également baissé.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le concept EC+ assure une climatisation optimale dans l'usine Volkswagen de NavarreDes ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conditions idéales pour le hockey sur glace avec CooltechQuand on parle de terrains de hockey sur glace, tant dans le rôle de joueur que de spectateur, Danfoss se range systématiquement du côté de l'équipe gagnante.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Efficacité énergétique et fiabilité optimales des ventilateurs du métro de DohaSpécialement dédié aux applications HVAC, flexibles, modulaires et adaptables, le contrôle de fréquence a joué un rôle clé dans le système de ventilation. Cette solution s'est avérée idéale non seulement pour répondre aux exigences de CEM, mais également en termes de sécurité, de protection contre les harmoniques, de longueurs de câbles et de dimensions, ainsi que de fiabilité du fonctionnement à des températures pouvant atteindre les 50 °C sans panne.