CBM intégrée dans un ensemble complet
La surveillance conditionnelle (CBM) intégrée aux variateurs Danfoss haut de gamme a révolutionné la façon dont ces variateurs surveillent les moteurs électriques pour détecter les défauts et les pannes potentielles. Grâce à une technologie révolutionnaire mise en œuvre au niveau du variateur, la CBM offre des fonctionnalités avancées telles que la surveillance des enroulements du stator du moteur, la surveillance des vibrations, la surveillance de l’usure des roulements, la surveillance de l’enveloppe de charge (couple) et la détection de la cavitation, le tout dans un ensemble complet.
Amélioration des performances grâce à un système de surveillance du moteur
Les avantages de la CBM pour les moteurs sont significatifs. La surveillance des performances à l’aide de la CBM offre un moyen simple et économique d’obtenir des données sur la machine afin de prendre des décisions intelligentes en matière de maintenance. Avec la CBM, aucune expertise spécialisée n’est nécessaire, car les interfaces utilisateur existantes sont prises en charge. La CBM peut être utilisée dans une large gamme d’applications et de caractéristiques nominales du moteur. Il est également rassurant de savoir que la CBM fonctionne indépendamment du cloud, en utilisant l'informatique en périphérie intégrée au variateur, ce qui assure la confidentialité et la sécurité des données.
Passez de la maintenance planifiée à la maintenance prédictive
Prenez vos décisions de maintenance en vous basant sur les données d'application. En activant les avertissements et les notifications précoces, la CBM augmente la disponibilité de la production en permettant aux opérateurs de réagir aux alertes afin de prendre les mesures correctives nécessaires avant qu’une panne imprévue ne se produise. Cela permet de détecter les enroulements de moteur endommagés, l'augmentation des niveaux de vibration, les paliers qui grincent, et les valeurs de couple anormales. La CBM permet également de passer de la maintenance planifiée à la maintenance prédictive, augmentant ainsi l’efficacité et l’efficience des stratégies de maintenance. Il s’agit d’une solution économique par rapport aux systèmes externes complexes proposés par des tiers.
Exemple : La capacité à prévenir les pannes imprévues est particulièrement importante dans un environnement de fabrication aseptique. Une société pharmaceutique a mené des tests pour prouver que les variateurs intelligents Danfoss avec surveillance conditionnelle intégrée fournissent une ventilation fiable dans un environnement aseptique. Les variateurs permettent d’éviter les temps d’arrêt grâce à la surveillance du système en temps réel et aux alarmes instantanées personnalisables, qui fournissent un avertissement précoce permettant aux opérateurs de prendre des mesures préventives.

Surveillance conditionnelle du moteur dans des sites éloignés
La CBM est particulièrement adaptée aux sités éloignés ou aux appareils difficiles d’accès. Grâce à une surveillance permanente, les défauts potentiels peuvent être détectés et traités avant qu’ils n’entraînent une panne du moteur et des arrêts de production. En faisant passer les stratégies de maintenance au niveau supérieur avec la CBM, les industries peuvent augmenter la disponibilité de leurs applications, réduire les coûts de maintenance et améliorer l’efficacité opérationnelle globale.
Produits en vedette
Produits Danfoss utilisant la surveillance conditionnelle
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Le FC 103 est optimisé pour commander des compresseurs, des pompes et des ventilateurs afin de réaliser des économies d’énergie considérables dans les installations de réfrigération.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ce variateur FC 102 robuste et intelligent permet d’améliorer les applications de pompage et de ventilation au sein des systèmes de gestion des bâtiments, et fonctionne en extérieur dans la plupart des régions.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterDes variateurs refroidis par air et par liquide, spécifiquement conçus pour les applications de stockage d'énergie et de gestion de l'énergie marine.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterIl permet d'optimiser l'efficacité énergétique des solutions hybrides et d'améliorer les performances en rapprochant l'approvisionnement énergétique de la consommation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuardLe VACON® NXP DCGuard™ offre une protection fiable contre les courts-circuits sur les réseaux CC pour une sélectivité totale entre les réseaux CC et assure une déconnexion rapide en cas de défaillance.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledParfaitement adapté aux applications où la qualité de l'air est essentielle, où l'espace est limité et où un transfert de chaleur efficace est nécessaire. Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 XUn variateur convenant aux applications situées en intérieur comme en extérieur, et qui supporte des pressions et des niveaux de vibration élevés, résiste à l'eau, à la chaleur et à la saleté.

Premières innovations Danfoss
La CBM est née de l’histoire des premières innovations de Danfoss. Les variateurs Danfoss se différencient des autres variateurs du marché par des fonctions intelligentes intégrées dans le variateur, afin de réduire les composants externes nécessaires.