Une nouvelle dimension de la sécurité pour le contrôle moteur et la conversion de puissance ?
L’intelligence de la série iC7 vous libère l’esprit : les variateurs font office de capteurs et vous donnent accès à plus de données. Cette liberté n’est possible que grâce à un système unique pensé pour la sécurité, qui renforce votre protection contre les cyberattaques à l’aide d’une puce cryptée matérielle, de micrologiciels protégés et de transferts de données cryptés.
Ces fonctions de sécurité intégrées au variateur ou au convertisseur vous permettent de sécuriser plus facilement vos systèmes et vos données, pour un composant sûr sur lequel vous pouvez compter.
Le variateur le plus sûr au monde
La série iC7 offre le premier variateur au monde avec un environnement de fonctionnement dont la sécurité et l’inviolabilité peuvent être vérifiées. La différence réside dans sa conception axée sur la sécurité matérielle, qui sous-tend chaque fonctionnalité de sécurité de la série iC7 :
Matériel inviolable : les données du variateur ou du convertisseur sont protégées contre toute altération
Prévention des attaques des micrologiciels malveillants : le micrologiciel n’est exécuté que s’il est authentique
Protection du stockage local : le logiciel installé sur le variateur est crypté
Connectivité réseau : la communication entre le variateur et MyDrive® Insight est cryptée de bout en bout

Condition préalable à la numérisation
L’excellence en matière de cybersécurité est toujours une condition préalable à la numérisation et, par conséquent, au bon fonctionnement de l’Internet industriel des objets (IoT industriel). Les variateurs et les convertisseurs en réseau et connectés dans le cloud sont là et prêts à projeter vos opérations dans le futur. Avec l’augmentation de la connectivité, l’importance de la sécurité est primordiale, car les systèmes non sécurisés peuvent présenter un risque important.

Une sécurité basée sur le matériel pour une protection supérieure
La série iC7 est conçue pour répondre aux exigences de sécurité les plus strictes et utilise des solutions de sécurité basées sur le matériel et d’autres meilleures pratiques adoptées dans l’industrie. Les variateurs et convertisseurs sont équipés d’une puce cryptée matérielle, intégrée dans tous les éléments de surveillance et de communication entre le variateur ou le convertisseur, le réseau et le cloud :
- un matériel inviolable, qui empêche l’altération, l’affichage et la copie non autorisés
- une protection contre les attaques physiques et les attaques par des canaux secondaires
Pour atteindre le niveau de sécurité le plus élevé, la série iC7 inclut une protection dans le variateur et le logiciel.

Cryptographie asymétrique des données
L’utilisation de clés publiques et de clés privées (cryptographie asymétrique) permet de s’assurer que les données échangées entre les dispositifs sont authentiques et qu’elles n’ont pas été altérées. Il s’agit d’un moyen d’établir une communication sécurisée entre les appareils.
L’échange de clés publiques entre les dispositifs leur permet d’authentifier l’expéditeur du contenu et de vérifier l’origine des données. C’est ainsi que sont créées des identités cryptographiques vérifiables.

Connectez-vous en toute confiance
La meilleure puce cryptée au monde de la série iC7 réduit les risques et vous permet de vous connecter en toute confiance. Pour des analyses et une visualisation du système encore plus approfondies, dans un environnement sûr. Le tout premier variateur pensé pour la sécurité vous offre la meilleure protection jamais connue auparavant.
Caractéristiques et avantages
Sécurité basée sur le matériel : sécurité supérieure par rapport aux solutions uniquement logicielles
Protocoles cryptographiques TLS/SSL tels qu’ils sont utilisés dans les navigateurs web HTTPS : norme de sécurité certifiée en matière de meilleures pratiques d’automatisation industrielle
Chaîne de démarrage sécurisée : seul un logiciel authentique peut fonctionner sur le variateur
Certificats de clé publique utilisés pour la validation : authentification mutuelle sécurisée et identités de dispositifs sécurisés