Actualités
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss fait l’acquisition de la technologie et de l’équipe de convertisseurs 1500 VDC pour étendre son portefeuille d’électrificationjeudi 11 janvier 2024Danfoss Drives annonce l’acquisition du produit ACE300 et le rachat de l’équipe produit de la société finlandaise Ampner Oy, afin d’étendre son portefeuille d’électrification avec un convertisseur de puissance dédié de 1 500 VDC. Le produit sera intégré dans le portefeuille de solutions d’électrification de Danfoss Drives, en mettant l’accent sur les réseaux intelligents et le stockage d’énergie.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Le VLT® Real-time Clock MCB 117 est désormais disponible pour tous les variateurs VLT®jeudi 24 août 2023
L’horodatage permet des analyses plus rapides des causes profondes.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Vous avez besoin rapidement de réponses à vos questions sur les variateurs ?lundi 24 juillet 2023
Lorsque vous avez besoin d’information rapidement, demandez à MyDrive® Assistant de vous aider à résoudre rapidement les problèmes liés à l’IA. MyDrive® Assistant vous aide également à trouver des manuels et des outils numériques.
Événements
Depuis 2018 danfoss est certifié DATADOCK!
Nous délivrons un panel complet de formation à destination des agents de maintenance, chargés d'affaire et metteurs en route. Elles sont finançable par les OPCO au titre du 1% formation.