Voir les produits Danfoss en action
Jetez un coup d'œil à l'intérieur de nos produits de réfrigération et de climatisation et voyez ce qui les fait fonctionner. Découvrez les différentes étapes du fonctionnement, les mécanismes en jeu et l'impact qui en résulte.
Cette page comprend des animations sur les TXV, EVRA, AKV, EVU, et bien plus encore. Que vous ayez besoin d'informations pour vous aider à dépanner ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur le monde du refroidissement, vous êtes au bon endroit.
Vous souhaitez regarder l'ensemble de la collection ? Consultez notre liste de lecture sur YouTube.
Comment fonctionne un détendeur thermostatique ?
Les détendeurs thermostatiques (souvent appelés TXV et parfois TEV) ajustent le flux de réfrigérant liquide vers l'évaporateur en contrôlant la surchauffe. La surchauffe peut être réglée manuellement pour optimiser l'efficacité d'un système de refroidissement.
Comment fonctionne une EVRA | Electrovanne de réfrigération industrielle
Les EVRA sont des électrovannes utilisées exclusivement dans les installations de réfrigération industrielle. Elles ferment le flux de réfrigérant, qu'il s'agisse de liquide ou de gaz chaud. Elles sont fréquemment utilisées pour couper l'alimentation en liquide de l'évaporateur et s'ouvrir pour le dégivrage par gaz chauds.
Fonctionnement d'un AKV | Détendeur à commande électrique
L'AKV est un détendeur électrique (EEV), souvent appelé détendeur électronique (EEV). Il utilise des impulsions régies par un contrôleur électronique pour réguler le flux de réfrigérant vers l'évaporateur.
La vanne AKV est en fait une électrovanne et fonctionne comme telle, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'installer une électrovanne supplémentaire.
Fonctionnement d'une EVU | Electrovanne de réfrigération commerciale
Les électrovannes Danfoss de la série EVU sont le plus souvent utilisées dans des installations compactes telles que les présentoirs à portes vitrées, les refroidisseurs de bouteilles et les machines à glaçons. Les EVU Danfoss sont disponibles avec une gamme de connexions électriques.
Fonctionnement d'une vanne CTR | Vanne CTR électrique à 3 voies
La CTR de Danfoss est une vanne à trois voies à commande électrique conçue pour les systèmes de CO2 avec récupération de chaleur. La CTR est conçue pour permettre un contrôle proportionnel complet de la chaleur excédentaire du bloc compresseur dans l'échangeur de chaleur des solutions de récupération de chaleur transcritique.
Fonctionnement d'une vanne ETS | Vanne d'expansion électronique
Le détendeur électronique à double flux Danfoss ETS est commandé par un moteur pas à pas qui contrôle le degré d'ouverture de l'orifice du détendeur. Une commande électronique régule l'ouverture du moteur pas à pas à l'aide de signaux de capteurs et d'un algorithme codé.
Fonctionnement d'une vanne EVR | Électrovanne
Les EVR sont des électrovannes utilisées avec des fluides non agressifs. Elles ferment le flux de réfrigérant, qu'il soit liquide ou gazeux. Elles sont fréquemment utilisées pour couper l'alimentation en liquide de l'évaporateur et s'ouvrir pour le dégivrage par gaz chauds. Les EVR sont similaires aux EVRA mais sont fabriquées dans un matériau différent, de sorte qu'elles ne fonctionnent pas avec l'ammoniac (R717).
Fonctionnement d'une vanne ICM | Vanne motorisée
La vanne motorisée ICM appartient à la série de vannes Danfoss ICV Flexline. L'ICM est conçue pour fonctionner avec l'ammoniac et le dioxyde de carbone et est commandée par un actionneur de type ICAD. La vanne ICM est conçue pour réguler un processus d'expansion dans les conduites de liquide - avec ou sans changement de phase - ou pour contrôler la pression ou la température dans les conduites d'aspiration sèches et humides et les conduites de gaz chauds.
Fonctionnement d'une électrovanne ICLX | Electrovanne à 2 étages
L'électrovanne à 2 étages ICLX appartient à la série de vannes Danfoss ICV Flexline et est conçue pour fonctionner avec de l'ammoniac et du dioxyde de carbone. L'ICLX est utilisée dans les conduites d'aspiration pour l'ouverture contre une pression différentielle élevée, par exemple après le dégivrage au gaz chaud dans les grands systèmes de réfrigération industrielle.
Fonctionnement d'un interrupteur KP | Interrupteur à pression
Le pressostat Danfoss KP contrôle et protège le système d'une pression d'aspiration basse ou d'une pression de refoulement élevée. Le pressostat a deux fonctions principales : Fonctions de protection/sécurité en limitant la pression et en se coupant en cas de pression trop basse ou trop élevée et fonctions de contrôle telles que le cycle du compresseur, le cycle du ventilateur ou le pompage.
Fonctionnement d'une vanne KVR | Vanne de régulation de pression
La vanne de régulation de pression Danfoss KVR est utilisée pour maintenir une pression de condensation minimale, en particulier lorsque la température ambiante est basse, comme en hiver ou pendant les nuits froides, lorsque la pression de condensation peut chuter. La vanne commence à se fermer lorsque la pression tombe en dessous de la valeur réglée, ce qui permet de maintenir la pression de condensation en étranglant la sortie du condenseur.
Fonctionnement d'une vanne KVP | Vanne de régulation de pression
La vanne de régulation de pression Danfoss KVP est utilisée pour contrôler la pression de l'évaporateur lorsque la vanne est installée sur la ligne d'aspiration. Ceci est particulièrement utile avec plusieurs évaporateurs sur le même compresseur, où la pression d'évaporation peut varier d'un évaporateur à l'autre. Le KVP régule la pression d'aspiration de chaque évaporateur en fonction de la pression de l'évaporateur.
Fonctionnement d'une vanne KVC | Vanne de régulation de pression
La vanne de régulation de pression Danfoss KVC est utilisée pour contrôler la capacité du compresseur en injectant du gaz chaud de la conduite de refoulement à la conduite d'aspiration dans les situations de faible charge, ce qui permet de maintenir le compresseur en fonctionnement sans cycle en raison d'une coupure de basse pression. Le KVC étrangle le gaz chaud vers la ligne d'aspiration en fonction de la pression d'aspiration.
Fonctionnement d'une vanne KVL | Vanne de régulation de pression
La vanne de régulation de pression Danfoss KVL est utilisée pour contrôler la pression du carter. La vanne est installée dans la conduite d'aspiration et s'ouvre lorsque la pression d'aspiration est plus basse afin de protéger le compresseur pendant le démarrage et après une longue période d'arrêt. La KVL régule la pression d'aspiration en fonction de la pression d'aspiration.
Fonctionnement des vannes WVFX et WVTS | Vannes de régulation de la pression de l'eau
Les vannes de régulation de pression d'eau Danfoss WVFX et WVTS sont utilisées pour réguler le débit d'eau de refroidissement dans les condenseurs refroidis par eau. La WVFX régule la pression d'entrée de l'eau en fonction de la pression du gaz chaud du réfrigérant et la WVTS la régule en fonction de la température du gaz chaud. Cela signifie que plus la pression ou la température de condensation est élevée, plus l'eau de refroidissement s'écoule vers le condenseur, ce qui permet d'obtenir un équilibre entre le débit d'eau et la température de condensation du réfrigérant.
Fonctionnement d'une électrovanne ICSH | Electrovanne à double position
L'électrovanne à double position Danfoss ICSH est utilisée dans les conduites de gaz chaud pour l'ouverture du flux de dégivrage du gaz chaud vers l'évaporateur en 2 étapes. La vanne appartient à la série ICV et se compose d'un boîtier ICV, d'un insert ICS, d'un couvercle supérieur ICSH et de 2 pilotes solénoïdes EVM normalement fermés installés sur le couvercle supérieur.
Vue d'ensemble du produit avec visite guidée
Dans chacune de ces courtes vidéos, vous obtiendrez un bref aperçu narratif du produit et de son fonctionnement. Si vous avez besoin d'une vue d'ensemble d'un type de composant spécifique, veuillez consulter les animations ci-dessus.