• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Récupérer, recycler et régénérer - trois clés pour une gestion responsable du cycle de vie des réfrigérants

Récupérer, recycler et regénérer

Les nouvelles réglementations sur les réfrigérants et les réductions progressives des HFC remodèlent l'industrie et visent à réduire de manière significative les émissions nocives de gaz fluorés. Avec nous, transformez votre approche du refroidissement.

La réglementation sur les fluides frigorigènes et la réduction progressive des HFC qui l'accompagne auront - et ont déjà eu - des effets considérables sur l'industrie du refroidissement. La réglementation vise à réduire considérablement les émissions de gaz fluorés, ce qui peut être réalisé de trois manières :

  • Garantir l'étanchéité des équipements
  • Augmenter l'utilisation de réfrigérants à faible et très faible PRG
  • en limitant les ventes de HFC dans l'UE par le biais de la réduction progressive des HFC.

En tant que fournisseur de technologies et de solutions HVACR, nous nous engageons à concevoir et à produire des composants de haute qualité qui empêchent les fuites de réfrigérant. Nous soutenons également activement la transition des réfrigérants en proposant une gamme complète de solutions à faible PRG. Examinons de plus près la gestion du cycle de vie des réfrigérants et le rôle que jouent les installateurs dans la gestion des réfrigérants déjà présents sur le marché.

Etape 1 : Récupération du fluide frigorigène

Les réglementations varient en fonction de la zone géographique. Mais en général, les opérateurs, les techniciens et les installateurs de l'industrie du froid doivent s'assurer que la récupération des réfrigérants est effectuée par du personnel certifié et que les réfrigérants sont soit recyclés, soit récupérés, soit détruits.

La récupération des fluides frigorigènes présente plusieurs avantages :

Etape 2 : Recycler ou récupérer le fluide frigorigène

Une fois le fluide frigorigène récupéré, trois options s'offrent à vous : le recycler, le régénérer ou le détruire.

Au moment de choisir l'une ou l'autre option, il est important de comprendre que les fluides frigorigènes recyclés sont des produits non certifiés, conçus pour être réutilisés sur place. Si vous souhaitez réintroduire le réfrigérant sur le marché, il doit être régénéré, où il peut être purifié, certifié (conformément aux normes réglementaires appropriées) et garanti par une installation agréée.

Refrigeration

Danfoss - votre partenaire pour la transition des fluides frigorigènes

Notre mission est de vous guider dans la transition des fluides frigorigènes, de vous aider à adapter votre activité à l'évolution des réglementations et de trouver les solutions les plus sûres, les plus abordables et les plus efficaces sur le plan énergétique pour vos installations.