Les hydrocarbures sont hautement inflammables et doivent être manipulés avec précaution. S’ils sont utilisés de manière responsable, les hydrocarbures peuvent être utilisés dans diverses applications de réfrigération et de climatisation. Afin de garantir la sécurité, les applications des hydrocarbures sont régies par diverses normes et réglementations internationales, régionales et nationales. Les hydrocarbures ne peuvent présenter un risque d'explosion que si leur concentration se situe entre les limites inférieure et supérieure d'inflammabilité. Les normes de sécurité évoluent rapidement au cours de ces années et cela est nécessaire pour exploiter tout le potentiel de ces réfrigérants. Les principales normes sont les normes CEI 60335-2-40, CEI 60335-2-89, ISO 5149 et EN378.
En respectant les normes de sécurité, la concentration de réfrigérant qui fuit ne dépassera pas la LFL, là où les sources d'inflammation peuvent l'enflammer, même dans des situations extrêmes. Les précautions de sécurité nécessaires et la conception du système dépendent de la charge de réfrigérant. En général, les sources d'inflammation à l'intérieur de l'application doivent être évitées. La plupart des hydrocarbures ne sont pas toxiques, le principal risque pour la sécurité provenant de leur inflammabilité, bien que les hydrocarbures gazeux soient plus lourds que l'air et déplacent l'air dans les poumons.
|
|
R600a |
|
R290 |
Limite inférieure d'inflammabilité (LFL) |
1 .8% |
approx. 38 g/m3 |
2 .1% |
approx. 38 g/m3 |
Limite supérieure d'inflammabilité (UFL) |
8 .5% |
approx. 203 g/m3 |
9 .5% |
approx. 171 g/m3 |
La température d'auto-inflammation |
494 °C |
|
|
|
Limites inférieures et supérieures d'inflammabilité |
|
|
|
|
Seules les personnes autorisées et certifiées pour l'installation et la maintenance de systèmes de réfrigération contenant des réfrigérants inflammables doivent participer à l'installation et à la maintenance.