Aller de l'avant naturellement
Alors que nous nous dirigeons vers un avenir plus respectueux de l'environnement, le choix du fluide frigorigène devient un facteur important pour votre entreprise et pour la planète. Le CO2 est un fluide frigorigène naturel qui assure un refroidissement durable et économe en énergie dans tous les domaines, des entrepôts aux machines à glaçons. Il permet aux entreprises d'évoluer naturellement.
Propriétés générales
Le CO2 possède plusieurs propriétés thermophysiques uniques qui en font un fluide frigorigène idéal :
- Excellent coefficient de transfert de chaleur
- Contenu énergétique élevé
- Relativement insensible aux pertes de pression
- Très faible viscosité en phase liquide
Dans les applications pratiques, les systèmes au CO2 offrent des performances très élevées. Les principales raisons en sont les suivantes
- Echange de chaleur supérieur
- Taille réduite des tuyaux
- Faible puissance de pompage en tant que fluide secondaire
- Récupération de chaleur supérieure
Pour tous les fluides frigorigènes, on observe une diminution de l'efficacité du système avec l'augmentation des températures de condensation. Les températures de condensation élevées sont souvent considérées comme un facteur limitant l'utilisation du CO2. Cependant, les propriétés thermophysiques inhérentes au CO2 et l'utilisation de l'énergie d'expansion avec les éjecteurs peuvent aider à compenser et à contrecarrer ce facteur.
En outre, les systèmes de réfrigération au CO2 disposent d'options de récupération de la chaleur qui peuvent contribuer à assurer l'avenir de votre entreprise. Le CO2 et son contenu énergétique élevé, qui continue à augmenter à des températures plus élevées, peuvent être récupérés, ce qui augmente l'efficacité globale du système.




Unité mobile de formation pour applications au CO₂
Danfoss vous présente son unité mobile de formation équipée de solutions au CO₂ et de modules d'apprentissage interactifs. Cette unité va sillonner la planète pour aider notre communauté mondiale à répondre aux préoccupations croissantes concernant le CO₂.