Les solutions durables sont le meilleur choix pour toutes les parties prenantes de notre secteur. La durabilité protège les investissements à long terme et garantit le respect de la responsabilité sociale des entreprises (RSE).
Aujourd’hui, en parlant de réfrigérants et de durabilité à long terme, Danfoss envisage trois paramètres principaux qui doivent être pris en compte pour parvenir à un équilibre réellement durable : accessibilité économique, sécurité et environnement.
À l’avenir, lorsque les valeurs de PRG diminueront grâce à la réduction progressive de l’utilisation de réfrigérants nocifs et à l’augmentation de la demande d’efficacité énergétique (normes minimales de rendement énergétique ou MEPS)les professionnels du secteur HVACR se concentreront sur l’utilisation de composants qui minimisent la charge et de technologies qui offrent le meilleur rapport coût/performance pour un type donné de réfrigérant.
Principaux réfrigérants impliqués
Réfrigérants à PRP modéré
Face aux pressions réglementaires croissantes visant à éliminer les réfrigérants à fort PRG, de nombreuses alternatives sont proposées. D'une manière générale, il existe un lien entre le PRP et l'inflammabilité. La majorité des anciens fluides frigorigènes ininflammables n'ont pas de substitut simple à faible PRP : en d'autres termes, l'inflammabilité est liée au PRP et à la capacité du fluide frigorigène.
Un PRP plus faible et une capacité plus élevée s'accompagnent d'une plus grande inflammabilité.
La principale méthode pour réduire le PRP des HFC consiste à les rendre chimiquement instables (insaturés) de sorte qu'en cas de rejet dans l'atmosphère, ils se décomposent rapidement et ne restent pas dans l'atmosphère. Les principaux gaz F insaturés, également connus sous le nom de HFO (hydrofluorooléfines), sont le R1234yf, le R1234ze (E) et le R1233zd. Ils ont des niveaux de PRP très bas, sont ininflammables ou légèrement inflammables et appartiennent à un groupe de réfrigérants de faible densité. Les HFO purs à haute densité comme le R1132 (E) sont actuellement beaucoup trop instables pour être utilisés comme réfrigérants à fluide unique.
Afin d'obtenir un PRP plus faible pour les HFC à haute densité, des mélanges entre HFO et HFC sont réalisés. Les mélanges proposés au sein d'un même groupe sont similaires, les principales différences étant basées sur le "type de R1234" utilisé et le réfrigérant exact qu'il remplace.
Plus d’informations sur les réfrigérants transitoires

Votre source d’informations et d’outils sur les réfrigérants.
Le Refrigerant Transition Center contient une collection de ressources gratuites spécialement conçues pour vous aider à comprendre les nouvelles réglementations et à gérer la transition vers d’autres réfrigérants. Vous pouvez accéder à des webinaires, eLessons, des guides téléchargeables et des outils numériques, et vous inscrire pour recevoir des mises à jour afin que vous ayez toujours les informations les plus récentes.