• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Remplacement du R404A

 R404A - danfoss

Remplacement du R404A/R507A : vos principales questions sont résolues

En Europe, les réfrigérants R404A et R507A sont déjà interdits dans de nombreux nouveaux équipements de réfrigération et seuls des réfrigérants recyclés peuvent être utilisés pour le service. Voici une liste de réponses aux nombreuses questions que nous avons reçues concernant les meilleurs réfrigérants pour remplacer le R404A / R507A dans les applications de réfrigération, l’impact sur les performances du système, les composants et leur disponibilité, et les meilleures pratiques.

Les applications de réfrigération commerciale sont très diverses en ce qui concerne les types de systèmes et de réfrigérants utilisés. Il comprend des chambres froides, des présentoirs avec des portes en verre et des vitrines, qu’elles soient centralisées ou rechargeables, des circuits de refroidissement étanches ou autonomes avec des unités de condensation. Les applications de réfrigération commerciale sont regroupées en trois grandes catégories : les applications hermétiquement scellées, les condensateurs et les systèmes DX centralisés.

Quels sont les meilleurs réfrigérants pour remplacer R404A dans n’importe quelle application ?

Il existe plusieurs options viables qui dépendent de l’application, des conditions de fonctionnement et de la question de savoir si elles seront utilisées dans un système nouveau ou existant.

Pour les systèmes existants, nous recommandons le R448A, R449A ou R452B. Il en va de même pour les nouvelles installations à température moyenne, y compris R134a.

alternatives R404A - Danfoss

Dans les nouveaux systèmes à basse température, nous recommandons des hydrocarbures comme le propane (R290) ou l’isobutane (R600A), en fonction de la charge de réfrigérant nécessaire.

Alternatives au R404A par application - danfoss

Les meilleures options dépendent de la taille et du type de l’unité.

Dans les systèmes centralisés communs dans les supermarchés et les hypermarchés, le CO2 doit être utilisé. De nombreux progrès ont été réalisés pour améliorer leur efficacité, même à des températures ambiantes élevées. Elle respecte également l’interdiction d’utilisation et de service de l’article 13 de la réglementation de l’UE sur les gaz fluorés.

Dans les petites installations, comme les présentoirs de portes en verre (GDM), en fonction de la température d’application, les nouveaux systèmes doivent de préférence utiliser des hydrocarbures pour des performances élevées, qui sont liées à l’article 11 de la législation de l’UE sur les gaz fluorés.

Dans les installations de taille moyenne, telles que les chambres froides, les cuves à lait, les vitrines et les congélateurs, il existe plusieurs options liées à l’article 12 de la législation de l’UE sur les gaz fluorés. La meilleure option dépendra du type d’application.

Pour plus d’informations, voir la question 1.

--> Voir la comparaison de retrofit

Tout dépend de l’application. Dans les applications à basse température, le R452A fournit une carte opérationnelle plus large sans composants supplémentaires du système, comme l’injection de vapeur pour une conception plus simple.

Les R448 et R449A offrent un bon rendement énergétique et ont un PRG inférieur au R452A.

Chaque réfrigérant est conforme aux articles 11 (unités autonomes), 12 (unités de condensation) et 13 (systèmes centralisés) de la réglementation de l’UE relative aux gaz fluorés.

Toutefois, il est important de rappeler qu’en vertu de l’Article 11, aucun de ces réfrigérants ne peut être utilisé dans des unités autonomes après 2022.

Alternatives R404A - Danfoss

- > Voir la matrice de performance

Vous remarquerez une efficacité et une capacité de refroidissement similaires lors du passage de R404A à R448 / 449A ou R452A.

Cependant, si vous sélectionnez la bonne tuyauterie, la configuration, les dimensions de la soupape et les tailles de condensation et d’évaporation correctes, il est possible d’améliorer l’efficacité saisonnière et à charge partielle dans les nouvelles installations.

Alternatives al R404A - Danfoss

A propos de la sélection des composants et les bonnes pratiques

Les meilleures pratiques standard en Europe sont détaillées dans la norme EN 378-1 : 2016, la directive sur les équipements sous pression (PED) 97/23/CE et la directive sur la compatibilité électromagnétique (EMC) 2014/30/EU.

Une surveillance et une détection des fuites appropriées dans les installations de modernisation sont également nécessaires pour la traçabilité.

-> Consulter retrofit guideline and article

Pour les réfrigérants recommandés à basse et moyenne température, voir la question 1.

En raison des propriétés thermodynamiques du R448A et du R449A, tous deux ont des températures de refoulement élevées, ce qui limite la carte de fonctionnement de tout compresseur.

Pour augmenter la carte de fonctionnement, une injection de vapeur ou de liquide est nécessaire. Cependant, ces deux options sont plus coûteuses et l'injection de liquide n'est actuellement disponible que pour les compresseurs scroll, tandis que l'injection de vapeur sera disponible plus tard en 2019.

Il est important de s'assurer que l'huile système est compatible avec chaque composant et chaque option alternative.

L'huile Danfoss POE doit être utilisée avec tous les compresseurs commerciaux Danfoss, y compris les modèles ultérieurs. Lors de la vidange de l'huile, c'est aussi une bonne occasion de changer le filtre déshydrateur pour assurer la longévité du système.

-> Retrofit guideline

-> les compresseurs alternatifs utilisent l'huile Danfoss POE de 160 à 175 PZ

Les compresseurs à spirale n'utilisent plus l'huile PVE et utilisent désormais l'huile POE.

Voir la note technique pour plus d'informations

-> Nous avons de telles valves

Il y a 2 vannes TU et 8 vannes T2 pour le R452A avec MOP disponibles. Et aussi une valve TE5.

Vous pouvez trouver toutes les informations pertinentes à l'adresse suivante : Coolselector.danfoss.fr

Composants qualifiés pour les nouveaux réfrigérants

-> Voir la matrice composant/refroidissement et Coolselector®2

En raison de l'âge différent des composants et des propriétés du liquide de refroidissement, tous les composants ne seront pas nécessairement compatibles avec le nouveau liquide de refroidissement.

Pour obtenir de l'aide afin d'adapter les composants appropriés à chaque liquide de refroidissement, veuillez consulter : Danfoss Coolselector®2 calculator and Danfoss technical data sheets.

Des compresseurs commerciaux légers sont désormais disponibles pour le R448A et le R449A.

En outre, notre gamme de compresseurs scroll est également compatible avec ces réfrigérants pour les applications à moyenne et basse température.

Les compresseurs à piston Danfoss Maneurop ne seront pas disponibles pour le R448 / R449A car la carte de fonctionnement est plus petite que pour le R404A.

Nous recommandons plutôt d'utiliser du R452A, ce qui est le même conseil que celui donné par tous les fabricants de compresseurs alternatifs.

-> Pour plus d'informations, Coolselector.danfoss.fr

 

-> Cela dépend du type de liquide de refroidissement.

En raison de l'âge différent des composants et des propriétés du réfrigérant, tous les composants ne seront pas nécessairement compatibles avec le nouveau réfrigérant.

Pour vous aider à choisir les composants appropriés pour chaque réfrigérant, veuillez vous référer au calculateur Coolselector®2 de Danfoss et aux fiches techniques de Danfoss.

 

-> Retrofit guideline

Seuls les composants de vannes conformes au processus de qualité Danfoss sont compatibles. Les vannes subissent plusieurs mises à niveau pour être qualifiées pour les nouveaux réfrigérants.

Pour connaître la compatibilité des vannes avec les fluides frigorigènes, veuillez consulter Coolselector®