Alternative refrigerants for refrigeration systems

 

Dans les applications de vente au détail de produits alimentaires et de réfrigération commerciale, où le R404A et le R134a sont aujourd'hui des réfrigérants primaires et un GWP élevé, le R404A sera interdit dans les nouveaux équipements ainsi que pour le remplacement en Europe et aux États-Unis. Utilisant différentes technologies de réfrigération, le plan de validation des compresseurs de Danfoss comprend des alternatives pour :

  • Danfoss Light Commercial Refrigeration : De nombreux compresseurs Danfoss sont déjà disponibles pour être utilisés avec le réfrigérant A3 R290 et le réfrigérant A2L R1234yf. Les deux offrent des améliorations en termes de capacité et d’efficacité du compresseur par rapport au R404A et au R134A. Cependant, pour dépasser la limite de charge de 150 g pour les réfrigérants A3, les mélanges A1 R449A et R452A sont soumis à des tests de qualification.
  • Compresseurs frigorifiques alternatifs Danfoss Scrolls et Maneurop pour la réfrigération : les compresseurs frigorifiques alternatifs Danfoss Scrolls et Maneurop ont déjà été qualifiés pour la solution à moyen terme du R-407A et du R-407F aux températures moyennes et élevées, et seront désormais également étendus pour inclure le R-452A. , R448 et R449A.
  • Pour les basses températures, les modèles des deux technologies seront qualifiés pour le R452A. Les Danfoss Scrolls seront également qualifiés pour le R448A et le R449A.
    Le R448A et le R449A réduiront le GWP jusqu'à 65 % par rapport au R-404A.
    Le R452A est un réfrigérant de remplacement exceptionnel qui maintient les caractéristiques et les performances techniques existantes des compresseurs dans les applications à moyenne/haute et basse température tout en réduisant le GWP d'environ 45 %.
  • Gamme d'unités de condensation Optyma™ : les unités de condensation seront disponibles pour fonctionner avec les mêmes réfrigérants que les compresseurs.

Envie d'en savoir plus ?

Enregistrez votre nom et votre adresse électronique pour être contacté par l'organisation commerciale Danfoss.

Nous contacter