Pour accompagner la transition du marché, Danfoss qualifie ses gammes de produits pour une utilisation avec des réfrigérants à faible PRG
Selon la capacité du système, les réfrigérants dominants sont le R134a ou le R410A. Pour les applications de climatisation pour lesquelles Danfoss dispose de la gamme la plus large pour une efficacité supérieure à charge partielle – allant de 3 à 350 TR, Danfoss teste ses gammes de compresseurs avec les réfrigérants alternatifs suivants :
- Danfoss scrolls à vitesse fixe : les nouveaux compresseurs scroll DSH basés sur le R410A avec IDV, qui seront commercialisés en 2016, sont testés avec les R454B (DR5A), DR55 et R32 haute densité comme alternatives au R410A. Actuellement, les mélanges DR5x présentent les meilleures caractéristiques pour poursuivre une stratégie d'insertion qui minimise l'effort de transition et la complexité du produit du point de vue du compresseur ou du système, qui montrent tous deux de bonnes performances dans les résultats préliminaires pour ce qui concerne l'efficacité, la capacité, Les aspects liés au domaine d'exploitation et à la compatibilité avec les huiles sont concernés. Ces alternatives ont des potentiels de réchauffement climatique (GWP) allant de 490 à 676, ce qui représente une réduction de 68 à 78 % par rapport au R410A et sont conformes à la valeur moyenne européenne estimée du PRG d'ici 2030.
- Scrolls inverseurs Danfoss : les scrolls inverseurs VZH seront disponibles pour fonctionner avec les mêmes alternatives que les scrolls Danfoss avec IDV.
- Compresseurs Danfoss Turbocor : en 2013, la société a lancé le Danfoss Turbocor TG310, le premier compresseur centrifuge fonctionnant avec le réfrigérant à très faible PRG HFO-1234ze. Le compresseur TG310 a un rendement 3 % supérieur à celui du compresseur Danfoss Turbocor équivalent utilisant du HFC-134a. En 2016, Danfoss prévoit d'élargir la gamme de produits TG pour un GWP ultra faible de 60 tonnes (220 kW) à 145 tonnes (500 kW) de capacité de refroidissement. Cette expansion inclura non seulement des produits à haute efficacité fonctionnant avec le HFO-1234ze à très faible PRG, mais également d'autres mélanges de réfrigérants à faible PRG.
![](/media/4266/r32dropinsolution-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Illustration 1
Comparaison du COP ; les chiffres sur la carte représentent l'avantage (en %) du COP d'un compresseur fonctionnant au DR55 par rapport à un compresseur similaire fonctionnant au R410A
![](/media/4267/alternativerefrigerants-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Illustration 2
La température des gaz de décharge du compresseur scroll utilisant le R32 illustre les défis liés à l'application du R32 comme solution d'appoint.