Outre la focalisation sur la réduction des hydrofluorocarbures (HFC), des objectifs ambitieux en matière d'efficacité énergétique pour des applications spécifiques sont également prévus sur une courte période. Le panorama complet de l'élimination progressive des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et de la réduction des hydrofluorocarbures (HFC) est illustré ci-dessous. Pour répondre au plan d'élimination progressive des HCFC, les autorités chinoises soutiennent des projets visant à remplacer les HCFC par des réfrigérants alternatifs conformément au plan d'élimination progressive, disponible sur la page d'accueil du PNUE.
L'évaluation des candidats ne s'est pas limitée au potentiel de destruction de la couche d'ozone (ODP), mais a également porté sur le potentiel de réchauffement planétaire (GWP), la sécurité et la pertinence pour l'application. Les recommandations des autorités chinoises dépendent de l'application et de la perspective temporelle, comme illustré dans la seconde illustration. Les recommandations incluent l'utilisation d'une variété de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement planétaire bien connus. Ces recommandations sont étayées par le processus d'adoption de normes internationales de sécurité telles que l'ISO 5149 (GB9237) et la série IEC 60335 - voir l'aperçu dans le dernier tableau. Ces normes font l'objet d'une révision et sont mises à jour selon les versions indiquées.