L'introduction des CFC puis des HCFC a résolu d'importants problèmes de sécurité pendant la première partie du siècle dernier, mais les risques environnementaux ont été négligés jusqu'au milieu des années 1970. Les conséquences graves d'une utilisation continue des CFC en particulier sont alors devenues évidentes, ce qui a conduit à la signature d'un accord mondial d'élimination progressive connu sous le nom de Protocole de Montréal.
Plus aucun pays du monde n'autorise les CFC. Même si d'anciens systèmes sont encore utilisés, il est interdit de mettre en service de nouveaux systèmes ou du CFC vierge.
La mise en œuvre de l'interdiction a dans une large mesure consisté à remplacer les CFC par des HFC sans compromettre la sécurité pendant l'installation et l'utilisation. Problème : comme nous le savons aujourd'hui, l'utilisation généralisée des HFC finit à son tour par accélérer le réchauffement climatique.
Le R22 est le HCFC le plus utilisé en raison de sa large applicabilité. Il est toutefois également concerné par les programmes d'élimination progressive à cause de son léger potentiel de réduction de la teneur en ozone. Les pays développés ont déjà cessé d'utiliser le R22 mais des pays en voie de développement continuent de l'employer comme réfrigérant principal. Le processus d'élimination progressive y a néanmoins déjà commencé et se poursuivra avec une réduction de 10 % en 2015.
L'abandon progressif du R22 dans les pays développés a soulevé la question du meilleur substitut. Alors que les pays développés ont lancé les HFC dans les années 1990, les pays en voie de développement se trouvent face à un dilemme difficile. Ils peuvent décider d'utiliser soit de nouvelles solutions à faible PRG qui n'ont pas encore un degré de maturité élevé mais s'intégreront dans les plans de développement des marchés des pays développés, soit des technologies HFC ayant fait leurs preuves mais risquant de devenir obsolètes d'ici quelques années.
En savoir plus
Ressources supplémentaires
- Guide Retrofit
Guide relatif au Retrofit et aux réfrigérants à haut glissement. - Protocole de Montréal (lien externe)
Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
![Refrigeration](/media/1oedrsiz/large_1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133416568275830000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Livret Blanc: Les options de réfrigérants maintenant et à l'avenir
This whitepaper is examining the trends and drivers in selecting refrigerants for heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration (HVAC/R) systems.
Ce livret blanc examine les tendances et lignes de conduite dans le choix des réfrigérants pour la chaleur, la réfrigération, l'air conditionné, la réfrigération (HVAC/R).