Fluides frigorigènes à bas PRG




Récupérer, recycler et revaloriser
Les nouvelles réglementations sur les réfrigérants et la réduction progressive des HFC remodèlent l’industrie, dans le but de réduire considérablement les émissions nocives de gaz F. Transformez votre approche du refroidissement avec nous.
Les tendances en matière de réfrigérants

Regulation F-gas
Le règlement F-gaz de l'UE est considéré comme un précurseur, précédant l'amendement de Kigali au protocole de Montréal et allant au-delà de ce dernier. Découvrez le règlement F-gaz de l'UE et son impact sur l'industrie de la réfrigération, y compris les interdictions d'équipements, les implications pour les pompes à chaleur et les interdictions de service.
Dans notre section FAQ exhaustive, vous trouverez des réponses aux questions courantes sur le règlement F-gaz et ses implications, vous offrant des informations précieuses pour naviguer dans le paysage des réfrigérants avec confiance.

Abandon progressif des HFC
Découvrez les solutions et réglementations durables en matière de réfrigérants qui conduisent à la réduction progressive des HFC. Des orientations spécifiques du marché et des mesures visant à réduire la consommation de HFC, y compris les limites de PRP, stimulent l'émergence de nouvelles technologies. L'Amendement de Kigali du Protocole de Montréal vise à promouvoir des solutions de refroidissement durables dans le monde entier. Les pays développés éliminent progressivement les HCFC, suivis par les pays en développement jusqu'en 2030. Les gouvernements mettent également en œuvre des mesures telles que des taxes pondérées en fonction du PRG et des subventions sur les réfrigérants à faible PRG afin de réduire la consommation de réfrigérants à PRG élevé.

Abandon progressif des HCFC et des CFC
Découvrez la suppression progressive des HCFC et des CFC à l'échelle mondiale et leur remplacement par des HFC, qui contribuent malheureusement aussi au réchauffement de la planète. Le R22, un HCFC très répandu, est progressivement éliminé en raison de son faible potentiel de SAO. Les pays développés ont déjà procédé à cette élimination, et les autres suivront jusqu'en 2030. Danfoss recommande d'investir dans la construction de nouvelles installations ou de moderniser les installations existantes en les équipant de compresseurs et de commandes hermétiques pour qu'elles fonctionnent avec des substituts du R22. Pour en savoir plus sur les directives de modernisation et la législation relative aux substituts du R22, consultez le livre blanc de Danfoss.

Les réfrigérants vus par Danfoss
Danfoss donne la priorité aux solutions durables combinant une grande efficacité énergétique et des réfrigérants à faible PRG, qu'ils soient naturels ou synthétiques. La réfrigération et la climatisation consommant 15 % de l'électricité mondiale, l'efficacité énergétique est un facteur essentiel. Danfoss investit dans les réfrigérants à faible PRG et développe des produits pratiques, sûrs et économes en énergie, tels que des compresseurs, des échangeurs de chaleur et des composants de régulation. Danfoss trouve un équilibre entre l'accessibilité financière, la sécurité et l'environnement afin d'ouvrir la voie à de nouveaux développements et à de nouvelles technologies.

Livre blanc : Les options en matière de réfrigérants aujourd'hui et à l'avenir
Ce livre blanc examine les tendances et les facteurs déterminants dans la sélection des fluides frigorigènes pour les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération.
FAQ, outils et sessions à la demande sur les réfrigérants



Conditions légales et régulations
Les tendances en matière de réfrigérants
Actualités
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Présentation de l’EKE 100 : Une nouvelle gamme efficace et flexible de régulateurs de surchauffe et de pilotes de vannevendredi 20 décembre 2024Danfoss développe l’écosystème d’extension. Avec des performances stables, des conditions d’exploitation supérieures et six modèles au choix, la gamme de régulateurs de surchauffe et de pilotes de vannes EKE 100 prend en charge un fonctionnement hautement fiable du système – englobant plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de la surchauffe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lance un nouveau service après-vente pour les compresseurs BOCK®lundi 27 mai 2024Le nouveau service - Danfoss RefCare - mettra en place un réseau international de partenaires de service certifiés et de centres de service appartenant à Danfoss, capables de fournir un service et une maintenance de premier ordre pour les compresseurs BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Sensing Solutions soutient la transition vers des réfrigérants à faible PRG avec ses nouveaux capteurs de détection de réfrigérant DST Gxxx A2Lmardi 23 janvier 2024Depuis plus de 55 ans, Danfoss Sensing Solutions fournit des solutions de détection innovantes aux constructeurs de systèmes HVACR du monde entier. Aujourd'hui, alors que l'industrie évolue vers des réfrigérants à faible PRG, Danfoss a mis à profit ses décennies d'expérience en matière de détection pour concevoir le capteur de détection de réfrigérant A2L le plus sûr et le plus précis du marché.