Voir les produits Danfoss en action
Jetez un coup d’œil à nos produits d’automatisation industrielle et découvrez comment ils fonctionnent. Découvrez les différentes étapes d’opération, les mécanismes en jeu et leur impact.
Cette page inclut des animations sur les électrovannes, les vannes d’angle à siège, etc. Que vous ayez besoin d’informations pour vous aider à résoudre des pannes ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur le monde de l’automatisation industrielle, vous êtes au bon endroit.
Envie de découvrir la collection dans son intégralité ? Découvrez notre Playlist YouTube.

Fonctionnement d’une électrovanne EV310 | Animation

La gamme EV310A de petites électrovannes 3/2 voies à commande directe est destinée à des applications industrielles, par exemple en tant que vanne pilote. Elle fonctionne en milieu neutre tel que l’eau, l’huile et l’air comprimé. Cette courte animation montre une vue en coupe de l’électrovanne en action.

L’EV310B est une électrovanne 3/2 voies à commande directe universelle qui fournit des performances élevées dans des conditions difficiles. Cette animation vous montre le fonctionnement à l’intérieur de la vanne.
Fonctionnement d’une électrovanne universelle EV224B NO | Animation

L’EV224B est une électrovanne 2/2 voies servo-commandée indirecte qui fonctionne à l’air comprimé haute pression, jusqu’à 40 bars. Cette courte animation montre comment fonctionne la version normalement ouverte (NO) de l’électrovanne ; une version normalement fermée (NF) est également disponible.
Fonctionnement d’une électrovanne EV210 | Animation

L’électrovanne industrielle 2/2 voies EV210A NO 1,5-3,5 fonctionne de manière unique. Cette animation montre comment la vanne est étanche par le bas, ce qui l’aide à gérer l’eau, la vapeur, l’huile et l’air comprimé, ainsi que les liquides et les gaz agressifs.

L’EV210B est un vaste programme d’électrovannes 2/2 voies à commande directe hautes performances pour les applications industrielles et les conditions de travail difficiles. Il existe des versions en laiton et en acier inoxydable. De plus, la vanne EV201BW est certifiée WRAS pour l’eau potable. Cette animation montre le fonctionnement de l’EV210B NF.

Contrairement aux électrovannes normalement fermées, la partie supérieure de l’induit dans l’EV210B NO est située sous l’induit. Cette animation montre comment, lorsque la bobine est mise sous tension, l’induit est poussé vers le bas, scellant la vanne. Cette gamme comprend des options pour les milieux agressifs et neutres, ainsi que pour l’eau potable.
Fonctionnement d’une électrovanne EV220 | Animation

Cette animation en vue de coupe montre l’induit et le joint d’étanchéité uniques de la gamme EV220A d’électrovannes servo-commandées compactes. L’EV220A est un programme de vannes 2/2 voies compactes conçues pour gérer les milieux neutres au sein des machines et des équipements se trouvant dans un espace limité.

Les électrovannes EV220B sont spécialement conçues pour les constructeurs d’origine qui requièrent une électrovanne servo-commandée robuste pour des débits modérés. Elles fonctionnent dans des milieux neutres comme l’eau, l’huile et l’air comprimé. Cette animation montre le fonctionnement de la vanne normalement fermée (NF).

L’EV220B 15-50 et l’EV220BW 40-50 constituent un programme universel d’électrovannes 2/2 voies servo-commandées avec un filtre pilote intégré standard. Cette animation montre le fonctionnement interne de l’EV220B 15-50 NF.
Fonctionnement d’une électrovanne EV250B | Animation

L’EV250B NF 10-22 est un programme spécial d’électrovannes 2/2 voies conçues pour fonctionner dans des circuits fermés avec une pression différentielle de 0 à 10 bar et des débits modérés. Cette animation montre le ressort unique qui aide la membrane à se soulever si la pression est faible ou fluctuante.

L’EV250B NO est un programme d’électrovannes 2/2 voies conçues pour fonctionner dans des circuits fermés à basse pression différentielle et des débits modérés. Si la pression est faible lorsque la bobine est hors tension, la vanne normalement ouverte (NO) est équipée d’un ressort d’assistance à la montée pour soulever la membrane et ouvrir la vanne.
À l’intérieur d’une électrovanne EV225B | Animation

L’électrovanne 2/2 voies servo-commandée EV225B comporte une membrane PTFE longue durée, conçue pour traiter la vapeur agressive et contaminée.
Fonctionnement d’une vanne thermostatique à eau | Animation

Les vannes thermostatiques à eau permettent une régulation proportionnelle du débit en fonction du réglage et de la température du capteur, sans équipement électrique ou à air comprimé auxiliaire. Cette animation en vue de coupe montre comment fonctionne la vanne AVTA de Danfoss.

La vanne WVTS est une vanne thermostatique servo-commandée indirecte. Elle est idéale pour réguler la température dans les applications industrielles, en régulant le débit d’eau de refroidissement ou de saumure neutre. Cette animation montre comment la vanne s’ouvre lorsque la température augmente, sans alimentation auxiliaire.

La FJVA est une vanne à eau thermostatique auto-régulée conçue pour réguler le débit dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Cette courte animation montre comment la vanne réagit aux changements de température sans avoir besoin d’alimentation électrique ou d’air comprimé.
Fonctionnement d’une vanne d’angle à siège AV210 | Animation

L’AV210 NF est une vanne d’angle à siège bidirectionnelle, non pressurisée et à commande externe pour les applications industrielles exigeantes à haute température et visqueuses. Regardez l’animation pour voir comment fonctionne la vanne et comment elle traite les particules de saleté du milieu.

L’AV210 NO est une vanne d’angle à siège, non pressurisée et à commande externe conçue pour les applications industrielles exigeantes à haute température et visqueuses. Cette animation montre comment la vanne fonctionne et traite les particules de saleté du milieu.
Comment configurer un pressostat et un thermostat | Guide :

Découvrez comment configurer un pressostat Danfoss. Sur la plupart des pressostats Danfoss, le différentiel est réglable. Étant donné qu’un différentiel plus élevé entraîne moins de cycles de commutation et une plus longue durée de vie du produit, il est important de configurer correctement votre pressostat.

Découvrez comment configurer un thermostat Danfoss avec cette présentation rapide. Sur la plupart des thermostats Danfoss, le différentiel est réglable. Un différentiel plus large permet de diminuer le nombre de cycles de commutation et de prolonger la durée de vie du dispositif.

Un pressostat différentiel compare deux pressions et agit sur la différence de pression. Lorsque la pression différentielle réglée est dépassée, la ligne de contact est activée. Dans cette vidéo, nous expliquons comment configurer un pressostat différentiel Danfoss pour les applications de chute de pression. Regardez comment configurer correctement un pressostat différentiel.
Comment installer un capteur de température et un transmetteur de pression Danfoss | Guide :

Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment installer correctement un capteur de température. En ce qui concerne la température, la plus petite imprécision peut avoir des conséquences importantes. Il est donc important d’installer correctement votre capteur de température.

Apprenez comment installer un transmetteur de pression Danfoss. Un transmetteur de pression mesure une pression entrante et la convertit en signal analogique pour la régulation du système. Le signal de sortie est directement proportionnel à la pression appliquée.
Comment installer un kit de pièces détachées et nettoyer une électrovanne EV220B NF | Instructions étape par étape

Prolongez la durée de vie de votre électrovanne EV220B NF avec un kit de pièces détachées. Regardez le tutoriel vidéo pour obtenir un guide étape par étape sur la façon de remplacer chaque composant.

La durée de vie d’une électrovanne EV220B NF peut être augmentée grâce à une maintenance adaptée. Regardez le tutoriel vidéo pour obtenir un guide étape par étape sur le démontage, le nettoyage et le remontage de la vanne.
Comment installer un kit de pièces détachées et nettoyer une électrovanne EV250B NF | Instructions étape par étape

Ces instructions étape par étape vous montrent comment remplacer la membrane, le joint torique et le système d’induit sur une électrovanne Danfoss EV250B normalement fermée (NF).

Ces instructions étape par étape vous montrent comment démonter, nettoyer et remonter une électrovanne EV250B Danfoss normalement fermée (NF). Le système de montage encliquetable facilite le processus.
Comment nettoyer l’intérieur d’une électrovanne Danfoss EV220B NO 1/2 voies et 3/4 voies | Instructions étape par étape

Cette vidéo vous montre comment démonter, nettoyer et remonter une électrovanne servo-commandée directe Danfoss EV220B NO 1/2 voies. Vous verrez comment nettoyer le joint d’induit, le joint torique, la membrane, l’orifice et le boîtier.

Ces instructions étape par étape vous montrent comment démonter, nettoyer et remonter une électrovanne servo-commandée directe Danfoss EV220B NO 3/4 voies. Vous aurez besoin d’un tournevis HEX 15, d’un chiffon propre, d’un aimant permanent, d’une aiguille, d’une lampe et d’un stylo.
Dépannage des vannes de type EV

Ce tutoriel vidéo de dépannage présente quelques tests et vérifications simples que vous pouvez effectuer pour résoudre des problèmes basiques avec les bobines d’électrovanne Danfoss, tels que les câbles desserrés et autres défauts. Attention : ne retirez jamais une bobine et ne démontez jamais un connecteur sous tension.
Pressostats et thermostats | Module d’apprentissage

Ce court module d’apprentissage décrit les bases de la régulation de la pression ou de la température ou d’un commutateur, et le fonctionnement de ses trois fonctions principales : régulation, surveillance/alarme et sécurité.

Ce court module d’apprentissage vous familiarisera avec les différentes technologies de détection et de régulation de la pression et de la température utilisées par Danfoss : les soufflets, la membrane et le piston. Elle comprend également des informations sur les plages de régulation, les caractéristiques spéciales et les points importants à prendre en compte lors de l’utilisation des différents types de charges.

Dans ce court module d’apprentissage, découvrez les bases des éléments de réglage pour la régulation de la pression et de la température Danfoss. La vidéo couvre la régulation, la surveillance, les alarmes, les commutateurs différentiels et les options de zone neutre, y compris une animation de surveillance de la pression d’air.

Apprenez-en davantage sur l’élément de commutation régulant la pression et la température dans ce petit module d’apprentissage, y compris les types de contact disponibles, les principes de force de contact et de matériau, les catégories de charge, l’EMC et les configurations de réinitialisation.